Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSTB-HR
Embout de contact | Butée | Corps principal | Câble | Accessoire | ||
Matériau | Dureté | Matériau | Dureté | Matériau | ||
EN 1.4029 équiv. | 45~50HRC | EN 1.4029 équiv. | 50HRC | EN 1.4005 équiv. | Câble 2m, 2 conducteurs Ø3, résistant à la chaleur, rayon de courbure min. R7 | Écrou hexag. x2 (Filetage normal JIS classe 3) rondelle dentée x1 |
Référence pièce |
MSTKD-HR MSPB-HR MSTB-HR MSNWL-HR |
Référence pièce | Course S | Point de fonctionnement | Force de contact | Charge statique admissible | Énergie d'impact max. | Contact logique | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 9 pièce(s) | 10~20 | |||||||
MSTB-HR | 0.7 | Proximité du centre (répétabilité 0.01 (temp. ambiante)) | 1N | 5000N | 0.4J | NO (normalement ouvert) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSTB-HR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
208.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Type | Goupille de liaison, type à plongeur à ressort / Avec butée | Forme du corps principal | Type à vis | Forme d'embout | Type d'aiguille |
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Thermorésistif | Matériau du corps | EN 1.4005 équiv. | Matériau de contact | EN 1.4029 équiv |
Course(mm) | 0.7 | Type à point de contact | Type à contact NO | Vis nominale (M) | M6x1.0 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::200 | Point de fonctionnement(mm) | 0.35 | Répétabilité | 0.01mm |
Force de contact(N) | 1 | Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 50 | Charge statique admissible(N) | 5000 |
Énergie de résistance aux chocs(J) | 0.4 | Diam. de l'embout | Ø1.6 | Structure de protection | IP40 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs avec butée résistant à la chaleur - IP40, le numéro d'article est le suivant: MSTB-HR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSTB-HR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles