Référence pièce:
références possibles.Référence pièce |
PSAM8 PSHM12 PSMM4 |
Référence pièce | Plage de temp. de fonct. ambiante |
PSHM8 | -25°C~+130°C |
PSHM12 | -25°C~+140°C |
PSHM18 | -25°C~+160°C |
Référence pièce | Distance de détection (mm) | MxP (fin) |
L | d | Puissance | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | M | 1 à 5 pièce(s) | 6~20 | |||||
PSAM | 8 | 3 | 8x1.0 | 45 | 3.5 | NPN N.O. | ||
12 | 6 | 12x1.0 | 50 | 5 | ||||
18 | 10 | 18x1.0 | ||||||
30 | 20 | 30x1.5 |