Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Type |
EN 1.1191 équiv. | KJPND |
EN 1.4301 équiv. | KJPNDS |
(Fileté long) | Référence pièce (TYPE, d) | - | P | - | M | - | L | - | B | - | Z |
KJPLM16 | - | P12 | - | M6 | - | L130 | - | B15 | - | Z30 | |
(Goupille filetée) | Référence pièce (TYPE, D) | - | L | - | M | - | B | ||||
KJPND10 | - | L80 | - | M4 | - | B10 |
Référence pièce | L Incrément de 10 mm | M Sélection | B Incrément de 1mm | Prix unitaire | |||||||||||
Type | D | KJPND | KJPNDS | ||||||||||||
L30~50 | L60~100 | L110~150 | L30~50 | L60~100 | L110~150 | ||||||||||
(EN 1.1191 équiv.) KJPND (EN 1.4301 équiv.) KJPNDS | 10 | 30~150 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 5~15 | ||||||
12 | |||||||||||||||
16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJPND10-L[30-150/10]-M[4,5,6,8,10]-B[5-15/1] |
KJPND10-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1] |
KJPND12-L[30-150/10]-M[4,5,6,8,10]-B[5-15/1] |
KJPND12-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1] |
KJPND16-L[30-150/10]-M[4,5,6,8,10]-B[5-15/1] |
KJPND16-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1] |
KJPNDS10-L[30-150/10]-M[4,5,6,8,10]-B[5-15/1] |
KJPNDS10-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1] |
KJPNDS12-L[30-150/10]-M[4,5,6,8,10]-B[5-15/1] |
KJPNDS12-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1] |
KJPNDS16-L[30-150/10]-M[4,5,6,8,10]-B[5-15/1] |
KJPNDS16-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Diam. extérieur D (Ø) | B (mm) | L (mm) | Sélection du diam. du filetage (fine) [MS] (mm) | Sélection du diam. du filetage (normal) [M] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | 10 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | 10 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 16 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 16 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | 10 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 10 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 10 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | 10 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 12 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 12 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | 10 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 16 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 16 | 5 ~ 15 | 30 ~ 150 | 10 | - |
Loading...
Type | Goupille fendue | Shape | Droit | Tip Shape | Forme circulaire |
---|---|---|---|---|---|
Tip Type | Fileté | Shape of Stepped Section | Forme circulaire | Dureté | Non trempé |
Configurer
Propriétés de base
Material
Diam. extérieur D(Ø)
B(mm)
L(mm)
Sélection du diam. du filetage (fine) [MS](mm)
Sélection du diam. du filetage (normal) [M](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles