Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Dureté | Type | |
Diamant, conique | Rond et conique | ||
EN 1.1191 équiv. | - | KJPCT | KJPCMT |
EN 1.1191 équiv. | 45HRC~ | KJPCTH | KJPCMTH |
Référence pièce (TYPE, D) | - | P | - | S | - | M | - | B | - | C |
KJPCMS16 KJPCT20 | - - | P8.00 P10.20 | - - | S7.00 S8.00 | - - | M5 M5 | - - | B15 B12 | - - | C10 C12 |
P | (W) |
6.00~ 7.99 | 3.0 |
8.00~ 9.99 | 4.0 |
10.00~14.99 | 4.5 |
15.00~19.99 | 7.0 |
20.00 | 9.5 |
Référence pièce | P Incrément de 0.01mm | S (P-1≥S) Incrément de 0.01mm | Sélection M (S≥M) | B Incrément de 1mm | C Incrément de 1mm | Prix unitaire 1 à 19 pièce(s). | ||||||||
Type | D | Diamant, conique | Rond et conique | |||||||||||
Diamant, conique | Rond et conique | KJPCT | KJPCTH | KJPCMT | KJPCMTH | |||||||||
(EN 1.1191 équiv.) KJPCT (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPCTH | (EN 1.1191 équiv.) KJPCMT (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPCMTH | 16 | 6.00~11.00 | 5.00~ 9.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5~40 | 5~40 (C≤Mx3) | ||||
20 | 6.00~15.00 | 5.00~13.00 | ||||||||||||
10 | 12 | 16 | ||||||||||||
25 | 6.00~20.00 | 5.00~18.00 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJPCMT16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,5,6,8]-B[5-40/1]-C[5-40/1] |
KJPCMT20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,5,6,8,10,12]-B[5-40/1]-C[5-40/1] |
KJPCMT25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,5,6,8,10,12,16]-B[5-40/1]-C[5-40/1] |
KJPCMTH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,5,6,8]-B[5-40/1]-C[5-40/1] |
KJPCMTH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,5,6,8,10,12]-B[5-40/1]-C[5-40/1] |
KJPCMTH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,5,6,8,10,12,16]-B[5-40/1]-C[5-40/1] |
KJPCT16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,5,6,8]-B[5-40/1]-C[5-40/1] |
KJPCT20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,5,6,8,10,12]-B[5-40/1]-C[5-40/1] |
KJPCT25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,5,6,8,10,12,16]-B[5-40/1]-C[5-40/1] |
KJPCTH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,5,6,8]-B[5-40/1]-C[5-40/1] |
KJPCTH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,5,6,8,10,12]-B[5-40/1]-C[5-40/1] |
KJPCTH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,5,6,8,10,12,16]-B[5-40/1]-C[5-40/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shape of Stepped Section | Dureté | Forme de la partie diamant/partie ronde | Diam. extérieur D (Ø) | B (mm) | C (mm) | P (mm) | S (mm) | Sélection du diam. du filetage (normal) [M] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | Non trempé | Ronde et conique | 16 | 5 ~ 40 | 5 ~ 40 | 6 ~ 11 | 5 ~ 9 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | Non trempé | Ronde et conique | 20 | 5 ~ 40 | 5 ~ 40 | 6 ~ 15 | 5 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | Non trempé | Ronde et conique | 25 | 5 ~ 40 | 5 ~ 40 | 6 ~ 20 | 5 ~ 18 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | 45HRC ~ | Ronde et conique | 16 | 5 ~ 40 | 5 ~ 40 | 6 ~ 11 | 5 ~ 9 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | 45HRC ~ | Ronde et conique | 20 | 5 ~ 40 | 5 ~ 40 | 6 ~ 15 | 5 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | 45HRC ~ | Ronde et conique | 25 | 5 ~ 40 | 5 ~ 40 | 6 ~ 20 | 5 ~ 18 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Non trempé | Diamant, conique | 16 | 5 ~ 40 | 5 ~ 40 | 6 ~ 11 | 5 ~ 9 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Non trempé | Diamant, conique | 20 | 5 ~ 40 | 5 ~ 40 | 6 ~ 15 | 5 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Non trempé | Diamant, conique | 25 | 5 ~ 40 | 5 ~ 40 | 6 ~ 20 | 5 ~ 18 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | 45HRC ~ | Diamant, conique | 16 | 5 ~ 40 | 5 ~ 40 | 6 ~ 11 | 5 ~ 9 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | 45HRC ~ | Diamant, conique | 20 | 5 ~ 40 | 5 ~ 40 | 6 ~ 15 | 5 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | 45HRC ~ | Diamant, conique | 25 | 5 ~ 40 | 5 ~ 40 | 6 ~ 20 | 5 ~ 18 | 4 ~ 16 |
Loading...
Type | Type de serrage | Shape | Conique | Tip Shape | Forme circulaire |
---|---|---|---|---|---|
Tip Type | Fileté | Material | EN 1.1191 Equiv. |
Configurer
Propriétés de base
Shape of Stepped Section
Dureté
Forme de la partie diamant/partie ronde
Diam. extérieur D(Ø)
B(mm)
C(mm)
P(mm)
S(mm)
Sélection du diam. du filetage (normal) [M](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles