Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce (TYPE, D) | - | G | - | N |
KJPRGN10 | - | G2.00 | - | N4.00 |
Référence pièce | Incrément de 0.01mm | L | Prix unitaire | ||
Type | D | G | N(G<N) | 1 à 19 pièce(s) | |
KJPRGN | 10 | 1.50~6.00 | 25 | ||
10L | 50 | ||||
14 | 1.50~8.00 | 25 | |||
14L | 50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJPRGN10-G[1.5-6/0.01]-N[1.5-6/0.01] |
KJPRGN10L-G[1.5-6/0.01]-N[1.5-6/0.01] |
KJPRGN14-G[1.5-8/0.01]-N[1.5-8/0.01] |
KJPRGN14L-G[1.5-8/0.01]-N[1.5-8/0.01] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur D (Ø) | Dimension L (mm) | G (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | 25 | 1.5 ~ 6 | 1.5 ~ 6 | ||
1 | 9 jours | 10 | 50 | 1.5 ~ 6 | 1.5 ~ 6 | ||
1 | 9 jours | 14 | 25 | 1.5 ~ 8 | 1.5 ~ 8 | ||
1 | 9 jours | 14 | 50 | 1.5 ~ 8 | 1.5 ~ 8 |
Loading...
Type | Goupilles tout ou rien | Material | EN 1.1191 Equiv. | Dureté | Non trempé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur D(Ø)
Dimension L(mm)
G(mm)
N(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles