Référence pièce:
références possibles.Matériau | Dureté | Type |
EN 1.1191 équiv. | - | KJPNM |
EN 1.1191 équiv. | 45HRC~ | KJPNMH |
Référence pièce (TYPE, D) | - | P | - | L | - | M |
KJPNM20 | - | P12.00 | - | L80 | - | M8 |
Référence pièce | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | Sélection M (P-4≥M) | Prix unitaire | ||||
Type | D | KJPNM | KJPNMH | |||||
L10~100 | L101~150 | L10~100 | L101~150 | |||||
(EN 1.1191 équiv.) KJPNM (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPNMH | 10 | 8.00~10.00 | Quand P<12 10~100 Quand P≥12 10~150 | 4 5 6 8 10 | - | - | ||
12 | 8.00~10.00 | - | - | |||||
16 | 8.00~14.00 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | |||||||
25 | 14.00~23.00 |
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
- ( - ) | 10 jours ouvrables |
- ( - ) | 10 jours ouvrables |
- ( - ) | 10 jours ouvrables |
- ( - ) | 10 jours ouvrables |
- ( - ) | 10 jours ouvrables |
- ( - ) | 10 jours ouvrables |
- ( - ) | 10 jours ouvrables |
- ( - ) | 10 jours ouvrables |
- ( - ) | 10 jours ouvrables |
- ( - ) | 10 jours ouvrables |