Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Dureté | Épaisseur de paroi | Type | ||
Type | Ovale | Carré | |||
EN 1.1191 équiv. | 17~23HRC | Standard | KJRB | KJRBC | KJRBR |
Paroi mince | KJRUB | KJRUBC | KJRUBR | ||
EN 1.4301 équiv. | - | Standard | KJRBS | - | KJRBRS |
Référence pièce | - | P | - | L | - | W | - | R | - | S |
KJRUB20 KJRUBC25 | - - | P6.0 P10.0 | - - | L15 L10 | - | W6.5 | - - | S0.80 S2.00 |
Référence pièce | P Incrément de 0.05mm | L Incrément de 1mm | W Incrément de 0.05mm | R Incrément de 0.1mm | S Incrément de 0.05mm | D1 | Prix unitaire | |||||||||
Type | D | Standard | Paroi mince | |||||||||||||
Type | Ovale | Carré | KJRB | KJRBC KJRBR | KJRBS | KJRBRS | KJRUB | KJRUBC KJRUBR | ||||||||
Standard | Paroi mince | |||||||||||||||
KJRB | KJRBC | KJRBR | 16 | 3.00~ 8.00 | 6~25 | Pour type ovale P>W(W≥3.00) Pour type carré P≥W(W≥3.00) | 0.2≤R≤W/2 | Pour EN 1.1191 équiv. Type 0.5~5.00 Pour EN 1.4301 équiv. 1.00~5.00 | 10 | 12 | ||||||
KJRUB | KJRUBC | KJRUBR | 20 | 4.00~12.00 | 14 | 16 | ||||||||||
25 | 4.00~17.00 | 19 | 21 | |||||||||||||
KJRBS | - | KJRBRS | 30 | 4.00~22.00 | 26 | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hole Shape | Material | Hardness | Matériau | Détails relatifs à la dureté | Type | Forme de trou | Diam. du manchon D (Ø) | Longueur totale L (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, forme ronde | Ronde | 16 | 6 ~ 25 | 3 ~ 8 | - | 0.5 ~ 5 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, forme ronde | Ronde | 20 | 6 ~ 25 | 4 ~ 12 | - | 0.5 ~ 5 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, forme ronde | Ronde | 25 | 6 ~ 25 | 4 ~ 17 | - | 0.5 ~ 5 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, forme ronde | Ronde | 30 | 6 ~ 25 | 4 ~ 22 | - | 0.5 ~ 5 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Ovale | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, oval | Oval | 16 | 6 ~ 25 | 3 ~ 8 | - | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 8 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ovale | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, oval | Oval | 20 | 6 ~ 25 | 4 ~ 12 | - | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 11.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ovale | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, oval | Oval | 25 | 6 ~ 25 | 4 ~ 17 | - | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 17 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ovale | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, oval | Oval | 30 | 6 ~ 25 | 4 ~ 22 | - | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 22 | ||
1 | 7 jours | 10 | Carrée | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, carré | Carrée | 16 | 6 ~ 25 | 3 ~ 8 | 0.2 ~ 12.5 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 7.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | Carrée | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, carré | Carrée | 20 | 6 ~ 25 | 4 ~ 12 | 0.2 ~ 5 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | Carrée | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, carré | Carrée | 25 | 6 ~ 25 | 4 ~ 17 | 0.2 ~ 8.5 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 17 | ||
1 | 7 jours | 10 | Carrée | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Standard, carré | Carrée | 30 | 6 ~ 25 | 4 ~ 22 | 0.2 ~ 12.5 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 22 | ||
1 | 7 jours | 10 | Carrée | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard, carré | Carrée | 16 | 6 ~ 25 | 3 ~ 8 | 0.2 ~ 12.5 | 1 ~ 5 | 3 ~ 8 | ||
1 | 7 jours | 10 | Carrée | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard, carré | Carrée | 20 | 6 ~ 25 | 4 ~ 12 | 0.2 ~ 5 | 1 ~ 5 | 3 ~ 11.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | Carrée | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard, carré | Carrée | 25 | 6 ~ 25 | 4 ~ 17 | 0.2 ~ 7.5 | 1 ~ 5 | 3 ~ 14.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | Carrée | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard, carré | Carrée | 30 | 6 ~ 25 | 4 ~ 22 | 0.2 ~ 12.5 | 1 ~ 5 | 3 ~ 22 | ||
1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard, forme ronde | Ronde | 16 | 6 ~ 25 | 3 ~ 8 | - | 1 ~ 5 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard, forme ronde | Ronde | 20 | 6 ~ 25 | 4 ~ 12 | - | 1 ~ 5 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard, forme ronde | Ronde | 25 | 6 ~ 25 | 4 ~ 17 | - | 1 ~ 5 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard, forme ronde | Ronde | 30 | 6 ~ 25 | 4 ~ 22 | - | 1 ~ 5 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Paroi mince | Ronde | 20 | 6 ~ 25 | 4 ~ 12 | - | 0.5 ~ 5 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Paroi mince | Ronde | 25 | 6 ~ 25 | 4 ~ 17 | - | 0.5 ~ 5 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Ovale | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Paroi mince | Oval | 20 | 6 ~ 25 | 4 ~ 12 | - | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 11.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ovale | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Paroi mince | Oval | 25 | 6 ~ 25 | 4 ~ 17 | - | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16.95 | ||
1 | 7 jours | 10 | Carrée | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Paroi mince | Carrée | 20 | 6 ~ 25 | 4 ~ 12 | 0.2 ~ 5 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | Carrée | Acier | Fourni | EN 1.1191 Equiv. | 17 - 23HRC | Paroi mince | Carrée | 25 | 6 ~ 25 | 4 ~ 17 | 0.2 ~ 7.5 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16.9 |
Loading...
Basic Shape | Droit | Hole Selectable | 1 épaulement | With or w/o Tap | Non taraudé |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter Tolerance | Standard | Surface Treatment | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Hole Shape
Material
Hardness
Matériau
Détails relatifs à la dureté
Type
Forme de trou
Diam. du manchon D(Ø)
Longueur totale L(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles