Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 18:00 25/11/2020 à 0:00 (CET) 26/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Serrage à fourche, type standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Serrage à fourche, type standard:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.0038 équiv.

Spécifications

Référence pièce-L-M-A
KJWCLC14  -6  
Référence pièceSélection MABLL1KTT1Prix unitaire
TypeV
KJWCL104 6203018106157 
156 83040241582010 
208 1040503020102512 
KJWCLC14468(description dans le schéma) 

Modifications

Serrage à fourche, type standard:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
KJWCL10-[4,​6]
KJWCL15-[6,​8]
KJWCL20-[8,​10]
KJWCLC14-[4,​6,​8]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCote de largeur de la rainure V
(mm)
Sélection du diam. de la vis [M]
(mm)

-

5 jours 10104 ~ 6

-

5 jours 10156 ~ 8

-

5 jours 10208 ~ 10

-

5 jours 10144 ~ 8

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Serrage à fourche, type standard:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Matériau du corps EN 1.0038 Equiv. Vis de collier Non fourni
Catégorie Pièces secondaires

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique