Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L | - | M | - | A |
KJCLA10 | - | L60 | - | 6 |
Référence pièce | Sélection L | Sélection M | Prix unitaire | |||||||||||||
Type | W | L10 | L20 | L30 | L40 | L50 | L60 | |||||||||
KJCLA | 10 | 10* | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4 | 5 | 6 | ||||||
16 | 8 | 10 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJCLA10-L[10,20,30,40,50,60]-M[4,5,6] |
KJCLA16-L[20,30,40,50,60]-M[8,10] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Cote de largeur W (mm) | L (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 10 | 10 ~ 60 | 4 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | 16 | 20 ~ 60 | 8 ~ 10 |
Loading...
Produit | Rondelles | Matériau du corps | EN 1.0038 Equiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Cote de largeur W(mm)
L(mm)
M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles