Poignée verticale, type à bras long

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LN2BS

Poignée verticale, type à bras long:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MC06-1
FTK
Référence pièceLN2BS
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.
Traitement de surfacePlacage chromé brillant
Force de serrage (N)294~980
Poids (g)500
Angle d'ouverture-fermeture du bras140°
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée90°
AccessoireBoulon en acier
Prix unitaire 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LN2BS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.97 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Poignée verticale, type à bras long:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Force de serrage(N) 294-980 Matériau du corps EN 1.0038 Equiv.
Vis de collier Réglable Taille de vis de serrage M10 Matériel de vis de serrage Acier
Catégorie Corps principal Type de hauteur du bras Standard Hauteur du bras(mm) 96
Type de longueur du bras Bras long Longueur du bras(mm) 147.5 Longueur de la poignée Standard
Force de serrage (plage)(N)(N) 500-1049

Vous vous trouvez sur la page de Poignée verticale, type à bras long, le numéro d'article est le suivant: LN2BS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LN2BS.

Produits complémentaires

Assistance technique