Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FTK
Référence pièce |
MC06-1 FTK |
Référence pièce | FTK |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
Traitement de surface | Galvanisation au zinc |
Poids (g) | 550 |
Largeur min. de montage du bras de serrage à genouillère | Max. 22 Min. 16 |
Distance de déplacement droite-gauche (mm) | 40~70 |
Distance de déplacement avant-arrière (mm) | 17 |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FTK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
21.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Méthode de fixation | Base de l'embase | Matériau du corps | EN 1.0038 Equiv. | Vis de collier | Réglable |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M10 | Catégorie | Pièces secondaires |
Vous vous trouvez sur la page de Pièce jointe prise à deux broches, le numéro d'article est le suivant: FTK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FTK.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles