Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface |
XYFG25 | Laiton sans cadmium | Traitement à la résine fluorée noire |
XYFG40 | Alliage d'aluminium | Anodisé noir |
XYFG60 |
Référence pièce |
XYFG40 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement (mm) | Déplacement par rotation (mm) | Capacité de charge (N) | Précision de la course | Poids (kg) | Accessoires (x4) | Prix unitaire | |
Type | N° | Linéarité | Type M-L | ||||||
XYFG | 25 | 25x25 | ±5 | 17 | 28.4 | 20µm | 0.18 | SCB2-12 | |
40 | 40x40 | ±10 | 20 | 27.4 | 0.37 | SCB4-6 | |||
60 | 60x60 | ±20 | 18 | 29.4 | 30µm | 1.19 | SCB4-6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XYFG25 |
XYFG40 |
XYFG60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rectitude de la table (µm) | Collier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365.09 € | 1 | 7 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Laiton sans cadmium | - | 35.1-40 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 36 | 20 | [Standard] Standard | ||
389.65 € | 1 | 7 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | 60.1-70 | 40 | 40 | 27.4 | ±10 | ±10 | 64 | 20 | [Standard] Levier de serrage | ||
540.29 € | 1 | 7 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | ±10 à 30mm | ±10 à 30mm | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | 70.1-80 | 60 | 60 | 29.4 | ±20 | ±20 | 73 | 30 | [Standard] Standard |
Loading...
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5 à 30 | Méthode d'alimentation | Crémaillère et pignon | Mécanisme de guidage | Glissière à queue d'aronde |
---|---|---|---|---|---|
Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Position du bouton d'alimentation | Central | Inversé | Standard |
Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) | Avec échelle du vernier |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm)
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Collier
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles