Table en Z, carrée - Rainure à queue d'aronde, crémaillère et pignon, bouton standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L'échelle du vernier du ZFG25 est placée sur le côté opposé au côté montage du collier.
Référence pièceMatériauTraitement de surface
Corps principalSupportCorps principalSupport
ZFG25Laiton sans cadmiumAlliage d'aluminiumTraitement à la résine fluorée noireAnodisé noir
ZFG40Alliage d'aluminiumAnodisé noir
ZFG60

Spécifications

Référence pièce
ZFG40
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)Déplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Précision de la coursePoids
(kg)
Accessoires (x4)Prix unitaire
TypeLinéaritéType M-L
ZFG2525x25±5176.930µm0.11 SCB2-8
4040x40±102014.720µm0.23 SCB3-8
6060x60+201819.630µm0.60 SCB4-6
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Modifications

Table en Z - Rainure à queue d'aronde, crémaillère et pignon, bouton standard:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZFG25
ZFG40
ZFG60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Matériau de la table Traitement de surface de la table Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)
Rectitude de la table
(µm)

230.85 €

1 7 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 25Jusqu'à ±10mmLaiton sans cadmium-25256.9±520

257.05 €

1 7 jours 1026 à 4026 à 40Jusqu'à ±10mmAlliage d'aluminiumAnodisé noir404014.7±1020

320.90 €

1 7 jours 1041 à 6041 à 60±10-30mmAlliage d'aluminiumAnodisé noir606019.6+2030

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Table en Z - Rainure à queue d'aronde, crémaillère et pignon, bouton standard:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Axe des Z Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30 Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon
Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Standard Inversé Standard
Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier

Produits complémentaires

Assistance technique