• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

[Haute précision] Table en Z - Crémaillère et pignon, queue d'aronde

[Haute précision] Table en Z - Crémaillère et pignon, queue d'aronde

(i)Remarque

  • "Le serrage de force du collier à l'aide d'une clé à six pans ou d'un outil similaire peut rendre son fonctionnement plus difficile. Utiliser le couple de serrage maximal uniquement pour référence : ZLFG25 : 10 cN⋅m, ZLFG40 : 20 cN⋅m."
[Haute précision] Table en Z - Crémaillère et pignon, queue d'aronde:Affichage d'image associés
Référence pièceMatériauTraitement de surface
ZLFG25Laiton sans cadmiumTraitement à la résine fluorée noire
ZLFG40Alliage d'aluminiumAnodisé noir
ZLFG60

Spécifications

Référence pièce
ZLFG60
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement(mm)Déplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Précision de la courseCapacité de charge du moment (N•m)Poids (kg)Accessoires (x4)Prix unitaire
TypeLinéaritéPasLacetRoulementType M-L
ZLFG2525x25±2.5≈86.930µm0.61.01.50.08 SCB2-8 
4040x40±5≈139.80.61.01.50.12 SCB3-6 
6060x60±10≈1714.74.04.02.50.47 SCB4-6 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
ZLFG25
ZLFG40
ZLFG60
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Matériau de la table Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Rectitude de la table
(µm)

187.20 €

Jour même

Stock

10≤ 25≤ 25Laiton sans cadmium-25.1-3025256.9±2.526.530

221.00 €

Jour même

Stock

1026-4026-40Alliage d'aluminiumAnodisé noir40.1-5040409.8±54130

215.80 €

Jour même

Stock

1041-6041-60Alliage d'aluminiumAnodisé noir50.1-60606014.7±106030

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

[Haute précision] Table en Z - Crémaillère et pignon, queue d'aronde:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Surface horizontale de l'axe des Z Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5-30 Distance de déplacement (plage sélectionnable) ≤±10mm
Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde, à crémaillère et pignon Surface d'étage de l'axe des Z Surface horizontale de l'axe des Z
Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Standard
Inversé Standard Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique