Inscription
Configurer
  • Stock
  • Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
  • Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
  • Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
  • Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)

    Remarque : la valeur ci-dessus correspond à la hauteur entre la surface de base de l'étage et la surface de montage en haut de l'étage ; elle n'inclut pas la taille de la tête de micromètre, etc.

  • Taille de la table (longueur) L(mm)
  • Taille de la table (largeur) l(mm)
  • Charge admissible(N)
  • Distance de déplacement (axe des X)(mm)
  • Taille de la table (épaisseur) H(mm)
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 5 jours ouvrables
  • [Haute précision] Table en X - Queue d'aronde - Entraînement par clé à six pans

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 3 références possibles.
    Quantité :

    Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

    [Haute précision] Table en X - Queue d'aronde - Entraînement par clé à six pans:Affichage d'image associés
    Matériau :
    (corps principal) Laiton à basse teneur en cadmium
    (Section de fonctionnement de la clé à six pans) Aluminium
    Traitement de surface :
    Traitement à la résine fluorée noire

    Spécifications

    Référence pièce
    XEEG60
    Référence pièceSurface de l'étage
    (mm)
    Distance de déplacement
    (mm)
    Déplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Précision du mouvement (µm)Capacité de charge du moment (N • m)ParallélismePoids (kg)AccessoirePrix unitaire
    TypeHorizontaleVerticaleLinéaritéParallélismePasLacetRoulementType M-LQuantité
    XEEG2525x25±30.529.49.830802.01.51.350µm0.06SCB2-83 
    4040x40±54.03.03.00.22SCB3-64 
    6060x60±739.219.65.04.04.00.52SCB4-6 
    Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0.1mm/division (XEEG n'a pas d'échelle du vernier)
    Capuchon de rallonge HDEXT12 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre du bouton en plaçant une vis d'alimentation de Ø12. Ici
    Plaque de montage dans l'axe des XY : Utiliser cette plaque pour raccorder des étages dont les trous de montage ne correspondent pas. Ici

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)

    (mm)

    Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)

    (mm)

    Capacité de charge (plage sélectionnable)

    (N)

    Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)

    (mm)

    Taille de la table (longueur) L

    (mm)

    Taille de la table (largeur) l

    (mm)

    Charge admissible

    (N)

    Distance de déplacement (axe des X)

    (mm)

    Taille de la table (épaisseur) H

    (mm)

    RoHS?Quantité minimale de commande
    25
    25
    5 à 30
    1-15
    25
    25
    29.4
    ±3
    15
    10
    1 pièces
    26-40
    26-40
    5 à 30
    15.1-20
    40
    40
    29.4
    ±5
    18
    10
    1 pièces
    41-60
    41-60
    30,1 à 50
    20.1-25
    60
    60
    39.2
    ±7
    21
    10
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    130.81 €
    ( 155.66 € )
    5 jours ouvrables
    139.98 €
    ( 166.58 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    178.46 €
    ( 212.37 € )
    5 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base