Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
XYZEG25 |
Référence pièce | Configuration des étages | Surface de l'étage | Distance de déplacement(mm) | Capacité de charge (N) | Poids | Accessoires (x4) | Prix unitaire | ||||
Type | N° | Bas | Haut | (mm) | X | Y | Z | (kg) | Type M-L | ||
XYZEG | 25 | XYEG25 | ZEG25 | 25x25 | ±5 | ±5 | ±5 | 9.8 | 0.24 | SCB2-8 | |
40 | XYEG40 | ZEG40 | 40x40 | ±7 | ±7 | ±7 | 0.65 | SCB3-6 | |||
60 | XYEG60 | ZEG60 | 60x60 | ±9 | ±9 | ±9 | 19.6 | 1.95 | SCB4-6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XYZEG25 |
XYZEG40 |
XYZEG60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Course (distance Z) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505.91 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 25 | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | ±5 | ±5 | ||
553.38 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 26-40 | 26-40 | Laiton sans cadmium | - | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | ±7 | ±7 | ||
700.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 41-60 | 41-60 | Laiton sans cadmium | - | 60 | 60 | 19.6 | ±9 | ±9 | ±9 |
Loading...
Surface d'étage de l'axe des Z | Verticale | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5 à 30 | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) | ≤±10mm |
---|---|---|---|---|---|
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) | ≤±10mm | Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)(mm) | ≤±10mm | Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation |
Mécanisme de guidage | Glissière à queue d'aronde | Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Position du bouton d'alimentation | Central |
Collier | Standard | Inversé | Standard | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Fonctionnement par bouton |
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Course (distance Z)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles