Inscription
Configurer
  • Stock
  • Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
  • Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
  • Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
  • Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm)
  • Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm)
  • Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)

    Remarque : la valeur ci-dessus correspond à la hauteur entre la surface de base de l'étage et la surface de montage en haut de l'étage ; elle n'inclut pas la taille de la tête de micromètre, etc.

  • Taille de la table (longueur) L(mm)
  • Taille de la table (largeur) l(mm)
  • Capacité de charge horizontale(N)
  • Course (distance X)(mm)
  • Course (distance Y)(mm)
  • Taille de la table (épaisseur) H(mm)
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 5 jours ouvrables
  • [Haute précision] Table en XY rectangulaire à queue d'aronde - Crémaillère et pignon

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 4 références possibles.
    Quantité :

    Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

    [Haute précision] Table en XY rectangulaire à  queue d'aronde - Crémaillère et pignon:Affichage d'image associés
    Matériau : alliage d'aluminium
    Traitement de surface : anodisé noir

    Spécifications

    Référence pièce
    XYWG90
    Produits similaires d'étages standard (disponibles pour les tailles limitées uniquement) : XYDTS (P.1938)
    Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)Déplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Précision de la coursePoids (kg)Prix unitaire
    TypeLinéarité
    XYWG4024.8x42±121824.530µm0.29 
    6040x60±2134.30.51 
    9040x90±350.73 
    14040x140±601.08 
    Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
    Capuchon de bouton HDCVR15 (vendu séparément) : le diamètre des boutons de Ø15 peut être augmenté en installant le capuchon. Ici
    Les valeurs de précision du déplacement indiquées concernent une configuration à axe simple.

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)

    (mm)

    Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)

    (mm)

    Capacité de charge (plage sélectionnable)

    (N)

    Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)

    (mm)

    Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)

    (mm)

    Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)

    (mm)

    Taille de la table (longueur) L

    (mm)

    Taille de la table (largeur) l

    (mm)

    Capacité de charge horizontale

    (N)

    Course (distance X)

    (mm)

    Course (distance Y)

    (mm)

    Taille de la table (épaisseur) H

    (mm)

    RoHS?Quantité minimale de commande
    41-60
    ≤ 25
    5 à 30
    ±10 à 30mm
    ±10 à 30mm
    50.1-60
    42
    24.8
    24.5
    ±12
    ±12
    60
    10
    1 pièces
    41-60
    26-40
    30,1 à 50
    ±10 à 30mm
    ±10 à 30mm
    50.1-60
    60
    40
    34.3
    ±21
    ±21
    60
    10
    1 pièces
    61-90
    26-40
    30,1 à 50
    ±30mm ou plus
    ±30mm ou plus
    50.1-60
    90
    40
    34.3
    ±35
    ±35
    60
    10
    1 pièces
    > 121
    26-40
    30,1 à 50
    ±30mm ou plus
    ±30mm ou plus
    60.1-70
    140
    40
    34.3
    ±60
    ±60
    68
    10
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    399.48 €
    ( 475.38 € )
    5 jours ouvrables
    406.03 €
    ( 483.18 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    490.34 €
    ( 583.50 € )
    5 jours ouvrables
    766.22 €
    ( 911.80 € )
    5 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base