Plaques de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de montage:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisation noire

Spécifications

Référence pièce- A-B
 
Type M
BBA 4-120-200
Référence pièceABDessinTrous taraudésTEFPrix unitaire
TypeM1 à 10 pièce(s)
BBA4


6
12012021101010 
150150102525 
20020045102525 
12020031101025 
150102525 
12030051101025 
150102525 
20073102525 
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BBA4-120-[120,​200,​300]
BBA4-150-[150,​200,​300]
BBA4-200-[200,​300]
BBA6-120-[120,​200,​300]
BBA6-150-[150,​200,​300]
BBA6-200-[200,​300]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTrou taraudé M
(mm)
Dimension A
(mm)
B
(mm)
1 11 jours 104120120 ~ 300
1 11 jours 104150150 ~ 300
1 11 jours 104200200 ~ 300
1 11 jours 106120120 ~ 300
1 11 jours 106150150 ~ 300
1 11 jours 106200200 ~ 300

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique