Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
ZLWG100 |
Référence pièce | L | Nombre de blocs | Distance de déplacement (mm) | Déplacement par rotation (mm) | Capacité de charge (N) | Précision de la course | Poids (kg) | Prix unitaire | |
Type | N° | Linéarité | |||||||
ZLWG | 50 | 50 | 1 | ±15 | 18 | 14.7 | 30µm | 0.120 | |
70 | 70 | 1 | ±25 | 0.135 | |||||
100 | 100 | 1 | ±40 | 0.160 | |||||
150 | 150 | 1 | ±65 | 40µm | 0.215 | ||||
150-2 | 2 | ±44 | 0.285 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ZLWG50 |
ZLWG70 |
ZLWG100 |
ZLWG150 |
ZLWG150-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | Distance de déplacement (axe des Z) (mm) | Rectitude de la table (µm) | Nombre de blocs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.79 € | 1 | 5 jours | 10 | ±10-30mm | ±15 | 30 | 1 | ||
288.14 € | 1 | 5 jours | 10 | ±10-30mm | ±25 | 30 | 1 | ||
304.52 € | 1 | 5 jours | 10 | ±30mm ou plus | ±40 | 30 | - | ||
392.95 € | 1 | 5 jours | 10 | ±30mm ou plus | ±65 | 40 | 1 | ||
474.79 € | 1 | 9 jours | 10 | - | - | 40 | 2 |
Loading...
Type | Axe des Z | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) | 41 à 60 | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) | Jusqu'à 25 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5 à 30 | Méthode d'alimentation | Crémaillère et pignon | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
Traitement de surface de la table | Anodisé noir | Mécanisme de guidage | Glissière à queue d'aronde | Taille de la table (longueur) L(mm) | 42 |
Taille de la table (largeur) l(mm) | 25 | Charge admissible(N) | 14.7 | Surface d'étage de l'axe des Z | Axe des Z |
Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Position du bouton d'alimentation | Latéral | Collier | Standard |
Inversé | Standard | Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) | Avec échelle du vernier |
Configurer
Propriétés de base
Distance de déplacement (plage sélectionnable)
Distance de déplacement (axe des Z)(mm)
Nombre de blocs
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles