Table en X - Rainure à queue d'aronde, crémaillère / pignon, course longue, plusieurs blocs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table en X - Rainure à queue d'aronde, crémaillère/pignon, course longue, plusieurs blocs:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir
Accessoire : étiquette graduée (film PET)
Étiquette d'index (film PET)

Spécifications

Référence pièce
XLONG300
XLONG300-2SB
Utiliser des plaques réglables pour les étages dans l'axe des XY (XYPLT) afin de combiner les étages à course longue. Ici
Référence pièceBlocDistance de déplacement
(mm)
Déplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Précision de la coursePoids (kg)Prix unitaire
TypeL-n°BoutonQtéNormaleFineHorizontaleVerticaleLinéarité
XLONG300Bouton
standard
1±14018-4924.5150µm0.63 
300-220.81 
300-330.99 
300-SBAlimentation normale/précise
Bouton
1±140182.3150µm0.70  
300-2SB20.95 
300-3SB31.20 
Résolution : 1mm/division

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XLONG300
XLONG300-2
XLONG300-2SB
XLONG300-3
XLONG300-3SB
XLONG300-SB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) Nombre de blocs

482.99 €

1 5 jours 10Standard1

720.38 €

1 12 jours 10Standard2

1,015.08 €

1 12 jours 10Mouvement normal/fin2

965.95 €

1 12 jours 10Standard3

1,408.00 €

1 12 jours 10Mouvement normal/fin3

630.33 €

1 5 jours 10Mouvement normal/fin1

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Table en X - Rainure à queue d'aronde, crémaillère/pignon, course longue, plusieurs blocs:Affichage d'image associés

Informations de base

Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 41-60 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 26-40 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 30,1 à 50
Distance de déplacement (plage sélectionnable) > ±30mm Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 35.1-40
Catégorie Corps principal Taille de la table (longueur) L(mm) 50 Taille de la table (largeur) l(mm) 40
Charge admissible(N) 49 Distance de déplacement (axe des X)(mm) ±140 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 40
Type Axe des X Rectitude de la table(µm) 150 Position du bouton d'alimentation Latéral
Collier Standard Inversé Standard Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique