Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
XSC40 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement(mm) | Déplacement par rotation (mm) | Capacité de charge (N) | Précision de la course | Poids (kg) | Accessoires (x4) | Prix unitaire | |||
Type | N° | Horizontale | Verticale | Linéarité | Parallélisme | Type M-L | |||||
XSC | 40 | 40x40 | ±11 | 4.2 | 19.6 | 9.8 | 20µm | 30µm | 0.10 | SCB4-5 | |
60 | 60x60 | ±21 | 29.4 | 14.7 | 0.19 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XSC40 |
XSC40-R |
XSC60 |
XSC60-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Distance de déplacement (axe des X) (mm) | Rectitude de la table (µm) | Parallélisme de la table (µm) | Inversé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 26-40 | 26-40 | 40 | 40 | 19.6 | ±11 | 20 | 30 | Standard | ||
235.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 40 | 40 | 19.6 | ±11 | - | - | Droit et gauche | ||
251.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 60 | 60 | 29.4 | ±21 | 20 | 30 | Standard | ||
251.14 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 60 | 60 | 29.4 | ±21 | - | - | Droit et gauche |
Loading...
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5 à 30 | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | ±10-30mm | Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé noir | Mécanisme de guidage | Glissière à queue d'aronde |
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) | 15.1-20 | Catégorie | Corps principal | Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 18 |
Type | Axe des X | Position du bouton d'alimentation | Central | Collier | Standard |
Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Fonctionnement par bouton | Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) | Avec échelle du vernier |
Méthode d'alimentation (déplacement par rotation)(mm) | 4.2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Distance de déplacement (axe des X)(mm)
Inversé
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles