Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Bille | Ressort | Support de tête du micromètre | Support de pointe | ||||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | |
XSG | EN 1.4125 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4125 équiv. | 58HRC~ | SUS304WPB | EN AW-5052 équiv. | Anodisé clair | EN 1.4305 équiv. | - |
XSCG | |||||||||
XSBG | |||||||||
XSDG | |||||||||
XSKG | |||||||||
XSGB | Placage LTBC | Anodisé noir | Placage LTBC | ||||||
XSCGB |
Référence pièce |
XSG80 |
Référence pièce | Vue d'en haut | Vue avant | Vue latérale | Accessoires (x4) | |||||||||||||||
Type | A | (B) | Distance de déplacement (mm) | E | F | J | K | D | G | T | T1 | P | Q | X | d1 | d2 | ℓ | Type M-L | |
Micromètre | Vis d'alimentation | ||||||||||||||||||
XSG XSCG XSBG (40≤A≤100) XSGB (* uniquement) XSCGB (* uniquement) | 25* | 25 | 11 | ±3.2 | 7 | 9 | 6.8 | 15 | 9.3 | 7 | 12 | 3.7 | 6 | 8.5 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | SCB2-4 |
40* | 23.5 | 20 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 11.3 | 26 | 13 | 8.9 | 16 | 4.5 | 10 | 10.5 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | |
50 | 18.5 | 15 | 12 | 18.5 | 11.3 | 31 | 13 | 8.9 | 16 | 4.5 | 10 | 10.5 | 40 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | ||
60* | 13.5 | 10 | 12 | 18.5 | 11.3 | 36 | 13 | 8.9 | 16 | 5 | 10 | 10.5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4-6 | ||
70 | 14 | 10.5 | 12 | 18.5 | 11.3 | 46.5 | 13 | 10 | 18 | 6 | 10 | 11.5 | 60 | 4.5 | 8 | 4.5 | SCB4-6 | ||
80* | 43.5 | 10 | ±12.5(*1) | 17 | 22(*3) | 11.3 | 55 | 18 | 10.8 | 20 | 6.5 | 10 | 14.5 | 70 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4-6 | |
100 | 28.5 | -5(*2) | 17 | 22(*3) | 11.3 | 67.5 | 18 | 10.8 | 20 | 6.5 | 10 | 14.5 | 90 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4-6 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Capacité de charge (N) | Précision de la course | Capacité de charge du moment (N • m) | Rigidité du moment ("/N • cm) | Parallélisme | Poids (kg) | Prix unitaire | ||||||||||||||
Type | A | Horizontale | Verticale | Linéarité | Parallélisme du mouvement | Pas | Lacet | Pas | Lacet | Roulement | Pas | Lacet | Roulement | Micromètre | Vis d'alimentation | XSG | XSCG | XSBG | XSGB | XSCGB | ||
XSG XSCG XSBG (40≤A≤100) XSGB (* uniquement) XSCGB (* uniquement) | 25* | 25x25 | 39.2 | 9.8 | 3µm | 10µm | 30" | 25" | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 30µm | 0.07 | 0.07 | - | ||||
40* | 40x40 | 98 | 49 | 1µm (*4) | 7µm | 25" | 15" | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | 15µm | 0.23 | 0.23 | ||||||
50 | 50x50 | 147 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | - | - | ||||||||||
60* | 60x60 | 196 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
70 | 70x70 | 225.4 | 13.8 | 13.8 | 12.9 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.58 | 0.58 | - | - | ||||||||||
80* | 80x80 | 264.6 | 3µm | 8µm | 18.2 | 18.2 | 17.7 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 20µm | 0.90 | 0.84 | |||||||||
100 | 100x100 | 343 | 31.8 | 31.8 | 30.7 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.33 | 1.27 | - | - |
Référence pièce | Vue d'en haut | Vue avant | Vue latérale | Accessoires (x4) | |||||||||||||
Type | A | XSDG | XSKG | E | F | K | G | T | T1 | Q | X | d1 | d2 | ℓ | Type M-L | ||
(B) | Distance de déplacement (mm) | (B) | Distance de déplacement (mm) | ||||||||||||||
XSDG XSKG (40≤A≤80) | 40 | 121.5 | ±6.5 | 60 | Alimentation approximative ±6.5 Alimentation précise 0.2 | 16 | 18.5 | 26 | 11.6 | 16 | 4.5 | 10.5 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 |
50 | 116.5 | 55 | 16 | 18.5 | 31 | 11.6 | 16 | 4.5 | 10.5 | 40 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | |||
60 | 111.5 | 50 | 16 | 18.5 | 36 | 11.4 | 16 | 5 | 10.5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4-6 | |||
70 | 112 | 50.5 | 16 | 18.5 | 46.5 | 12.5 | 18 | 6 | 11.5 | 60 | 4.5 | 8 | 4.5 | SCB4-6 | |||
80 | 104 | ±12.5 | 49.5 | 17 | 25 | 55 | 10.8 | 20 | 6.5 | 14.5 | 70 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4-6 | ||
100 | 89 | - | - | - | 67.5 | - | 20 | 6.5 | 14.5 | 90 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4-6 |
Référence pièce | Surface de l'étage | Capacité de charge (N) | Précision de la course | Capacité de charge du moment (N • m) | Rigidité du moment ("/N • cm) | Parallélisme | Poids (kg) | Prix unitaire | |||||||||||
Type | A | (mm) | Horizontale | Verticale | Linéarité | Parallélisme du mouvement | Pas | Lacet | Pas | Lacet | Roulement | Pas | Lacet | Roulement | XSDG | XSKG | XSDG | XSKG | |
XSDG XSKG (40≤A≤80) | 40 | 40x40 | 98 | 49 | 1µm | 7µm | 25" | 15" | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | 15µm | 0.43 | 0.30 | ||
50 | 50x50 | 147 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.48 | 0.35 | |||||||||
60 | 60x60 | 196 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.60 | 0.47 | |||||||||
70 | 70x70 | 225.4 | 13.8 | 13.8 | 12.9 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.78 | 0.65 | |||||||||
80 | 80x80 | 264.6 | 3µm | 8µm | 18.2 | 18.2 | 17.7 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 20µm | 1.10 | 0.97 | ||||||
100 | 100x100 | 343 | 31.8 | 31.8 | 30.7 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.53 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | Méthode d'alimentation | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Distance de déplacement (axe des X) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rectitude de la table (µm) | Parallélisme de la table (µm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Méthode d'alimentation (type à micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Méthode d'alimentation (déplacement par rotation) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.22 € | 1 | 7 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | ≤±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | - | Fonctionnement par bouton | 1 | ||
245.59 € | 1 | 7 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | - | Fonctionnement par bouton | 1 | ||
245.59 € | 1 | 7 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | - | Fonctionnement par bouton | 1 | ||
311.07 € | 1 | 7 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6.5 | 18 | 1 | 7 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | - | Fonctionnement par bouton | 1 | ||
327.45 € | 1 | 7 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 80 | 80 | 264.6 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.002 | - | Fonctionnement par bouton | 1 | ||
392.95 € | 1 | 7 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 100 | 100 | 343 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | Fonctionnement par bouton | 1 | ||
212.85 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 25 | 30,1 à 50 | ≤±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 10 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | - | Fonctionnement par bouton | 0.5 | ||
229.22 € | 1 | 7 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | ≤±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | - | Fonctionnement par bouton | 0.5 | ||
245.59 € | 1 | 7 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | - | Fonctionnement par bouton | 0.5 | ||
245.59 € | 1 | 7 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | - | Fonctionnement par bouton | 0.5 | ||
311.07 € | 1 | 7 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6.5 | 18 | 1 | 7 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | - | Fonctionnement par bouton | 0.5 | ||
327.45 € | 1 | 7 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 80 | 80 | 264.6 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | - | Fonctionnement par bouton | 0.5 | ||
392.95 € | 1 | 7 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 100 | 100 | 343 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | Fonctionnement par bouton | 0.5 | ||
245.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 25 | 30,1 à 50 | ≤±10mm | Vis d'alimentation | Placage LTBC | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 10 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | - | Fonctionnement par bouton | 0.5 | ||
261.95 € | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | ≤±10mm | Vis d'alimentation | Placage LTBC | 15.1-20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | 16 | 3 | 7 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | - | Fonctionnement par bouton | 0.5 | ||
278.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Vis d'alimentation | Placage LTBC | 15.1-20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | 3 | 7 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | - | Fonctionnement par bouton | 0.5 | ||
360.19 € | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | Vis d'alimentation | Placage LTBC | 15.1-20 | 80 | 80 | 264.6 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | - | Fonctionnement par bouton | 0.5 | ||
469.89 € | 1 | 7 jours | - | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | ≤±10mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Digimatic | - | 0.5 | ||
486.25 € | 1 | 7 jours | - | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Digimatic | - | 0.5 | ||
486.25 € | 1 | 7 jours | - | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Digimatic | - | 0.5 | ||
535.36 € | 1 | 7 jours | - | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6.5 | 18 | 1 | 7 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | Digimatic | - | 0.5 | ||
568.12 € | 1 | 7 jours | - | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 80 | 80 | 264.6 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | Digimatic | - | 0.5 | ||
625.42 € | 1 | 7 jours | - | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 100 | 100 | 343 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | Digimatic | - | 0.5 | ||
253.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 25 | 30,1 à 50 | ≤±10mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 10 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Standard | - | 0.5 | ||
261.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | ≤±10mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Standard | - | 0.5 | ||
270.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Standard | - | 0.5 | ||
278.32 € | 1 | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Standard | - | 0.5 | ||
311.07 € | 1 | 5 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6.5 | 18 | 1 | 7 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | Standard | - | 0.5 | ||
343.81 € | 1 | 5 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 80 | 80 | 264.6 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | Standard | - | 0.5 | ||
401.12 € | 1 | 5 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 100 | 100 | 343 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | Standard | - | 0.5 | ||
294.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 25 | 30,1 à 50 | ≤±10mm | Têtes de micromètre | Placage LTBC | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 10 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Standard | - | 0.5 | ||
311.07 € | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | ≤±10mm | Têtes de micromètre | Placage LTBC | 15.1-20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | 16 | 3 | 7 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Standard | - | 0.5 | ||
327.45 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Têtes de micromètre | Placage LTBC | 15.1-20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | 3 | 7 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Standard | - | 0.5 | ||
409.30 € | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10-30mm | Têtes de micromètre | Placage LTBC | 15.1-20 | 80 | 80 | 264.6 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | Standard | - | 0.5 | ||
852.99 € | 1 | 7 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | ≤±10mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | 16 | - | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Mouvement normal/fin | - | Normal 0.5, fin 0.025 | ||
869.37 € | 1 | 7 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | 16 | - | 15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Mouvement normal/fin | - | Normal 0.5, fin 0.025 | ||
869.37 € | 1 | 7 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | - | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Mouvement normal/fin | - | Normal 0.5, fin 0.025 | ||
918.48 € | 1 | 7 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6.5 | 18 | - | 15 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | Mouvement normal/fin | - | Normal 0.5, fin 0.025 | ||
951.22 € | 1 | 7 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ≤±10mm | Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 15.1-20 | 80 | 80 | 264.6 | ±6.5 | 20 | - | 20 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | Mouvement normal/fin | - | Normal 0.5, fin 0.025 |
Loading...
Matériau de la table | EN 1.4125 Equiv. | Mécanisme de guidage | Bille linéaire | Catégorie | Corps principal |
---|---|---|---|---|---|
Type | Axe des X | Position du bouton d'alimentation | Latéral | Collier | Standard |
Inversé | Standard | Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Distance de déplacement (plage sélectionnable)
Méthode d'alimentation
Traitement de surface de la table
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Distance de déplacement (axe des X)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Méthode d'alimentation (type à micromètre)
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
Méthode d'alimentation (déplacement par rotation)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles