Étages, axe des Z - Guidage linéaire à billes, tête de micromètre et vis d'alimentation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Étages, axe des Z - Guidage linéaire à billes, tête de micromètre et vis d'alimentation:Affichage d'image associés
TypeCorps principalBilleRessortSupport de tête du micromètreSupport de pointe
MatériauTraitement de surfaceMatériauDuretéMatériauMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surface
ZSG
ZSCG
EN 1.4125 équiv.Placage autocatalytique au nickelEN 1.4125 équiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 équiv.Anodisé clairEN 1.4305 équiv.-
ZSGB
ZSCGB
Placage LTBCAnodisé noirPlacage LTBC
Pour plus d'informations sur les matériaux de la tête de micromètre et de la vis d'alimentation, se reporter aux P.2005 et P.2006.

Spécifications

Référence pièce
ZSG60
ZSGB60
Produits similaires d'étages standard : ZLBS (P.1965)
■Tête de micromètre (ZSG, ZSGB) / Vis d'alimentation (ZSCG, ZSCGB)
Référence pièceVue avantVue latéraleVue d'en hautAccessoires (x4)
TypeAH(C)Distance de déplacementFKJDGNWtPQXYyZdType M-L
MicromètreVis d'alimentation(mm)
ZSG
ZSCG
ZSGB (* uniquement)
ZSCGB (* uniquement)
25*12.53723±3.213106.69.3101220563.520102.519.52.5SCB2-8
40*3558.555±6.5201411.3131314315105.532164253.5SCB3-10
5030201911.3131314575105.540406253.5SCB3-10
60*25202411.3131314428105.550255264.5SCB4-12
70252023.511.3131416558106.540404273.5SCB3-12
80*2096±12.5*1242511.31816.520457105.550255354.5SCB4-12
*1. Lorsque A=80, le déplacement de la vis d'alimentation (ZSCG, ZSCGB) est de ±6.5.

• Performances
Référence pièceSurface de l'étage
(mm)
Capacité de charge (N)Précision de la courseCapacité de charge du moment (N•m)Rigidité du moment ("/N•cm)Poids (kg)Prix unitaire
TypeALinéaritéPasLacetPasLacetRoulementPasLacetRoulementZSGZSCGZSGBZSCGB
ZSG
ZSCG
ZSGB (* uniquement)
ZSCGB (* uniquement)
25*25x259.83µm30"25"2.02.03.51.901.101.100.23    
40*40x40491µm
*2
25"15"5.05.05.00.420.350.210.32    
5050x506.86.86.00.150.140.090.44  --
60*60x6010.010.09.00.080.080.050.58    
7070x7013.813.812.90.060.050.030.84  --
80*80x803µm18.218.217.70.040.040.021.20    
Résolution de la tête de micromètre ZSG, ZSGB : 10µm/division *2. La linéarité de ZSGB et ZSCGB est de 3µm.

Modifications

Étages, axe des Z - Guidage linéaire à billes, tête de micromètre et vis d'alimentation:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZSCG25
ZSCG40
ZSCG50
ZSCG60
ZSCG70
ZSCG80
ZSCGB25
ZSCGB40
ZSCGB60
ZSCGB80
ZSG25
ZSG40
ZSG50
ZSG60
ZSG70
ZSG80
ZSGB25
ZSGB40
ZSGB60
ZSGB80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Méthode d'alimentation Traitement de surface de la table Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Méthode d'alimentation (type à micromètre) Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)

245.59 €

1 7 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255 à 30Jusqu'à ±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel25259.8±3.231.91.11.1-Fonctionnement par bouton

311.07 €

1 7 jours 1026 à 4026 à 4030,1 à 50Jusqu'à ±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel404049±6.510.420.350.21-Fonctionnement par bouton

360.19 €

1 7 jours 1041 à 6041 à 6030,1 à 50Jusqu'à ±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel505049±6.510.150.140.09-Fonctionnement par bouton

360.19 €

1 7 jours 1041 à 6041 à 6030,1 à 50Jusqu'à ±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel606049±6.510.080.080.05-Fonctionnement par bouton

442.05 €

1 7 jours 1061 à 9061 à 9030,1 à 50Jusqu'à ±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel707049±6.510.060.050.03-Fonctionnement par bouton

458.42 €

1 7 jours 1061 à 9061 à 9030,1 à 50Jusqu'à ±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel808049±6.530.040.040.02-Fonctionnement par bouton

294.69 €

1 9 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255 à 30Jusqu'à ±10mmVis d'alimentationPlacage LTBC25259.8±3.231.91.11.1-Fonctionnement par bouton

368.38 €

1 9 jours 1026 à 4026 à 4030,1 à 50Jusqu'à ±10mmVis d'alimentationPlacage LTBC404049±6.530.420.350.21-Fonctionnement par bouton

401.12 €

1 9 jours 1041 à 6041 à 6030,1 à 50Jusqu'à ±10mmVis d'alimentationPlacage LTBC606049±6.530.080.080.05-Fonctionnement par bouton

507.54 €

1 9 jours 1061 à 9061 à 9030,1 à 50Jusqu'à ±10mmVis d'alimentationPlacage LTBC808049±6.530.040.040.02-Fonctionnement par bouton

286.52 €

1 5 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255 à 30Jusqu'à ±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel25259.8±3.231.91.11.1Standard-

343.81 €

1 5 jours 1026 à 4026 à 4030,1 à 50Jusqu'à ±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel404049±6.510.420.350.21Standard-

384.75 €

1 5 jours 1041 à 6041 à 6030,1 à 50Jusqu'à ±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel505049±6.510.150.140.09Standard-

392.95 €

1 5 jours 1041 à 6041 à 6030,1 à 50Jusqu'à ±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel606049±6.510.080.080.05Standard-

442.05 €

1 5 jours 1061 à 9061 à 9030,1 à 50Jusqu'à ±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel707049±6.510.060.050.03Standard-

474.79 €

1 5 jours 1061 à 9061 à 9030,1 à 50±10-30mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel808049±12.530.040.040.02Standard-

343.81 €

1 9 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255 à 30Jusqu'à ±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage LTBC25259.8±3.231.91.11.1Standard-

417.49 €

1 9 jours 1026 à 4026 à 4030,1 à 50Jusqu'à ±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage LTBC404049±6.530.420.350.21Standard-

450.23 €

1 9 jours 1041 à 6041 à 6030,1 à 50Jusqu'à ±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage LTBC606049±6.530.080.080.05Standard-

556.66 €

1 9 jours 1061 à 9061 à 9030,1 à 50±10-30mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage LTBC808049±12.530.040.040.02Standard-

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Étages, axe des Z - Guidage linéaire à billes, tête de micromètre et vis d'alimentation:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Axe des Z Matériau de la table EN 1.4125 Equiv. Mécanisme de guidage Bille linéaire
Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Position du bouton d'alimentation Central
Collier Standard Inversé Standard Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique