[Haute précision] Table en XYZ - Guidage linéaire à billes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TypeCorps principalBilleRessortSupport de tête du micromètreSupport de pointe
Tête de micromètreVis d'alimentationMatériauTraitement de surfaceMatériauDuretéMatériauMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surface
XYZSGXYZSCGEN 1.4125 équiv.Placage autocatalytique au nickelEN 1.4125 équiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 équiv.Anodisé clairEN 1.4305 équiv.-
XYZSGB-EN 1.4125 équiv.Placage LTBCEN 1.4125 équiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 équiv.Anodisé noirEN 1.4305 équiv.Placage LTBC
Pour plus d'informations sur les matériaux de la tête de micromètre et de la vis d'alimentation, se reporter aux P.2005 et P.2006.

Spécifications

Référence pièce
XYZSG40
■Tête de micromètre (XYZSG, XYZSGB) / Vis d'alimentation (XYZSCG) Étages standard avec spécifications semblables : combinaison de XYLBS (P.1942) et ZLBS (P.1965)
Référence pièceVue avantVue latéraleAccessoires (x4)
TypeAH(C)K1QJ(B)Distance de déplacement
(mm)
EFNTDGPG1Xd1d2Type M-L
MicromètreVis d'alimentationMicromètreVis d'alimentation
XYZSG
XYZSCG
XYZSGB (*uniquement)
25*36.53723108.56.82511±3.2711.773.79.37610202.54.22.5SCB2-4
40*6758.5551410.511.323.520.3±6.51218.554.5138.91013323.563.5SCB3-6
506258.5551910.511.318.515.3±6.51218.5204.5138.91013403.563.5SCB3-6
60*5758.5552410.511.313.510.3±6.51218.5215138.91013504.584SCB4-6
706158.55523.511.511.31410.8±6.51218.512613101014604.584.5SCB4-6
80*6096552514.511.343.510±12.5*11726*2206.51810.81016.5704.585.3SCB4-6
*1 XYZSCG80 la course est de ±6.5mm.
*2 Lorsque la vis d'alimentation XYZSCG A=80, F=23.5.

• Performances
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Capacité de charge (N)Précision de la courseCapacité de charge du moment (N • m)Rigidité du moment ("/N • cm)Poids (kg)Prix unitaire
TypeALinéaritéPasLacetPasLacetRoulementPasLacetRoulementXYZSGXYZSCGXYZSGB
XYZSG
XYZSCG
XYZSGB (* uniquement)
25*25x259.83µm30"25"2.0 2.0 2.0 4.103.304.900.37   
40*40x40491µm
Glissières à billes linéaires noires :
3µm
25"15"5.0 5.0 5.0 0.980.911.050.78   
5050x506.0 6.0 6.0 0.380.370.391.00  -
60*60x609.0 9.0 9.0 0.210.210.211.38   
7070x7012.9 12.9 12.9 0.140.130.152.00  -
80*80x803µm17.7 17.7 17.7 0.100.100.103.00   
XYZSG et XYZSGB : résolution de la tête de micromètre 10µm/division
Capuchon de bouton HDCVR13 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre de la poignée de Ø13 en installant le capuchon. Ici
Capuchon de rallonge HDEXT13 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre de Ø13 de la tête de micromètre et de la vis d'alimentation. Ici

Modifications

[Haute précision] Table en XYZ - Guidage linéaire à billes:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XYZSCG25
XYZSCG40
XYZSCG50
XYZSCG60
XYZSCG70
XYZSCG80
XYZSG25
XYZSG40
XYZSG50
XYZSG60
XYZSG70
XYZSG80
XYZSGB25
XYZSGB40
XYZSGB60
XYZSGB80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)
(mm)
Méthode d'alimentation Traitement de surface de la table Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Course (distance Z)
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Méthode d'alimentation (type à micromètre) Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)

671.26 €

1 7 jours 1025255 à 30≤±10mm≤±10mm≤±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel25259.8±3.2±3.2±3.234.13.34.9-Fonctionnement par bouton

769.48 €

1 7 jours 1026-4026-4030,1 à 50≤±10mm≤±10mm≤±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel404049±6.5±6.5±6.510.980.911.05-Fonctionnement par bouton

851.36 €

1 7 jours 1041-6041-6030,1 à 50≤±10mm≤±10mm≤±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel505049±6.5±6.5±6.510.380.370.39-Fonctionnement par bouton

851.36 €

1 7 jours 1041-6041-6030,1 à 50≤±10mm≤±10mm≤±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel606049±6.5±6.5±6.510.210.210.21-Fonctionnement par bouton

1,064.20 €

1 7 jours 1061-9061-9030,1 à 50≤±10mm≤±10mm≤±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel707049±6.5±6.5±6.510.140.130.15-Fonctionnement par bouton

1,113.31 €

1 7 jours 1061-9061-9030,1 à 50≤±10mm≤±10mm≤±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel808049±6.5±6.5±6.530.10.10.1-Fonctionnement par bouton

794.06 €

1 7 jours 1025255 à 30≤±10mm≤±10mm≤±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel25259.8±3.2±3.2±3.234.13.34.9Standard-

867.73 €

1 7 jours 1026-4026-4030,1 à 50≤±10mm≤±10mm≤±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel404049±6.5±6.5±6.510.980.911.05Standard-

925.02 €

1 7 jours 1041-6041-6030,1 à 50≤±10mm≤±10mm≤±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel505049±6.5±6.5±6.510.380.370.39Standard-

949.59 €

1 7 jours 1041-6041-6030,1 à 50≤±10mm≤±10mm≤±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel606049±6.5±6.5±6.510.210.210.21Standard-

1,064.20 €

1 7 jours 1061-9061-9030,1 à 50≤±10mm≤±10mm≤±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel707049±6.5±6.5±6.510.140.130.15Standard-

1,162.43 €

1 7 jours 1061-9061-9030,1 à 50±10-30mm±10-30mm±10-30mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel808049±12.5±12.5±12.530.10.10.1Standard-

933.21 €

1 9 jours 1025255 à 30≤±10mm≤±10mm≤±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage LTBC25259.8±3.2±3.2±3.234.13.34.9Standard-

990.51 €

1 9 jours 1026-4026-4030,1 à 50≤±10mm≤±10mm≤±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage LTBC404049±6.5±6.5±6.530.980.911.05Standard-

1,105.12 €

1 9 jours 1041-6041-6030,1 à 50≤±10mm≤±10mm≤±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage LTBC606049±6.5±6.5±6.530.210.210.21Standard-

1,375.27 €

1 9 jours 1061-9061-9030,1 à 50±10-30mm±10-30mm±10-30mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage LTBC808049±12.5±12.5±12.530.10.10.1Standard-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface d'étage de l'axe des Z Verticale Matériau de la table EN 1.4125 Equiv. Mécanisme de guidage Bille linéaire
Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Position du bouton d'alimentation Côté de l'axe des X, Y, centre de l'axe des Z Collier Standard
Inversé Standard Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique