Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Corps principal | Bille | Ressort | Support de tête du micromètre | Support de pointe | |||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau |
EN 1.4125 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4125 équiv. | 58HRC~ | SUS304WPB | EN AW-5052 équiv. | Anodisé clair | EN 1.4305 équiv. |
Référence pièce |
XYSSG40 |
Référence pièce | Vue d'en haut | Vue avant | Vue latérale | Accessoires (x4) | ||||||||||||||||
Type | A | Micromètre | Vis d'alimentation | Distance de déplacement (mm) | E | F | D | G | T | L | T1 | Q | R | X | d1 | d2 | ℓ | Type M-L | ||
(B1) | (B2) | (B1) | (B2) | |||||||||||||||||
XYSSG XYSSCG | 40 | 36 | 26.5 | 32.5 | 23 | ±6.5 | 16 | 22.5 | 13 | 10 | 22 | 15 | 10.5 | 8 | 14 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-10 |
60 | 20.3 | 16.5 | 16.8 | 13 | ±6.5 | 16 | 22.5 | 13 | 10 | 22 | 15 | 10.5 | 8 | 14 | 50 | 4.5 | 8 | 4.5 | SCB4-10 | |
80 | 39 | 32 | 0 | -7*1 | ±12.5*2 | 23 | 32*2 | 18*2 | 15 | 26 | 17 | 12.5 | 9.5 | 16.5 | 70 | 4.5 | 8 | 6.5 | SCB4-10 | |
100 | 29 | 22 | -10 | -17 | ±12.5*2 | 23 | 32*2 | 18*2 | 15 | 26 | 17 | 12.5 | 9.5 | 16.5 | 90 | 4.5 | 8 | 6.5 | SCB4-10 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Capacité de charge (N) | Précision de la course | Capacité de charge du moment (N • m) | Rigidité du moment ("/N • cm) | Parallélisme | Poids (kg) | Prix unitaire | |||||||||
Type | A | Linéarité | Parallélisme du mouvement | Pas | Lacet | Pas | Lacet | Roulement | Pas | Lacet | Roulement | XYSSG | XYSSCG | ||||
XYSSG XYSSCG | 40 | 40×40 | 88.2 | 3µm | 12µm | 40" | 20" | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 0.80 | 0.68 | 0.85 | 30µm | 0.34 | ||
60 | 60×60 | 186.2 | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.64 | ||||||||
80 | 80×80 | 255.8 | 15µm | 16.4 | 15.9 | 16.4 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 40µm | 1.32 | ||||||
100 | 100×100 | 329.3 | 27.6 | 28.6 | 27.6 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 2.66 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XYSSCG40 |
XYSSCG60 |
XYSSCG80 |
XYSSCG100 |
XYSSG40 |
XYSSG60 |
XYSSG80 |
XYSSG100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Méthode d'alimentation | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rectitude de la table (µm) | Parallélisme de la table (µm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Méthode d'alimentation (type à micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460.96 € | 1 | 7 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | 20.1-25 | 40 | 40 | 88 | ±6.5 | ±6.5 | 22 | - | 30 | 0.80 | 0.68 | 0.85 | - | Fonctionnement par bouton | ||
492.76 € | 1 | 7 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | 20.1-25 | 60 | 60 | 186 | ±6.5 | ±6.5 | 22 | - | 30 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | - | Fonctionnement par bouton | ||
778.87 € | 1 | 7 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | 25.1-30 | 80 | 80 | 196 | ±6.5 | ±6.5 | 26 | - | 40 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | - | Fonctionnement par bouton | ||
874.24 € | 1 | 7 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | 25.1-30 | 100 | 100 | 245 | ±6.5 | ±6.5 | 26 | - | 40 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | - | Fonctionnement par bouton | ||
524.55 € | 1 | 7 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | 20.1-25 | 40 | 40 | 88 | ±6.5 | ±6.5 | 22 | 3 | 12 | 0.80 | 0.68 | 0.85 | Standard | - | ||
556.34 € | 1 | 7 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | 20.1-25 | 60 | 60 | 186 | ±6.5 | ±6.5 | 22 | 3 | 12 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | Standard | - | ||
762.97 € | 1 | 7 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10 à 30mm | ±10 à 30mm | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | 25.1-30 | 80 | 80 | 196 | ±12.5 | ±12.5 | 26 | 3 | 15 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | Standard | - | ||
842.46 € | 1 | 7 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10 à 30mm | ±10 à 30mm | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | 25.1-30 | 100 | 100 | 245 | ±12.5 | ±12.5 | 26 | 3 | 15 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | Standard | - |
Loading...
Matériau de la table | EN 1.4125 Equiv. | Traitement de surface de la table | Placage autocatalytique au nickel | Mécanisme de guidage | Bille linéaire |
---|---|---|---|---|---|
Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Position du bouton d'alimentation | Latéral | Collier | Standard |
Inversé | Standard | Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm)
Méthode d'alimentation
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Méthode d'alimentation (type à micromètre)
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles