Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
XLPG25 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement(mm) | Capacité de charge (N) | Précision de la course | Capacité de charge du moment (N• m) | Rigidité du moment ("/N • cm) | Parallélisme | Poids (kg) | Prix unitaire | ||||||||
Type | N° | Horizontale | Linéarité | Parallélisme | Pas | Lacet | Pas | Lacet | Roulement | Pas | Lacet | Roulement | |||||
XLPG | 25 | 25x60 | ±6.5mm | 19.6 | 3µm | 10µm | 25" | 15" | 3.8 | 3.2 | 1.5 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | 30µm | 0.1 | |
60 | 60x110 | * Alimentation normale ±20mm Alimentation précise ±6.5mm | 78.4 | 8.1 | 7.0 | 5.3 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XLPG25 |
XLPG60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Distance de déplacement (axe des X) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Méthode d'alimentation (type à micromètre) | Méthode d'alimentation (déplacement par rotation) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445.07 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 25 | 5 à 30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 60 | 25 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | Standard | 0.5 | ||
826.56 € | 1 | 9 jours | 10 | 91-120 | 41-60 | 50,1 à 100 | ±10-30mm | 30.1-35 | 110 | 60 | 78.4 | ±20 | 32 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | Mouvement normal/fin | Normal 0.5, fin 0.025 |
Loading...
Méthode d'alimentation | Têtes de micromètre | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé noir |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de guidage | Rouleaux croisés | Catégorie | Corps principal | Type | Axe des X |
Rectitude de la table(µm) | 3 | Parallélisme de la table(µm) | 10 | Position du bouton d'alimentation | Central |
Collier | Standard | Inversé | Standard | Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Distance de déplacement (plage sélectionnable)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Distance de déplacement (axe des X)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Méthode d'alimentation (type à micromètre)
Méthode d'alimentation (déplacement par rotation)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles