[Haute précision] Table en XY - Rouleaux croisés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Haute précision] Table en XY - Rouleaux croisés:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
XYPG80
Produits similaires d'étages standard : XYCRS (P.1942)
■Tête de micromètre (XYPG, XYPGN), vis d'alimentation (XYPCG)
Référence pièceVue d'en hautVue avantVue latérale
TypeAMicromètre standardVis d'alimentationEFJDGHT1LTPQXd1d2
(B)Distance de déplacement (mm)(B)Distance de déplacement (mm)
XYPG
XYPCG
XYPGN
(Type à trou pour broche pour 40 et 60 uniquement)
2525±3.211±3.24.56.56.89.38.523.54.523.530610.5202.54.22
4025.8±6.522.3±6.51218.511.31312.834.56.532.8401014.5323.563.5
6019.816.31218.511.31312.834.56.532.8401014.5504.584
8043.5±12.5101722*11.31810.834.55.730.8401014.5704.584.5
*10028.5--172211.31810.834.55.730.8401014.5904.584.5
*12067.5±25--132011.5211848.09.5486010181004.584.5
* A100 et 120 ne sont pas disponibles pour le type vis d'alimentation (XYPCG). * Lorsque A=80 pour le type à vis d'alimentation (XYPCG), F=20.

• Performances
ASurface de l'étage (mm)Capacité de charge (N)Précision de la courseCapacité de charge du moment (N•m)Rigidité du moment ("/N•cm)ParallélismePoids (kg)Accessoires (x4)Prix unitaire
LinéaritéParallélismePasLacetPasLacetRoulementPasLacetRoulementType M-LXYPGXYPCGXYPGN
2525x259.83µm20µm30"30"0.40.80.44.835.704.8360 µm0.08SCB2-6  -
4040x4017.625"15"2.02.22.00.660.840.660.3SCB3-6   
6060x6044.15.24.35.20.190.220.190.52SCB4-6   
8080x8093.117.315.117.30.090.100.091.00SCB4-6  -
100100x100140.133.030.033.00.110.140.111.40SCB4-6 --
120120x120180.357.244.757.20.040.040.043.20SCB4-10 --
XYPG et XYPG : résolution de la tête de micromètre 10µm/division

Modifications

[Haute précision] Table en XY - Rouleaux croisés:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XYPCG25
XYPCG40
XYPCG60
XYPCG80
XYPG25
XYPG40
XYPG60
XYPG80
XYPG100
XYPG120
XYPGN40
XYPGN60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)
(mm)
Méthode d'alimentation Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Méthode d'alimentation (type à micromètre) Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)

523.91 €

1 7 jours 10≤ 25≤ 255 à 30Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mmVis d'alimentation25.1-3025259.8±3.2±3.2304.835.74.83-Fonctionnement par bouton

622.14 €

1 7 jours 1026-4026-405 à 30Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mmVis d'alimentation35.1-40404017.6±6.5±6.5400.660.840.66-Fonctionnement par bouton

687.64 €

1 7 jours 1041-6041-6030,1 à 50Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mmVis d'alimentation35.1-40606044.1±6.5±6.5400.190.220.19-Fonctionnement par bouton

818.61 €

1 7 jours 1061-9061-9050,1 à 100Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mmVis d'alimentation35.1-40808093.1±6.5±6.5400.090.10.09-Fonctionnement par bouton

622.14 €

1 7 jours 10≤ 25≤ 255 à 30Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre25.1-3025259.8±3.2±3.2304.835.74.83Standard-

720.38 €

1 7 jours 1026-4026-405 à 30Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre35.1-40404017.6±6.5±6.5400.660.840.66Standard-

785.86 €

1 7 jours 1041-6041-6030,1 à 50Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre35.1-40606044.1±6.5±6.5400.190.220.19Standard-

916.83 €

1 7 jours 1061-9061-9050,1 à 100±10 à 30mm±10 à 30mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre35.1-40808093.1±12.5±12.5400.090.10.09Standard-

949.59 €

1 9 jours 1091-12091-120100.1 ou plus±10 à 30mm±10 à 30mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre35.1-40100100140±12.5±12.5400.110.140.11Standard-

1,178.80 €

1 9 jours 1091-12091-120100.1 ou plus±10 à 30mm±10 à 30mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre50.1-60120120180±25±25600.040.040.04Standard-

753.12 €

1 9 jours 1026-4026-405 à 30Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre35.1-40404017.6±6.5±6.5400.660.840.66Standard-

818.61 €

1 9 jours 1041-6041-6030,1 à 50Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre35.1-40606044.1±6.5±6.5400.190.220.19Standard-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Rouleaux croisés
Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Rectitude de la table(µm) 3 Parallélisme de la table(µm) 20
Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Standard Inversé Standard
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique