[Haute précision] Table en XY - Rouleaux croisés - Profil abaissé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir
Accessoire
XYSPG40SCB3-104 pièces
60SCB4-10
80
100

Spécifications

Référence pièce
XYSPG80
Produits similaires d'étages standard (disponibles pour les tailles limitées uniquement) : XYCRSC (P.1944)
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)Capacité de charge (N)Précision de la courseCapacité de charge du moment (N • m)Rigidité du moment ("/N • cm)ParallélismePoids (kg)Prix unitaire
TypeLinéaritéParallélisme du mouvementPasLacetPasLacetRoulementPasLacetRoulement
XYSPG4040x40±6.59.83µm20µm40"20"0.70.80.70.57 0.50 0.64 50µm0.2  
6060x6029.42.31.92.30.19 0.13 0.15 0.4  
8080x80±12.539.25.14.25.10.13 0.13 0.11 0.7  
100100x1005.14.25.10.08 0.10 0.08 1.1  
XYPPG100100x100±12.563.73µm20µm25"15"4.63.94.60.07 0.08 0.10 50µm1.0  
Résolution de la tête de micromètre : 10µm/division

Modifications

[Haute précision] Table en XY - Rouleaux croisés - Profil abaissé:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XYSPG40
XYSPG60
XYSPG80
XYSPG100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)

818.61 €

1 7 jours 1026-4026-405 à 30Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mm20.1-2540409.8±6.5±6.5220.570.50.64

884.11 €

1 7 jours 1041-6041-605 à 30Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mm20.1-25606029.4±6.5±6.5220.190.130.15

1,047.82 €

1 7 jours 1061-9061-9030,1 à 50±10 à 30mm±10 à 30mm20.1-25808039.2±12.5±12.524.50.130.130.11

1,146.05 €

1 9 jours 1091-12091-12030,1 à 50±10 à 30mm±10 à 30mm25.1-3010010039.2±12.5±12.5280.080.10.08

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation Têtes de micromètre Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Rouleaux croisés Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Rectitude de la table(µm) 3
Parallélisme de la table(µm) 20 Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Standard
Inversé Standard Méthode d'alimentation (type à micromètre) Standard Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique