• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Supports-élévateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports-élévateurs:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir
Accessoire : vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)
        ZLJG80 : SCB4-10 (6 pc.)
        ZLJG120 : SCB4-12, SCB6-12 (4 pc. chacun)

Spécifications

Référence pièce
ZLJG80
Référence pièce Surface de l'étage (mm) Distance de déplacement
(mm)
Déplacement par rotation
(mm)
Capacité de charge
(N)
Parallélisme (µm) Poids
(kg)
Prix unitaire
Type
ZLJG 80 80x120 40 (2)* 68.6 200µm 1.25  
120 120x180 70 (3)* 98.0 3.50  
* La distance de deplacement par rotation du bouton varie dans une certaine mesure en fonction de la position actuelle de la table.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZLJG80
ZLJG120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)

858.36 €

1 9 jours -91 à 12061 à 9050,1 à 601208068.64060

1,017.30 €

1 9 jours 10121 ou plus91 à 12080,1 à 100180120987090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Surface horizontale de l'axe des Z Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 50,1 à 100 Distance de déplacement (plage sélectionnable) ±30mm ou plus
Méthode d'alimentation Poignées Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Supports-élévateurs Surface d'étage de l'axe des Z Surface horizontale de l'axe des Z Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Parallélisme de la table(µm) 200 Position du bouton d'alimentation Central Inversé Standard
Méthode d'alimentation (type à poignée) Standard

Produits complémentaires

Assistance technique