Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Position d'alimentation | - | Méthode d'alimentation | - | Type de collier | - | Graisse |
FSXYR40 | - | C | - | F | - | S | - | R |
Référence pièce | Etage utilisé | ||
Type | Axe | Glissière | |
FS | X | R | XSG (P.1921) |
C | XPG (P.1918) | ||
XY | R | XYSG (P.1946) | |
Z | R | ZSG (P.1966) |
Étage | Position d'alimentation | Méthode d'alimentation | Type de collier | Graisse | ||||||||
Axe | Type | Taille | Prix unitaire | Centré/Latéral | Tête de micromètre (course : mm) | Prix | Vis d'alimentation (Pas/course : mm) | Prix | Sélection | Prix | Sélection | Prix |
Axe des X | FSXR (billes linéaires) | 25 | (Centre) : A, AR : AZ, AZR (Côté) : C, CR : CZ, CZR | N (Standard ±3.2) | N : M : D : | F (Vis à six pans creux 0.5/±3.2) B (Vis d'alimentation 0.5/±3.2) | F, B, J : | S (standard) | S : H : P : | G (Standard) R (Compatible env. propre)* 2 | G : R : | |
40 | N (Standard ±6.5) M (Alimentation normale/précise ±6.5) | F (Vis à six pans creux 0.5/±6.5) B (Vis d'alimentation 0.5/±6.5) J (Vis d'alimentation 1.0/±6.5) | S (Standard) H (disque) P (Opposés) Applicable uniquement lorsque C et CR, et le type d'alimentation est N ou F. | |||||||||
50 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
80 | N (Standard ±12.5) M (Alimentation normale/précise ±6.5) D (Micromètre numérique ±12.5) *1. S'applique uniquement à la position d'alimentation A, AR et C. | S (standard) H (Disque) | ||||||||||
FSXC (rouleaux croisés) | 25 | (Centre) : A, AR : AZ (Côté) : C, CR : CZ *3 | N (Standard ±3.2) | N : M : | B (Vis d'alimentation 0.5/±3.2) | B : | S (standard) | S : | G (Standard) | G : R : | ||
40 | N (Standard ±6.5) M (Alimentation normale/précise ±6.5) | |||||||||||
60 | ||||||||||||
80 | N (Standard ±12.5) M (Alimentation normale/précise ±6.5) | |||||||||||
Axe des XY | FSXYR (Bille linéaire) | 25 | (Centre) : A, AR (Côté) : C, CR | N (Standard ±3.2) | N : M : D : | F (Vis à six pans creux 0.5/±3.2) B (Vis d'alimentation 0.5/±3.2) | F, B, J : | S (standard) | S : H : P : | G (Standard) R (Compatible env. propre)* 2 | G : R : | |
40 | N (Standard ±6.5) M (Alimentation normale/précise ±6.5) | F (Vis à six pans creux 0.5/±6.5) B (Vis d'alimentation 0.5/±6.5) J (Vis d'alimentation 1.0/±6.5) | S (Standard) H (Disque) S'applique uniquement à C, CR. P (Opposés) Applicable uniquement lorsque C et CR, et le type d'alimentation est N ou F. | |||||||||
50 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
80 | N (standard ±12.5) M (Alimentation normale/précise ±6.5) D (Micromètre numérique ±12.5) *1. S'applique uniquement à la position d'alimentation A et AR. | S (standard) H (Disque) S'applique uniquement à C, CR. | ||||||||||
Axe des Z | FSZR (billes linéaires) | 25 | (Centre) : AZ, AZR (Côté) : C, CR : CZ, CZR L'alimentation de C, CR est dirigée vers le haut. Celle des autres est dirigée vers le bas. | N (Standard ±3.2) | N : M : | F (Vis à six pans creux 0.5/±3.2) B (Vis d'alimentation 0.5/±3.2) | F, B, J : | S (standard) | S : H : P : | G (Standard) R (Compatible env. propre)* 2 | G : R : | |
40 | N (Standard ±6.5) M (Alimentation normale/précise ±6.5) Ne s'applique pas à C, CR. | F (Vis à six pans creux 0.5/±6.5) B (Vis d'alimentation 0.5/±6.5) J (Vis d'alimentation 1.0/±6.5) | S (standard) H (disque) P (Opposés) Applicable uniquement lorsque C et CR, et le type d'alimentation est N ou F. | |||||||||
50 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
80 | N (standard ±12.5) M (Alimentation normale/précise ±6.5) Ne s'applique pas à C, CR. | S (standard) H (disque) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Mécanisme de guidage | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Course (distance Z) (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Inversé | Sélection de la graisse | Sélection de la méthode d'alimentation | Sélection de la méthode de serrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | - | 15 | - | 30 | 3.03 | 2.85 | 1.80 | Central | Standard | G (Standard) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | - | 15 | - | 30 | 3.03 | 2.85 | 1.80 | Central | Droit et gauche | G (Standard) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | - | 15 | - | 30 | 3.03 | 2.85 | 1.80 | Central | Haut/Bas | G (Standard) | Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | - | 15 | - | 30 | 3.03 | 2.85 | 1.80 | Latéral | Standard | G (Standard) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | - | 15 | - | 30 | 3.03 | 2.85 | 1.80 | Latéral | Droit et gauche | G (Standard) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | - | 15 | - | 30 | 3.03 | 2.85 | 1.80 | Latéral | Haut/Bas | G (Standard) | Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | - | 20 | - | 30 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Central | Standard | G (Standard) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | - | 20 | - | 30 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Central | Droit et gauche | G (Standard) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | - | 20 | - | 30 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Central | Haut/Bas | G (Standard) | Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | - | 20 | - | 30 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Latéral | Standard | G (Standard) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | - | 20 | - | 30 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Latéral | Droit et gauche | G (Standard) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | - | 20 | - | 30 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Latéral | Haut/Bas | G (Standard) | Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | - | 20 | - | 30 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Central | Standard | G (Standard) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | - | 20 | - | 30 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Central | Droit et gauche | G (Standard) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | - | 20 | - | 30 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Central | Haut/Bas | G (Standard) | Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | - | 20 | - | 30 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Latéral | Standard | G (Standard) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | - | 20 | - | 30 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Latéral | Droit et gauche | G (Standard) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | - | 20 | - | 30 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Latéral | Haut/Bas | G (Standard) | Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 50,1 à 100 | ±10 à 30mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±12.5 | - | 20 | - | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Central | Standard | G (Standard) | Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 50,1 à 100 | ±10 à 30mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±12.5 | - | 20 | - | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Central | Droit et gauche | G (Standard) | Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 50,1 à 100 | ±10 à 30mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±12.5 | - | 20 | - | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Central | Haut/Bas | G (Standard) | Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 50,1 à 100 | ±10 à 30mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±12.5 | - | 20 | - | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Latéral | Standard | G (Standard) | Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 50,1 à 100 | ±10 à 30mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±12.5 | - | 20 | - | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Latéral | Droit et gauche | G (Standard) | Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 50,1 à 100 | ±10 à 30mm | - | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Rouleaux croisés | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±12.5 | - | 20 | - | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Latéral | Haut/Bas | G (Standard) | Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | - | 12 | - | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Central | Standard | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | - | 12 | - | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Central | Droit et gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | - | 12 | - | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Central | Haut/Bas | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | - | 12 | - | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Central | Haut/Bas, Droite/Gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | - | 12 | - | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Latéral | Standard | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | - | 12 | - | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Latéral | Droit et gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | - | 12 | - | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Latéral | Haut/Bas | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | - | 12 | - | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Latéral | Haut/Bas, Droite/Gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Tête de micromètre standard [N] | Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Central | Standard | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Central | Droit et gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Central | Haut/Bas | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Central | Haut/Bas, Droite/Gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Latéral | Standard | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier opposé [P] / Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Latéral | Droit et gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier opposé [P] / Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Latéral | Haut/Bas | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Latéral | Haut/Bas, Droite/Gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Central | Standard | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Central | Droit et gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Central | Haut/Bas | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Central | Haut/Bas, Droite/Gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Latéral | Standard | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier opposé [P] / Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Latéral | Droit et gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier opposé [P] / Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Latéral | Haut/Bas | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Latéral | Haut/Bas, Droite/Gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Central | Standard | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Central | Droit et gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Central | Haut/Bas | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Central | Haut/Bas, Droite/Gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Latéral | Standard | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier opposé [P] / Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Latéral | Droit et gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier opposé [P] / Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Latéral | Haut/Bas | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | - | 16 | - | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Latéral | Haut/Bas, Droite/Gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6.5 | - | 18 | - | 15 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | Central | Standard | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6.5 | - | 18 | - | 15 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | Central | Droit et gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6.5 | - | 18 | - | 15 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | Central | Haut/Bas | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | - | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Bille linéaire | 15.1-20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6.5 | - | 18 | - | 15 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | Central | Haut/Bas, Droite/Gauche | G (Standard) / R (pour un environnement propre) | Vis d'alimentation pas 0.5 [B] / Vis à six pans creux, pas 0.5 [F] / Pas de la vis d'alimentation 1.0 [J] / Tête de micromètre normal/fin [M] / Tête de micromètre standard [N] | Collier à disque [H] / Standard [S] |
Loading...
Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm)
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Mécanisme de guidage
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Course (distance Z)(mm)
Position du bouton d'alimentation
Inversé
Sélection de la graisse
Sélection de la méthode d'alimentation
Sélection de la méthode de serrage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles