• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

[Réglages simplifiés] Table en X - vis de poussée

[Réglages simplifiés] Table en X - vis de poussée:Affichage d'image associés
Dimension Z configurableTypeCorps principalArbreRessortVis à pressionAccessoire : *1
MatériauTraitement de surfaceMatériauMatériauMatériauTraitement de surface
Standard (dim. Z fixe)XKNGAlliage d'aluminiumAnodisé noirEN 1.4305 équiv.EN 1.4301 équiv.EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique
au nickel
N° 20, 25 CBS4-6, 2 pièces
N° 40, 60 : CEMB5-8, 4 pièces
Longueur de vis sélectionnable (sélection de la dimension Z)XKNGZ*3
*1 Vis d'assemblage à tête basse à six pans creux CBS P2 -194, Vis d'assemblage à tête ultra basse à six pans creux CBSS P2 -195

Spécifications

Référence pièce-Z
XKNG20
XKNGZ40

-

Z40
Référence pièceZ disponible pour XKNGZ uniquementZXKNG fixeSurface de l'étage
(mm)
Distance de déplacement
(mm)
Capacité de charge (N)Poids (kg)Prix unitaire
TypeHorizontaleVerticaleXKNGXKNGZ
(standard)
XKNG
(Longueur de vis sélectionnable)
XKNGZ*3
2028381820x20±5   9.820.04  
2525x250.06  
4040602740x40±7.514.780.10  
6060x600.20  
Graduation minimum : 0.5mm Déplacement par rotation : 0.5mm
La capacité de charge verticale sera inférieure à celle du type à vis d'alimentation, car des ressorts sont utilisés.
*3 Veuillez noter que pour XKNGZ, deux boulons pousseurs (un pour XKNG et l'autre avec la dimension Z sélectionnée) sont inclus.

Modifications

[Réglages simplifiés] Table en X - vis de poussée:Affichage d'image associés
[Réglages simplifiés] Table en X - vis de poussée:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XKNG20
XKNG20-CL
XKNG25
XKNG25-CL
XKNG40
XKNG40-CL
XKNG60
XKNG60-CL
XKNGZ20-Z28
XKNGZ20-Z28-CL
XKNGZ20-Z38
XKNGZ20-Z38-CL
XKNGZ25-Z28
XKNGZ25-Z28-CL
XKNGZ25-Z38
XKNGZ25-Z38-CL
XKNGZ40-Z40
XKNGZ40-Z40-CL
XKNGZ40-Z60
XKNGZ40-Z60-CL
XKNGZ60-Z40
XKNGZ60-Z40-CL
XKNGZ60-Z60
XKNGZ60-Z60-CL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) W
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)
Vis de serrage pour fixation de la table Z
(mm)

60.29 €

1 Jour même

Stock

10202012±5Standard (sans vis de serrage)18 (standard)

63.94 €

1 5 jours 10202012±5CL (avec vis de serrage opposée)18 (standard)

70.67 €

1 Jour même

Stock

10252512±5Standard (sans vis de serrage)18 (standard)

74.34 €

1 5 jours 10252512±5CL (avec vis de serrage opposée)18 (standard)

88.04 €

1 5 jours 10404014±7.5Standard (sans vis de serrage)27 (standard)

91.71 €

1 5 jours 10404014±7.5CL (avec vis de serrage opposée)27 (standard)

102.71 €

1 5 jours 10606014±7.5Standard (sans vis de serrage)27 (standard)

106.37 €

1 5 jours 10606014±7.5CL (avec vis de serrage opposée)27 (standard)

54.66 €

1 Disponible 5 jours 10202012±5Standard (sans vis de serrage)28

58.33 €

1 Disponible 5 jours 10202012±5CL (avec vis de serrage opposée)28

54.66 €

1 Disponible 5 jours 10202012±5Standard (sans vis de serrage)38

58.33 €

1 Disponible 5 jours 10202012±5CL (avec vis de serrage opposée)38

63.33 €

1 Disponible 5 jours 10252512±5Standard (sans vis de serrage)28

67.00 €

1 Disponible 5 jours 10252512±5CL (avec vis de serrage opposée)28

63.33 €

1 Disponible 5 jours 10252512±5Standard (sans vis de serrage)38

67.00 €

1 Disponible 5 jours 10252512±5CL (avec vis de serrage opposée)38

72.01 €

1 Disponible 5 jours 10404014±7.5Standard (sans vis de serrage)40

75.69 €

1 Disponible 5 jours 10404014±7.5CL (avec vis de serrage opposée)40

72.01 €

1 Disponible 5 jours 10404014±7.5Standard (sans vis de serrage)60

75.69 €

1 Disponible 5 jours 10404014±7.5CL (avec vis de serrage opposée)60

83.02 €

1 Disponible 5 jours 10606014±7.5Standard (sans vis de serrage)40

86.70 €

1 Disponible 5 jours 10606014±7.5CL (avec vis de serrage opposée)40

83.02 €

1 Disponible 5 jours 10606014±7.5Standard (sans vis de serrage)60

86.70 €

1 Disponible 5 jours 10606014±7.5CL (avec vis de serrage opposée)60

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

[Réglages simplifiés] Table en X - vis de poussée:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

[Réglages simplifiés] Table en X - vis de poussée:Affichage d'image associés

Informations de base

Capacité de charge (plage)(N) 5 à 30 Méthode d'alimentation Vis à pression Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière d'arbre Méthode d'alimentation (type à boulon pousseur) Fonctionnement de la poignée
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique