• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

[Réglages simplifés] Axe des XY, boulon pousseur

[Réglages simplifiés] Table en XY - vis de poussée:Affichage d'image associés
TypeCorps principalArbreRessortVis à pressionAccessoire
MateriauTraitement de surfaceMateriauMateriauMateriauTraitement de surface
XYKNGAlliage d'aluminiumAnodisé noirEN 1.4305 équiv.EN 1.4301 équiv.EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickelN° 20, 25 : CBS4-6, x2
N° 40, 60 : CEMB5-8, x4
* Les dimensions sont pour "Échelle alignée sur le repère 0".

Spécifications

Référence pièce
XYKNG20
Référence pièceSurface de l'étage
(mm)
Distance de déplacement
(mm)
Capacité de charge
(N)
Poids (kg)Prix unitaire
Type
XYKNG2020x20±59.80.04 
2525x250.06 
4040x40±7.514.70.20 
6060x600.36 
Déplacement par rotation : 0.5mm
Graduation minimum : 0.5mm

Modifications

[Réglages simplifiés] Table en XY - vis de poussée:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XYKNG20
XYKNG20-CL
XYKNG25
XYKNG25-CL
XYKNG40
XYKNG40-CL
XYKNG60
XYKNG60-CL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Collier Vis de serrage pour fixation de la table

116.40 €

1 5 jours 10202019±5±5Non fourni-

120.08 €

1 5 jours 10202019±5±5Opposé (boutons moletés)CL (avec vis de serrage opposée)

137.19 €

1 Jour même

Stock

10252519±5±5Non fourni-

140.86 €

1 5 jours 10252519±5±5Opposé (boutons moletés)CL (avec vis de serrage opposée)

171.18 €

1 5 jours 10404022.5±7.5±7.5Non fourni-

174.85 €

1 5 jours 10404022.5±7.5±7.5Opposé (boutons moletés)CL (avec vis de serrage opposée)

200.52 €

1 Jour même

Stock

10606022±7.5±7.5Non fourni-

204.20 €

1 5 jours 10606022±7.5±7.5Opposé (boutons moletés)CL (avec vis de serrage opposée)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

[Réglages simplifiés] Table en XY - vis de poussée:Affichage d'image associés

Informations de base

Capacité de charge (plage)(N) 5 à 30 Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière d'arbre Méthode d'alimentation (type à boulon pousseur) Fonctionnement de la poignée
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5 Diam. de vis à billes(Ø) 1

Produits complémentaires

Assistance technique