Table en X, crémaillère et pignon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table en X, crémaillère et pignon:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisation noire
Accessoire :
(XKRG)
Vis d'assemblage à tête basse à six pans creux (CBS4-6) 4 pièces
(XKRKG)
Vis d'assemblage à tête à six pans creux (SCB4-6) 4 pièces
* 2 pièces pour N°40

Spécifications

Référence pièce
XKRG60
 
Référence pièceSurface de l'étage
(mm)
Distance de déplacement
(mm)
BXPCapacité de charge
(N)
Poids
(kg)
Prix unitaire
TypeXKRGXKRKG
XKRG
XKRKG
4025x40±122531-29.40.10  
6040x60±1440451539.20.21  
9040x90±23750.30  
Déplacement par rotation : environ 19mm Graduation minimum : 0.5mm

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XKRG40
XKRG60
XKRG90
XKRKG40
XKRKG60
XKRKG90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge (plage)
(N)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) W
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)

72.79 €

1 Jour même

Stock

5 à 30402530±12

83.50 €

1 5 jours 30,1 à 50604030±14

104.92 €

1 5 jours 30,1 à 50904030±23

85.63 €

1 5 jours 5 à 30402534±12

96.97 €

1 5 jours 30,1 à 50604034±14

118.38 €

1 5 jours 30,1 à 50904034±23

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Table en X, crémaillère et pignon:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Guide à glissière Collier Boutons moletés Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) Avance rapide
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 19

Produits complémentaires

Assistance technique