Table en XY, simplifiée - Crémaillère et pignon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XYKRG60

Table en XY, simplifiée - Crémaillère et pignon:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir
Accessoire : vis d'assemblage à six pans creux à tête basse
(P.2-194, CBS4-6) x4

Spécifications

Référence pièce
XYKRG60
Référence pièceSurface de l'étage
(mm)
Distance de déplacement
(mm)
Capacité de charge
(N)
Poids (kg)Prix unitaire
Type
XYKRG6040x60±1434.30.42 
Déplacement par rotation : env. 19mm
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XYKRG60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

158.43 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Table en XY, simplifiée - Crémaillère et pignon:Affichage d'image associés

Informations de base

Capacité de charge (plage)(N) 30,1 à 50 Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Taille de la table (longueur) L(mm) 60
Taille de la table (largeur) l(mm) 40 Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Guide à glissière Taille de la table (épaisseur) H(mm) 60 Course (distance X)(mm) ±14
Course (distance Y)(mm) ±14 Collier Boutons moletés Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) Avance rapide
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 19

Vous vous trouvez sur la page de Table en XY, simplifiée - Crémaillère et pignon, le numéro d'article est le suivant: XYKRG60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XYKRG60.

Produits complémentaires

Assistance technique