Lentilles CCTV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Lentilles CCTV:Affichage d'image associés
Matériau : aluminium (corps)
Traitement de surface : noir anodisé (corps)

Spécifications

Référence pièce
MLCV50
LCV12
LRC
LCK8
CLAJM20
■Lentilles CCTV mégapixels
Référence pièceDistance focaleOuverture (FNO)CCD max. applicableWD (distance de prise de vue) (mm)Distorsion TVDiam. vis du filtre (MxPas)LD(a)(b)Poids gPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces
MLCV661.4~près1/2po200~∞-0.96%30.5x0.537.5325.85.665  
881.4~près2/3po100~∞-0.10%30.5x0.528.233.54.74.563  
12121.4~près2/3po150~∞-0.10%30.5x0.528.233.54.74.562  
16161.4~près2/3po300~∞-0.10%30.5x0.528.233.55.85.660  
25251.4~près2/3po250~∞-0.30%25.5x0.531.5295.85.645  
35352.0~près2/3po250~∞-0.02%25.5x0.538.5295.85.655  
50502.8~près2/3po500~∞-0.20%25.5x0.538.5295.85.655  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS
■Lentilles CCTV
Référence pièceDistance focaleOuverture (FNO)CCD max. applicableWD (distance de prise de vue) (mm)Distorsion TVDiam. vis du filtre (MxPas)LD(a)(b)Poids gPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces
LCV661.4~près1/2po200~∞-1.60%27x0.530.03055.360  
881.3~près2/3po200~∞-1.90%25.5x0.534.52955.360  
12121.4~près1/2po300~∞-0.30%27x0.534.53055.360  
16161.4~près2/3po400~∞-0.60%27x0.524.53055.340  
25251.4~près2/3po500~∞-0.60%27x0.524.53055.345  
35351.9~près2/3po500~∞0.08%27x0.529.03055.350  
50501.8~près2/3po1000~∞0.20%30.5x0.537.03255.360  
*Les dimensions (a)(b) correspondent à la hauteur de référence lorsque le bouton est fixé. Peut etre utilise sur des CCD autres que le CCD optimal, mais les quatre coins de l’image peuvent etre legerement decoupes (vignetage).
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LCV6
LCV8
LCV12
LCV16
LCV25
LCV35
LCV50
MLCV6
MLCV8
MLCV12
MLCV16
MLCV25
MLCV35
MLCV50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSN° (longueur focale)
(mm)
Lentille

123.41 €

1 Disponible 5 jours 106Lentille de vidéosurveillance

123.41 €

1 Disponible 5 jours 108Lentille de vidéosurveillance

115.88 €

1 Disponible 5 jours 1012Lentille de vidéosurveillance

119.64 €

1 Disponible 5 jours 1016Lentille de vidéosurveillance

123.41 €

46.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025Lentille de vidéosurveillance

141.05 €

1 Disponible 5 jours 1035Lentille de vidéosurveillance

144.84 €

1 Disponible 5 jours 1050Lentille de vidéosurveillance

156.17 €

1 Disponible 5 jours 106Lentille de vidéosurveillance mégapixels

159.94 €

1 Disponible 5 jours 108Lentille de vidéosurveillance mégapixels

159.94 €

1 Disponible 5 jours 1012Lentille de vidéosurveillance mégapixels

161.20 €

1 Disponible 5 jours 1016Lentille de vidéosurveillance mégapixels

166.24 €

1 Disponible 5 jours 1025Lentille de vidéosurveillance mégapixels

171.28 €

1 Disponible 5 jours 1035Lentille de vidéosurveillance mégapixels

173.79 €

1 Disponible 5 jours 1050Lentille de vidéosurveillance mégapixels

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique