Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | ||
Dimension L sélectionnable | Dimension L configurable | Cote L et diam. de filetage configurables | ||
- | NLSFB | NLSBF | *EN 1.0038 équiv. | - |
LSBRK | LSFB | LSBF | Oxydé noir | |
PLSBRK | PLSFB | PLSBF | Placage autocatalytique au nickel | |
- | BLSFB | BLSBF | Chrome trivalent (noir) | |
SLSBRK | SLSBFA | SLSBF | EN 1.4301 équiv. | - |
- | ALSFB | ALSBF | EN AW-2011-T8 équiv. | Anodisé clair |
Référence pièce | - | L | - | M | - | N |
(Cote L sélectionnable) LSBRK13 (Cote L configurable) LSFB6 (Cote L et diam. filet config.) LSBF10 | - - - | 100 48 200 | - | M4 | - | N6 |
Référence pièce | Sélection L | M (normal) | (C) | |||||||||||||||||||
Type | B | |||||||||||||||||||||
Acier structurel général LSBRK PLSBRK EN 1.4301 équiv. SLSBRK | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 3 | 6.9 | |||||||||||
7 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4 | 8.1 | |||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 5 | 9.2 | ||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 11.5 | |||
12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 13.9 | |||
13 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 15.0 | |||||
14 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 16.2 | |||||
17 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 10 | 19.6 | ||||||
19 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 12 | 21.9 |
Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | M (normal) | (C) | |
Type | B | |||
EN 1.0038 équiv. NLSFB LSFB PLSFB BLSFB EN 1.4301 équiv. SLSBFA EN AW-2011-T8 équiv. ALSFB | *5 | 8~50 | 2.6 | 5.8 |
6 | 8~50 | 3 | 6.9 | |
7 | 10~150 | 4 | 8.1 | |
8 | 15~250 | 5 | 9.2 | |
10 | 25~350 | 6 | 11.5 | |
12 | 25~400 | 6 | 13.9 | |
13 | 30~400 | 8 | 15.0 | |
14 | 25~500 | 8 | 16.2 | |
17 | 40~500 | 10 | 19.6 | |
19 | 50~500 | 12 | 21.9 | |
24 | 50~600 | 16 | 27.7 | |
27 | 60~700 | 20 | 31.2 | |
30 | 60~800 | 20 | 34.6 | |
32 | 75~800 | 24 | 36.9 |
Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | Sélection M (normal) / N (normal) | (C) | ||||||||||||
Type | B | ||||||||||||||
EN 1.0038 équiv. NLSBF LSBF PLSBF BLSBF EN 1.4301 équiv. SLSBF EN AW-2011-T8 équiv. ALSBF | *5 | 8~50 | 2 | 2.6 | 5.8 | ||||||||||
6 | 15~50 | 3 | 4 | 6.9 | |||||||||||
7 | 15~150 | 3 | 4 | 5 | 8.1 | ||||||||||
8 | 20~250 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9.2 | |||||||||
10 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11.5 | |||||||||
12 | 25~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13.9 | |||||||||
13 | 30~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15.0 | ||||||||
14 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16.2 | ||||||||
17 | 40~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 19.6 | ||||||||
19 | 50~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21.9 | |||||||
24 | 60~600 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27.7 | |||||||
27 | 60~700 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 31.2 | |||||||
30 | 75~800 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 34.6 | ||||||
32 | 75~800 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36.9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méplats B (ou D) (mm) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Diam. filetage M (mm) | Diam. de vis N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | - | 6 | 15 ~ 100 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 6 | 15 ~ 100 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 6 | 15 ~ 100 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 6 | 15 ~ 100 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 7 | 15 ~ 200 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 7 | 15 ~ 200 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 7 | 15 ~ 200 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 7 | 15 ~ 200 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 8 | 20 ~ 250 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 8 | 20 ~ 250 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 8 | 20 ~ 250 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 8 | 20 ~ 250 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 10 | 25 ~ 350 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 10 | 25 ~ 350 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 10 | 25 ~ 350 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 10 | 25 ~ 350 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 12 | 25 ~ 500 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 12 | 25 ~ 500 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 12 | 25 ~ 500 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 12 | 25 ~ 500 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 13 | 30 ~ 500 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 13 | 30 ~ 500 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 13 | 30 ~ 500 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 13 | 30 ~ 500 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 14 | 30 ~ 600 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 14 | 30 ~ 600 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 14 | 30 ~ 600 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 14 | 30 ~ 600 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 17 | 40 ~ 600 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 17 | 40 ~ 600 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 17 | 40 ~ 600 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 17 | 40 ~ 600 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 19 | 50 ~ 600 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 19 | 50 ~ 600 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 19 | 50 ~ 600 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 19 | 50 ~ 600 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 24 | 60 ~ 700 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 24 | 60 ~ 700 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 24 | 60 ~ 700 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 24 | 60 ~ 700 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 27 | 60 ~ 800 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 27 | 60 ~ 800 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 27 | 60 ~ 800 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 27 | 60 ~ 800 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 30 | 75 ~ 1000 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 5 ~ 24 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 30 | 75 ~ 1000 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 5 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 30 | 75 ~ 1000 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 30 | 75 ~ 1000 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 32 | 75 ~ 1000 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 5 ~ 24 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 32 | 75 ~ 1000 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 5 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 32 | 75 ~ 1000 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 32 | 75 ~ 1000 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | - | 6 | 8 ~ 100 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 3 | 3 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 7 | 10 ~ 200 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 4 | 4 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 8 | 15 ~ 250 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 5 | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 10 | 25 ~ 350 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 6 | 6 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 12 | 25 ~ 500 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 6 | 6 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 13 | 30 ~ 500 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 8 | 8 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 14 | 25 ~ 600 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 8 | 8 | ||
- | 1 | 9 jours | - | 17 | 40 ~ 600 | [Aluminium] EN AW-2011-T8 Equiv. | Anodisé clair | 10 | 10 |
Loading...
Référence pièce | Prix unitaire | ||||
Type | B | Min. L ~ 50 | L60~100 | L110~150 | L200 |
Acier structurel général Oxydé noir LSBRK | 6 | - | - | - | |
7 | - | ||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
17 | |||||
19 |
Référence pièce | Prix unitaire | ||||
Type | B | Min. L ~ 50 | L60~100 | L110~150 | L200 |
Acier structurel général Placage autocatalytique au nickel PLSBRK | 6 | - | - | - | |
7 | - | ||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
17 | |||||
19 |
Référence pièce | Prix unitaire | ||||
Type | B | Min. L ~ 50 | L60~100 | L110~150 | L200 |
EN 1.4301 équiv. SLSBRK | 6 | - | - | - | |
7 | - | ||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
17 | |||||
19 |
Référence pièce | Prix unitaire | ||||
Type | B | Min. L ~ 200 | L200.5~400 | L400.5~600 | L600.5~800 |
EN 1.0038 équiv. NLSFB | 5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | ||
7 | - | - | - | ||
8 | - | - | |||
10 | - | - | |||
12 | - | - | |||
13 | - | - | |||
14 | - | ||||
17 | - | ||||
19 | - | ||||
24 | - | ||||
27 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
EN 1.0038 équiv. Oxydé noir LSFB | 5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | ||
7 | - | - | - | ||
8 | - | - | |||
10 | - | - | |||
12 | - | - | |||
13 | - | - | |||
14 | - | ||||
17 | - | ||||
19 | - | ||||
24 | - | ||||
27 | |||||
30 | |||||
32 |
Référence pièce | Prix unitaire | ||||
Type | B | Min. L ~ 200 | L200.5~400 | L400.5~600 | L600.5~800 |
EN 1.0038 équiv. Placage autocatalytique au nickel PLSFB | 5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | ||
7 | - | - | - | ||
8 | - | - | |||
10 | - | - | |||
12 | - | - | |||
13 | - | - | |||
14 | - | ||||
17 | - | ||||
19 | - | ||||
24 | - | ||||
27 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
EN 1.0038 équiv. Galvanisation au zinc BLSFB | 5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | ||
7 | - | - | - | ||
8 | - | - | |||
10 | - | - | |||
12 | - | - | |||
13 | - | - | |||
14 | - | ||||
17 | - | ||||
19 | - | ||||
24 | - | ||||
27 | |||||
30 | |||||
32 |
Référence pièce | Prix unitaire | ||||
Type | B | Min. L ~ 200 | L200.5~400 | L400.5~600 | L600.5~800 |
EN 1.4301 équiv. SLSBFA | 5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | ||
7 | - | - | - | ||
8 | - | - | |||
10 | - | - | |||
12 | - | - | |||
13 | - | - | |||
14 | - | ||||
17 | - | ||||
19 | - | ||||
24 | - | ||||
27 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
EN AW-2011-T8 équiv. Anodisé clair ALSFB | 6 | - | - | - | |
7 | - | - | - | ||
8 | - | - | |||
10 | - | - | |||
12 | - | - | |||
13 | - | - | |||
14 | - | ||||
17 | - | ||||
19 | - | ||||
24 | - | ||||
27 | |||||
30 | |||||
32 |
Référence pièce | Prix unitaire | ||||
Type | B | Min. L ~ 200 | L200.5~400 | L400.5~600 | L600.5~800 |
EN 1.0038 équiv. NLSBF | 5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | ||
7 | - | - | - | ||
8 | - | - | |||
10 | - | - | |||
12 | - | - | |||
13 | - | - | |||
14 | - | ||||
17 | - | ||||
19 | - | ||||
24 | - | ||||
27 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
EN 1.0038 équiv. Oxydé noir LSBF | 5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | ||
7 | - | - | - | ||
8 | - | - | |||
10 | - | - | |||
12 | - | - | |||
13 | - | - | |||
14 | - | ||||
17 | - | ||||
19 | - | ||||
24 | - | ||||
27 | |||||
30 | |||||
32 |
Référence pièce | Prix unitaire | ||||
Type | B | Min. L ~ 200 | L200.5~400 | L400.5~600 | L600.5~800 |
EN 1.0038 équiv. Placage autocatalytique au nickel PLSBF | 5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | ||
7 | - | - | - | ||
8 | - | - | |||
10 | - | - | |||
12 | - | - | |||
13 | - | - | |||
14 | - | ||||
17 | - | ||||
19 | - | ||||
24 | - | ||||
27 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
EN 1.0038 équiv. Galvanisation au zinc BLSBF | 5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | ||
7 | - | - | - | ||
8 | - | - | |||
10 | - | - | |||
12 | - | - | |||
13 | - | - | |||
14 | - | ||||
17 | - | ||||
19 | - | ||||
24 | - | ||||
27 | |||||
30 | |||||
32 |
Référence pièce | Prix unitaire | ||||
Type | B | Min. L ~ 200 | L200.5~400 | L400.5~600 | L600.5~800 |
EN 1.4301 équiv. SLSBF | 5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | ||
7 | - | - | - | ||
8 | - | - | |||
10 | - | - | |||
12 | - | - | |||
13 | - | - | |||
14 | - | ||||
17 | - | ||||
19 | - | ||||
24 | - | ||||
27 | |||||
30 | |||||
32 | |||||
EN AW-2011-T8 équiv. Anodisé clair ALSBF | 6 | - | - | - | |
7 | - | - | - | ||
8 | - | - | |||
10 | - | - | |||
12 | - | - | |||
13 | - | - | |||
14 | - | ||||
17 | - | ||||
19 | - | ||||
24 | - | ||||
27 | |||||
30 | |||||
32 |
Type | Six pans | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Taraudée | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Taraudée |
---|---|---|---|---|---|
Type de montant | Pleine | Mémoire | Sans échelle | Avant-trou (concave-convexe à l'extrémité) | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Méplats B (ou D)(mm)
Longueur L(mm)
Matériau
Traitement de surface
Diam. filetage M(mm)
Diam. de vis N(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles