Entretoise hexagonale/1 extrémité filetée, 1 taraudée, dimension L standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Entretoise hexagonale/1 extrémité filetée, 1 taraudée, dimension L standard:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
Dimension L sélectionnableCote L configurableCote L et diam. de filetage configurables
-NLSBWFNLSBG*EN 1.0038 équiv.-
LSBWRKLSBWFLSBGOxydé noir
PLSBWRKPLSBWFPLSBGPlacage autocatalytique au nickel
-BLSBWFBLSBGChrome trivalent (noir)
SLSBWRKSLSBWFSLSBGEN 1.4301 équiv.-
*Pour les produits à cote L sélectionnable, on utilise de l'acier structurel général.

Spécifications

Référence pièce-L-M-N
(dimension L sélectionnable)
(Dimension L configurable)
(Cote L et diam. de filetage configurables)
LSBWRK10
LSBWF12
LSBG30
-
-
-
40
300
700


-


M20


-


N24
■Dimension L sélectionnable
Référence pièceSélection
L
M (normal)(C)
TypeB
Acier structurel général
LSBWRK
PLSBWRK
EN 1.4301 équiv.
SLSBWRK
61520253035404550           36.9
7 2025303540455060708090100110120130140150 48.1
8 202530354045506070809010011012013014015020059.2
10  25303540455060708090100110120130140150200611.5
12  25303540455060708090100110120130140150200613.9
13   303540455060708090100110120130140150200815.0
14    3540455060708090100110120130140150200816.2
17     404550607080901001101201301401502001019.6
19       50607080901001101201301401502001221.9

■Cote L configurable
Référence pièceL
Incrément de 0.5mm
M (normal)(C)
TypeB
EN 1.0038 équiv.
NLSBWF
LSBWF
PLSBWF
BLSBWF
EN 1.4301 équiv.
SLSBWF
58~502.65.8
615~5036.9
720~15048.1
820~25059.2
1025~350611.5
1225~400613.9
1330~400815.0
1430~500816.2
1735~5001019.6
1945~5001221.9
2455~6001627.7
2765~7002031.2
3065~8002034.6
3280~8002436.9

■Cote L et diam. de filetage configurables
Référence pièceL
Incrément de 0.5mm
Sélection M (normal) / N (normal)(C)
TypeB
EN 1.0038 équiv.
NLSBG
LSBG
PLSBG
BLSBG
EN 1.4301 équiv.
SLSBG
58~5022.6          5.8
615~50  34        6.9
720~150  34        8.1
820~250  345       9.2
1025~350   456      11.5
1225~400   4568     13.9
1330~400   4568     15.0
1435~500   456810    16.2
1735~500    56810    19.6
1945~500    5681012   21.9
2455~600     68101216  27.7
2765~700     6810121620 31.2
3080~800     68101216202434.6
3280~800     68101216202436.9
L≥Nx3+2
Tolérance de la dimension L
L8~300       ±0.1
L300.5~600 ±0.3
L600.5~800 ±0.4
Toutefois, lorsque L≤200 et le volume d'une même commande est inférieur à 10 pièces, la différence de cote L est de ±0,02 étant donné que le process s'effectue simultanément.
Sauf pour la dimension L sélectionnable

Modifications

Entretoise hexagonale/1 extrémité filetée, 1 taraudée, dimension L standard:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
BLSBG5-[8-50/0.5]-M[2,​2.6]-N[2,​2.6]
BLSBG6-[15-50/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
BLSBG7-[20-150/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
BLSBG8-[20-250/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BLSBG10-[25-350/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BLSBG12-[25-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BLSBG13-[30-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BLSBG14-[35-500/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BLSBG17-[35-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BLSBG19-[45-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BLSBG24-[55-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BLSBG27-[65-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
BLSBG30-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
BLSBG32-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
BLSBWF5-[8-50/0.5]
BLSBWF6-[15-50/0.5]
BLSBWF7-[20-150/0.5]
BLSBWF8-[20-250/0.5]
BLSBWF10-[25-350/0.5]
BLSBWF12-[25-400/0.5]
BLSBWF13-[30-400/0.5]
BLSBWF14-[30-500/0.5]
BLSBWF17-[35-500/0.5]
BLSBWF19-[45-500/0.5]
BLSBWF24-[55-600/0.5]
BLSBWF27-[65-700/0.5]
BLSBWF30-[65-800/0.5]
BLSBWF32-[80-800/0.5]
LSBG5-[8-50/0.5]-M[2,​2.6]-N[2,​2.6]
LSBG6-[15-50/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
LSBG7-[20-150/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
LSBG8-[20-250/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
LSBG10-[25-350/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
LSBG12-[25-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
LSBG13-[30-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
LSBG14-[35-500/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
LSBG17-[35-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
LSBG19-[45-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
LSBG24-[55-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LSBG27-[65-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBG30-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
LSBG32-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
LSBWF5-[8-50/0.5]
LSBWF6-[15-50/0.5]
LSBWF7-[20-150/0.5]
LSBWF8-[20-250/0.5]
LSBWF10-[25-350/0.5]
LSBWF12-[25-400/0.5]
LSBWF13-[30-400/0.5]
LSBWF14-[30-500/0.5]
LSBWF17-[35-500/0.5]
LSBWF19-[45-500/0.5]
LSBWF24-[55-600/0.5]
LSBWF27-[65-700/0.5]
LSBWF30-[65-800/0.5]
LSBWF32-[80-800/0.5]
LSBWRK6-[15-50/5]
LSBWRK7-[20-50/5]
LSBWRK7-[60-150/10]
LSBWRK8-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMéplats B (ou D)
(mm)
Longueur L
(mm)
Matériau Traitement de surface Diam. filetage M
(mm)
Diam. de vis N
(mm)

-

7 jours 1058 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)2 ~ 2.62 ~ 2.6

-

7 jours 10615 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)3 ~ 43 ~ 4

-

7 jours 10720 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)3 ~ 43 ~ 4

-

7 jours 10820 ~ 250[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)3 ~ 53 ~ 5

-

7 jours 101025 ~ 350[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)4 ~ 64 ~ 6

-

7 jours 101225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)4 ~ 84 ~ 8

-

7 jours 101330 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)4 ~ 84 ~ 8

-

7 jours 101435 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)4 ~ 104 ~ 10

-

7 jours 101735 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 105 ~ 10

-

7 jours 101945 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 125 ~ 12

-

7 jours 102455 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)6 ~ 166 ~ 16

-

7 jours 102765 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)6 ~ 206 ~ 20

-

7 jours 103080 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)6 ~ 246 ~ 24

-

7 jours 103280 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)6 ~ 246 ~ 24

-

7 jours 1058 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)2.62.6

-

7 jours 10615 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)33

-

7 jours 10720 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)44

-

7 jours 10820 ~ 250[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)55

-

7 jours 101025 ~ 350[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)66

-

7 jours 101225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)66

-

7 jours 101330 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)88

-

7 jours 101430 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)88

-

7 jours 101735 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)1010

-

7 jours 101945 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)1212

-

7 jours 102455 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)1616

-

7 jours 102765 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)2020

-

7 jours 103065 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)2020

-

7 jours 103280 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)2424

-

5 jours 1058 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir2 ~ 2.62 ~ 2.6

-

6 jours 10615 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 43 ~ 4

-

6 jours 10720 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 43 ~ 4

-

6 jours 10820 ~ 250[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 53 ~ 5

-

4 jours 101025 ~ 350[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 64 ~ 6

-

4 jours 101225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 84 ~ 8

-

6 jours 101330 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 84 ~ 8

-

6 jours 101435 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 104 ~ 10

-

6 jours 101735 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 105 ~ 10

-

4 jours 101945 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 125 ~ 12

-

4 jours 102455 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir6 ~ 166 ~ 16

-

6 jours 102765 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir6 ~ 206 ~ 20

-

4 jours 103080 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir6 ~ 246 ~ 24

-

4 jours 103280 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir6 ~ 246 ~ 24

-

5 jours 1058 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir2.62.6

-

6 jours 10615 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir33

-

6 jours 10720 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir44

-

4 jours 10820 ~ 250[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir55

-

6 jours 101025 ~ 350[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir66

-

6 jours 101225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir66

-

6 jours 101330 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir88

-

6 jours 101430 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir88

-

4 jours 101735 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir1010

-

6 jours 101945 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir1212

-

6 jours 102455 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir1616

-

6 jours 102765 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir2020

-

6 jours 103065 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir2020

-

6 jours 103280 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir2424

-

6 jours 10615 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir33

-

6 jours 10720 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir44

-

6 jours 10760 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir44

-

4 jours 108200[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir55

Loading...

Exemple d'utilisation

Entretoise hexagonale/1 extrémité filetée, 1 taraudée, dimension L standard:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Six pans Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Fileté Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Taraudée
Type de montant Pleine Mémoire Sans échelle Avant-trou (concave-convexe à l'extrémité) Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique