Entretoises hexagonales / acier inoxydable, acier / bruni, nickelé / formes finales au choix

Entretoises hexagonales / acier inoxydable, acier / bruni, nickelé / formes finales au choix

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Entretoise hexagonale - type encastré:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
Filetage femelle aux deux extrémitésUne extrémité filetée, une extrémité taraudéeFiletage mâle aux deux extrémités
Avant-trou sélectionnableAvant-trou configurableAvant-trou sélectionnableAvant-trou configurableAvant-trou sélectionnableAvant-trou configurable
NLSBJNLSBJFNLSBKNLSBKFNLSBMNLSBMFEN 1.0038 équiv.-
LSBJLSBJFLSBKLSBKFLSBMLSBMFOxydé noir
PLSBJPLSBJFPLSBKPLSBKFPLSBMPLSBMFPlacage autocatalytique au nickel
SLSBJSLSBJFSLSBKSLSBKFSLSBMSLSBMFEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-L-M-N-G-H
LSBJ10
PLSBJ27W
LSBMF10
-
-
-
350
600
300
-
-
-
M5
M8
M5
-
-
-
N4
N8
N5


-


G3


-


H2
■Deux extrémités taraudées
Référence pièceL
Incrément de 0.5mm
Sélection M (normal) / N (normal)G Incrément de 1 mm
Avant-trou configurable uniquement
H Incrément de 1mm
Avant-trou configurable uniquement
EFPVW(C)
TypeB
Avant-trou sélectionnable
EN 1.0038 équiv.
NLSBJ
LSBJ
PLSBJ
EN 1.4301 équiv.
SLSBJ
Avant-trou configurable
EN 1.0038 équiv.
NLSBJF
LSBJF
PLSBJF
EN 1.4301 équiv.
SLSBJF
815~25034       2~ 42~ 4446619.2
1015~350 45      2~ 52~ 55588111.5
1220~400  56     2~ 62~ 6661010113.9
1320~400  56     2~ 62~ 66610101.515
1425~500   68    2~ 82~ 8881212116.2
1725~500   68    2~ 82~ 88812122.519.6
1940~500   681012  2~102~10101016161.521.9
2450~600   68101216 2~122~1212122020227.7
2750~700   68101216 2~162~16161624241.531.2
27W    20203.5
3060~800   68101216202~162~1616162828134.6
30W   24243
3260~800   68101216202~202~2020203030136.9
32W   24244

■Une extrémité filetée, une extrémité taraudée
Référence pièceL
Incrément de 0.5mm
Sélection M (normal) / N (normal)
[ ! ]*Avant-trou configurable uniquement
G Incrément de 1 mm
[ ! ]Avant-trou configurable uniquement
H Incrément de 1mm
[ ! ]Avant-trou configurable uniquement
EFPVW(C)
TypeB
Avant-trou sélectionnable
EN 1.0038 équiv.
NLSBK
LSBK
PLSBK
EN 1.4301 équiv.
SLSBK
Avant-trou configurable
EN 1.0038 équiv.
NLSBKF
LSBKF
PLSBKF
EN 1.4301 équiv.
SLSBKF
820~25034       2~ 42~ 424661
9.2
1020~350 45      2~ 52~ 525881
11.5
1225~400  56     2~ 62~ 63610101
13.9
1325~400  56     2~ 62~ 63610101.5
15
1430~500   68    2~ 82~ 84812121
16.2
1730~500   68    2~ 82~ 84812122
19.6
1945~500   681012  2~102~1051016161.5
21.9
2455~600   68101216 2~122~1261220202.5
27.7
2755~700   68101216 2~162~1671624241.5
31.2
27W    20203.5
3065~800   *68101216202~162~1681628281
34.6
30W   24243
3265~800   *68101216202~202~2082030301
36.9
32W   24244

■Deux extrémités filetées
Référence pièceL
Incrément de 0.5mm
Sélection M (normal) / N (normal)G Incrément de 1mm
Avant-trou configurable uniquement
H Incrément de 1mm
Avant-trou configurable uniquement
EF(C)
TypeB
Avant-trou sélectionnable
EN 1.0038 équiv.
NLSBM
LSBM
PLSBM
EN 1.4301 équiv.
SLSBM
Avant-trou configurable
EN 1.0038 équiv.
NLSBMF
LSBMF
PLSBMF
EN 1.4301 équiv.
SLSBMF
820~250345       2~ 42~ 4449.2
1020~350 456      2~ 52~ 55511.5
1225~400  568     2~ 62~ 66613.9
1325~400  568     2~ 62~ 66615
1430~500   6810    2~ 82~ 88816.2
1730~500   6810    2~ 82~ 88819.6
1945~500   681012   2~102~10101021.9
2455~600   68101216  2~122~12121227.7
2755~700   6810121620 2~162~16161631.2
3065~800   6810121620242~162~16161634.6
3265~800   6810121620242~202~20202036.9
Tolérance de la dimension L
L 15~300    ±0.1
L300.5~600 ±0.3
L600.5~800 ±0.4
Toutefois, lorsque L≤200 et le volume d'une même commande est inférieur à 10 pièces, le process s'effectue simultanément. La différence de cote L dans une même commande est de ±0.02.
Sauf pour la dimension L sélectionnable

Modifications

Entretoise hexagonale - type encastré:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LSBJ8-[15-250/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
LSBJ10-[15-350/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]
LSBJ12-[20-400/0.5]-M[5,​6]-N[5,​6]
LSBJ13-[20-400/0.5]-M[5,​6]-N[5,​6]
LSBJ14-[25-500/0.5]-M[6,​8]-N[6,​8]
LSBJ17-[25-500/0.5]-M[6,​8]-N[6,​8]
LSBJ19-[40-500/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
LSBJ24-[50-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ27-[50-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ27W-[50-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ30-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ30W-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ32-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ32W-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJF8-[15-250/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]-G[2-4/1]-H[2-4/1]
LSBJF10-[15-350/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]-G[2-5/1]-H[2-5/1]
LSBJF12-[20-400/0.5]-M[5,​6]-N[5,​6]-G[2-6/1]-H[2-6/1]
LSBJF13-[20-400/0.5]-M[5,​6]-N[5,​6]-G[2-6/1]-H[2-6/1]
LSBJF14-[25-500/0.5]-M[6,​8]-N[6,​8]-G[2-8/1]-H[2-8/1]
LSBJF17-[25-500/0.5]-M[6,​8]-N[6,​8]-G[2-8/1]-H[2-8/1]
LSBJF19-[40-500/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]-G[2-10/1]-H[2-10/1]
LSBJF24-[50-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-12/1]-H[2-12/1]
LSBJF27-[50-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G0-H0
LSBJF27-[50-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G0-H[2-16/1]
LSBJF27-[50-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-16/1]-H0
LSBJF27-[50-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-16/1]-H[2-16/1]
LSBJF27W-[50-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]
LSBJF30-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G0-H0
LSBJF30-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G0-H[2-16/1]
LSBJF30-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[2-16/1]-H0
LSBJF30-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[2-16/1]-H[2-16/1]
LSBJF30W-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[2-16/1]-H[2-16/1]
LSBJF32-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[2-20/1]-H[2-20/1]
LSBJF32W-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[2-20/1]-H[2-20/1]
LSBK8-[20-250/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
LSBK10-[20-350/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]
LSBK12-[25-400/0.5]-M[5,​6]-N[5,​6]
LSBK13-[25-400/0.5]-M[5,​6]-N[5,​6]
LSBK14-[30-500/0.5]-M[6,​8]-N[6,​8]
LSBK17-[30-500/0.5]-M[6,​8]-N[6,​8]
LSBK19-[45-500/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
LSBK24-[55-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LSBK27-[55-700/0.5]-M[8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LSBK27W-[55-700/0.5]-M[8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LSBK30-[65-800/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBK30W-[65-800/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBK32-[65-800/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBK32W-[65-800/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBKF8-[20-250/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]-G[2-4/1]-H[2-4/1]
LSBKF10-[20-350/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]-G[2-5/1]-H[2-5/1]
LSBKF12-[25-400/0.5]-M[5,​6]-N[5,​6]-G[2-6/1]-H[2-6/1]
LSBKF13-[25-400/0.5]-M[5,​6]-N[5,​6]-G[2-6/1]-H[2-6/1]
LSBKF14-[30-500/0.5]-M[6,​8]-N[6,​8]-G[2-8/1]-H[2-8/1]
LSBKF17-[30-500/0.5]-M[6,​8]-N[6,​8]-G[2-8/1]-H[2-8/1]
LSBKF19-[45-500/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]-G[2-10/1]-H[2-10/1]
LSBKF24-[55-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-12/1]-H[2-12/1]
LSBKF27-[55-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G0-H0
LSBKF27-[55-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G0-H[2-16/1]
LSBKF27-[55-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-16/1]-H0
LSBKF27-[55-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-16/1]-H[2-16/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Méplats B (ou D)
(mm)
Longueur L
(mm)
Matériau Traitement de surface Diam. de trou d'implantation P, V
(Ø)
Diam. filetage M
(mm)
Diam. de vis N
(mm)
Largeur de la surface de base d'un côté (W)
(mm)
H
(mm)
Longueur de vis G
(mm)

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée815 ~ 250[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-3 ~ 43 ~ 41--

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée1015 ~ 350[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-4 ~ 54 ~ 51--

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée1220 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-5 ~ 65 ~ 61--

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée1320 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-5 ~ 65 ~ 61.5--

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée1425 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-6 ~ 86 ~ 81--

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée1725 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-6 ~ 86 ~ 82.5--

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée1940 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-6 ~ 126 ~ 121.5--

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée2450 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-6 ~ 166 ~ 162--

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée2750 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir246 ~ 166 ~ 161.5--

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée2750 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir206 ~ 166 ~ 163.5--

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée3060 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir286 ~ 206 ~ 201--

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée3060 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir246 ~ 206 ~ 203--

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée3260 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir306 ~ 206 ~ 201--

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée3260 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir246 ~ 206 ~ 204--

-

1 4 jours 10TaraudéeTaraudée815 ~ 250[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-3 ~ 43 ~ 412 ~ 42 ~ 4

-

1 4 jours 10TaraudéeTaraudée1015 ~ 350[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-4 ~ 54 ~ 512 ~ 52 ~ 5

-

1 4 jours 10TaraudéeTaraudée1220 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-5 ~ 65 ~ 612 ~ 62 ~ 6

-

1 4 jours 10TaraudéeTaraudée1320 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-5 ~ 65 ~ 61.52 ~ 62 ~ 6

-

1 4 jours 10TaraudéeTaraudée1425 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-6 ~ 86 ~ 812 ~ 82 ~ 8

-

1 4 jours 10TaraudéeTaraudée1725 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-6 ~ 86 ~ 82.52 ~ 82 ~ 8

-

1 4 jours 10TaraudéeTaraudée1940 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-6 ~ 126 ~ 121.52 ~ 102 ~ 10

-

1 4 jours 10TaraudéeTaraudée2450 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-6 ~ 166 ~ 1622 ~ 122 ~ 12

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée2750 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir246 ~ 166 ~ 161.500

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée2750 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir246 ~ 166 ~ 161.52 ~ 160

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée2750 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir246 ~ 166 ~ 161.502 ~ 16

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée2750 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir246 ~ 166 ~ 161.52 ~ 162 ~ 16

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée2750 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir206 ~ 16-3.5--

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée3060 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir286 ~ 206 ~ 20100

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée3060 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir286 ~ 206 ~ 2012 ~ 160

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée3060 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir286 ~ 206 ~ 20102 ~ 16

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée3060 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir286 ~ 206 ~ 2012 ~ 162 ~ 16

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée3060 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir246 ~ 206 ~ 2032 ~ 162 ~ 16

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée3260 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir306 ~ 206 ~ 2012 ~ 202 ~ 20

-

1 6 jours 10TaraudéeTaraudée3260 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir246 ~ 206 ~ 2042 ~ 202 ~ 20

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée820 ~ 250[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-3 ~ 43 ~ 41--

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée1020 ~ 350[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-4 ~ 54 ~ 51--

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée1225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-5 ~ 65 ~ 61--

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée1325 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-5 ~ 65 ~ 61.5--

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée1430 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-6 ~ 86 ~ 81--

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée1730 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-6 ~ 86 ~ 82--

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée1945 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-6 ~ 126 ~ 121.5--

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée2455 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-6 ~ 166 ~ 162.5--

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée2755 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir248 ~ 166 ~ 161.5--

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée2755 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir208 ~ 166 ~ 163.5--

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée3065 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir288 ~ 206 ~ 201--

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée3065 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir248 ~ 206 ~ 203--

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée3265 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir308 ~ 206 ~ 201--

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée3265 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir248 ~ 206 ~ 204--

-

1 4 jours 10FiletéTaraudée820 ~ 250[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-3 ~ 43 ~ 412 ~ 42 ~ 4

-

1 4 jours 10FiletéTaraudée1020 ~ 350[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-4 ~ 54 ~ 512 ~ 52 ~ 5

-

1 4 jours 10FiletéTaraudée1225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-5 ~ 65 ~ 612 ~ 62 ~ 6

-

1 4 jours 10FiletéTaraudée1325 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-5 ~ 65 ~ 61.52 ~ 62 ~ 6

-

1 4 jours 10FiletéTaraudée1430 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-6 ~ 86 ~ 812 ~ 82 ~ 8

-

1 4 jours 10FiletéTaraudée1730 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-6 ~ 86 ~ 822 ~ 82 ~ 8

-

1 4 jours 10FiletéTaraudée1945 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-6 ~ 126 ~ 121.52 ~ 102 ~ 10

-

1 4 jours 10FiletéTaraudée2455 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir-6 ~ 166 ~ 162.52 ~ 122 ~ 12

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée2755 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir246 ~ 166 ~ 161.500

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée2755 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir246 ~ 166 ~ 161.52 ~ 160

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée2755 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir246 ~ 166 ~ 161.502 ~ 16

-

1 6 jours 10FiletéTaraudée2755 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir246 ~ 166 ~ 161.52 ~ 162 ~ 16

Loading...

Exemple d'utilisation

Entretoise hexagonale - type encastré:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Six pans Type de montant Pleine Mémoire Sans échelle
Avant-trou (concave-convexe à l'extrémité) Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique