Inscription
Configurer

Entretoises ronde / matériau au choix / traitement au choix / filetage intérieur des deux côtés / surface de clé

Référence pièce:

encore indéterminée. 365 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

Entretoise ronde/2 extrémités taraudés avec méplat standard, dimension L standard:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
Dimension L sélectionnableCote L configurable
StandardMéplatsDiam. filetage configurableDiam. filetage configurable, méplats
-NETRFNETRSNETFNETS*EN 1.0038 équiv.-
ETKRETKRFETKRSETKFETKSOxydé noir
PETRPETRFPETRSPETFPETSPlacage autocatalytique au nickel
-BETRFBETRS-BETSChrome trivalent (noir)
SETRSETRFSETRSSETFSETSEN 1.4301 équiv.-
-AETRFAETRSAETTFAETTSEN AW-2017-T4 équiv.Anodisé clair
*C0.2~0.5 dans le coin
*Pour les produits à cote L sélectionnable, on utilise de l'acier structurel général.

Spécifications

Référence pièce-L-SC-M-N
ETKR10
ETKRF10
ETKF20
SETS25
-
-
-
-
150
150
400
500



-



SC100


-
-


M8
M10


-
-


N10
N12
■Dimension L sélectionnable
Référence pièceSélection
L
M (normal)SW1
TypeD
Acier structurel général
ETKR
PETR
EN 1.4301 équiv.
SETR
61520253035404550           33.558
8 2025303540455060708090100110120130140150 467
10 2025303540455060708090100110120130140150200568
12  2530354045506070809010011012013014015020067.51010
15    354045506070809010011012013014015020081013
20     40455060708090100110120130140150200101517

■Cote L configurable / Cote L configurable, méplats
Référence pièceL
Incrément de 0.5mm
SC
Incrément de 1mm
Avec méplats uniquement
M
(normal)
W1
TypeD
Cote L configurable
EN 1.0038 équiv.
NETRF
ETKRF
PETRF
BETRF
EN 1.4301 équiv.
SETRF
EN AW-2017-T4 équiv.
AETRF
Cote L configurable, méplats
EN 1.0038 équiv.
NETRS
ETKRS
PETRS
BETRS
EN 1.4301 équiv.
SETRS
EN AW-2017-T4 équiv.
AETRS
*1 58~500~422.648
68~500~4235
810~1500~14247
1015~3500~34258
1225~4000~39061010
1525~5000~490813
2030~5000~4901017
2540~6000~5901222
3050~7000~685162715
*2 3550~8000~7851630
*2 4060~9000~880203620
 *2 5075~10000~9802441
*1. D=5 non disponible pour le matériau EN AW-2017-T4 équiv. Lorsque L≤Mx4, le trou taraudé est traversant. Lorsque L≤(Mx2+5)+(Nx2+5), l'avant-trou peut être traversant.
*2. D≥35 uniquement applicable à N□ □ □ □, E□ □ □ □ et P□ □ □ □.

■Diamètre de filetage configurable/Diamètre de filetage configurable, méplats
Référence pièceL
Incrément de 0.5mm
SC
Incrément de 1mm
Avec méplats uniquement
Sélection de
M / N (normal)
W1
TypeD
Diam. filetage configurable
EN 1.0038 équiv.
NETF
ETKF
PETF

EN 1.4301 équiv.
SETF
EN AW-2017-T4 équiv.
AETTF
Diam. filetage configurable, méplats
EN 1.0038 équiv.
NETS
ETKS
PETS
BETS
EN 1.4301 équiv.
SETS
EN AW-2017-T4 équiv.
AETTS
*1 515~500~422.63         48
615~500~42 34        5
815~1500~142 345       7
1020~3500~342  456      8
1225~4000~390   568     1010
1530~5000~490    6810    13
2040~5000~490    681012   17
2550~6000~590    68101216  22
3060~7000~685    6810121620 2715
*2 3575~8000~785     810121620243015
*2 4075~9000~880      10121620243620
 *2 5075~10000~980       121620244120
*1. D=5 non disponible pour le matériau EN AW-2017-T4 équiv. L≥Mx2+Nx2 Lorsque SC≤Mx3, W−M≥2 est requis. Lorsque L-SC≤Nx3, W-N≥2 est requis.
*2. D≥35 uniquement applicable à N□ □ □ □, E□ □ □ □ et P□ □ □ □.
Tolérance de la dimension L
L 8~ 300       ±0.1
L300.5~ 600  ±0.3
L600.5~1000 ±0.4

Toutefois, lorsque L≤200 et le volume d'une même commande est inférieur à 10 pièces, la différence de cote L est de ±0,02 étant donné que le process s'effectue simultanément.
Sauf pour la dimension L sélectionnable

Modifications

Entretoise ronde/2 extrémités taraudés avec méplat standard, dimension L standard:Affichage d'image associés

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

D.E. D

(φ)

Longueur L

(mm)

Matériau

Traitement de surface

Diam. filetage M

(mm)

Diam. de vis N

(mm)

Distance à la fente pour clé S [SC]

(mm)

Méplats B (circulaires)

(mm)

RoHS?Quantité minimale de commande
6
8 ~ 100
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
3
3
-
-
10
1 pièces
8
10 ~ 200
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
4
4
-
-
10
1 pièces
10
15 ~ 400
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
5
5
-
-
10
1 pièces
12
25 ~ 500
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
6
6
-
-
10
1 pièces
15
25 ~ 600
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
8
8
-
-
10
1 pièces
20
30 ~ 600
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
10
10
-
-
10
1 pièces
25
40 ~ 700
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
12
12
-
-
10
1 pièces
30
50 ~ 800
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
16
16
-
-
10
1 pièces
6
8 ~ 100
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
3
3
0 ~ 92
5
10
1 pièces
8
10 ~ 200
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
4
4
0 ~ 192
7
10
1 pièces
10
15 ~ 400
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
5
5
0 ~ 392
8
10
1 pièces
12
25 ~ 500
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
6
6
0 ~ 490
10
10
1 pièces
15
25 ~ 600
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
8
8
0 ~ 590
13
10
1 pièces
20
30 ~ 600
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
10
10
0 ~ 590
17
10
1 pièces
25
40 ~ 700
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
12
12
0 ~ 690
22
10
1 pièces
30
50 ~ 800
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
16
16
0 ~ 785
27
10
1 pièces
6
15 ~ 100
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
3 ~ 4
3 ~ 4
-
-
10
1 pièces
6
15 ~ 100
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
3 ~ 4
-
-
-
10
1 pièces
6
15 ~ 100
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
3 ~ 4
-
-
10
1 pièces
6
15 ~ 100
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
-
-
-
10
1 pièces
8
15 ~ 200
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
3 ~ 5
3 ~ 5
-
-
10
1 pièces
8
15 ~ 200
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
3 ~ 5
-
-
-
10
1 pièces
8
15 ~ 200
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
3 ~ 5
-
-
10
1 pièces
8
15 ~ 200
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
-
-
-
10
1 pièces
10
20 ~ 400
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
3 ~ 6
3 ~ 6
-
-
10
1 pièces
10
20 ~ 400
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
3 ~ 6
-
-
-
10
1 pièces
10
20 ~ 400
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
3 ~ 6
-
-
10
1 pièces
10
20 ~ 400
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
-
-
-
10
1 pièces
12
25 ~ 500
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
4 ~ 8
4 ~ 8
-
-
10
1 pièces
12
25 ~ 500
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
4 ~ 8
-
-
-
10
1 pièces
12
25 ~ 500
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
4 ~ 8
-
-
10
1 pièces
12
25 ~ 500
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
-
-
-
10
1 pièces
15
30 ~ 600
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
5 ~ 10
5 ~ 10
-
-
10
1 pièces
15
30 ~ 600
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
5 ~ 10
-
-
-
10
1 pièces
15
30 ~ 600
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
5 ~ 10
-
-
10
1 pièces
15
30 ~ 600
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
-
-
-
10
1 pièces
20
40 ~ 600
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
5 ~ 12
5 ~ 12
-
-
10
1 pièces
20
40 ~ 600
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
5 ~ 12
-
-
-
10
1 pièces
20
40 ~ 600
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
5 ~ 12
-
-
10
1 pièces
20
40 ~ 600
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
-
-
-
10
1 pièces
25
50 ~ 700
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
5 ~ 16
5 ~ 16
-
-
10
1 pièces
25
50 ~ 700
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
5 ~ 16
-
-
-
10
1 pièces
25
50 ~ 700
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
5 ~ 16
-
-
10
1 pièces
25
50 ~ 700
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
-
-
-
10
1 pièces
30
60 ~ 800
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
5 ~ 20
5 ~ 20
-
-
10
1 pièces
30
60 ~ 800
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
5 ~ 20
-
-
-
10
1 pièces
30
60 ~ 800
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
5 ~ 20
-
-
10
1 pièces
30
60 ~ 800
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
-
-
-
10
1 pièces
6
15 ~ 100
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
3 ~ 4
3 ~ 4
0 ~ 92
5
10
1 pièces
6
15 ~ 100
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
3 ~ 4
-
0 ~ 92
5
10
1 pièces
6
15 ~ 100
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
3 ~ 4
0 ~ 92
5
10
1 pièces
6
15 ~ 100
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
-
0 ~ 92
5
10
1 pièces
8
15 ~ 200
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
3 ~ 5
3 ~ 5
0 ~ 192
7
10
1 pièces
8
15 ~ 200
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
3 ~ 5
-
0 ~ 192
7
10
1 pièces
8
15 ~ 200
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
3 ~ 5
0 ~ 192
7
10
1 pièces
8
15 ~ 200
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
-
0 ~ 192
7
10
1 pièces
10
20 ~ 400
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
3 ~ 6
3 ~ 6
0 ~ 392
8
10
1 pièces
10
20 ~ 400
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
3 ~ 6
-
0 ~ 392
8
10
1 pièces
10
20 ~ 400
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
3 ~ 6
0 ~ 392
8
10
1 pièces
10
20 ~ 400
[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.
Anodisé clair
-
-
0 ~ 392
8
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables

Plus d'informations

Date de livraison et prix

Liste des Prix

■Dimension L sélectionnable
Référence piècePrix unitaire
TypeDMin. L ~ 50L60~100L110~150L200
Acier structurel général
Oxydé noir
ETKR
6 ---
8   -
10    
12    
15    
20    
■Cote L configurable / Cote L configurable, méplats
Référence piècePrix unitaire
TypeDMin. L ~ 200L200.5~400L400.5~600L600.5~800L800.5~1000
EN 1.0038 équiv.
NETRF

NETRS
5 ----
6 ----
8 ----
10  ---
12  ---
15   --
20   --
25   --
30    -
35    -
40     
50     
EN 1.0038 équiv.
Oxydé noir
ETKRF

ETKRS
5 ----
6 ----
8 ----
10  ---
12  ---
15   --
20   --
25   --
30    -
35    -
40     
50     
 
Référence piècePrix unitaire
TypeDMin. L ~ 200L200.5~400L400.5~600L600.5~800L800.5~1000
EN 1.0038 équiv.
Placage autocatalytique au nickel
PETRF

PETRS
5 ----
6 ----
8 ----
10  ---
12  ---
15   --
20   --
25   --
30    -
35    -
40     
50     
EN 1.0038 équiv.
Galvanisation au zinc
BETRF

BETRS
5 ----
6 ----
8 ----
10  ---
12  ---
15   --
20   --
25   --
30    -
 
Référence piècePrix unitaire
TypeDMin. L ~ 200L200.5~400L400.5~600L600.5~800L800.5~1000
EN 1.4301 équiv.
SETRF

SETRS
5 ----
6 ----
8 ----
10  ---
12  ---
15   --
20   --
25   --
30    -
EN AW-2017-T4 équiv.
Anodisé clair
AETRF

AETRS
6 ----
8 ----
10  ---
12  ---
15   --
20   --
25   --
30    -
■Diamètre de filetage configurable/Diamètre de filetage configurable, méplats
Référence piècePrix unitaire
TypeDMin. L ~ 200L200.5~400L400.5~600L600.5~800L800.5~1000
EN 1.0038 équiv.
NETF

NETS
5 ----
6 ----
8 ----
10  ---
12  ---
15   --
20   --
25   --
30    -
35    -
40     
50     
EN 1.0038 équiv.
Oxydé noir
ETKF

ETKS
5 ----
6 ----
8 ----
10  ---
12  ---
15   --
20   --
25   --
30    -
35    -
40     
50     
 
Référence piècePrix unitaire
TypeDMin. L ~ 200L200.5~400L400.5~600L600.5~800L800.5~1000
EN 1.0038 équiv.
Placage autocatalytique au nickel
PETF

PETS
5 ----
6 ----
8 ----
10  ---
12  ---
15   --
20   --
25   --
30    -
35    -
40     
50     
EN 1.0038 équiv.
Galvanisation au zinc
BETS
5 ----
6 ----
8 ----
10  ---
12  ---
15   --
20   --
25   --
30    -
 
Référence piècePrix unitaire
TypeDMin. L ~ 200L200.5~400L400.5~600L600.5~800L800.5~1000
EN 1.4301 équiv.
SETF

SETS
5 ----
6 ----
8 ----
10  ---
12  ---
15   --
20   --
25   --
30    -
EN AW-2017-T4 équiv.
Anodisé clair
AETTF

AETTS
6 ----
8 ----
10  ---
12  ---
15   --
20   --
25   --
30    -
 
Référence piècePrix unitaire
TypeDMin. L ~ 50L60~100L110~150L200
Acier structurel général
Placage autocatalytique au nickel
PETR
6 ---
8   -
10    
12    
15    
20    
 
Référence piècePrix unitaire
TypeDMin. L ~ 50L60~100L110~150L200
EN 1.4301 équiv.
SETR
6 ---
8   -
10    
12    
15    
20    

Schéma et spécifications

Exemple d'utilisation

Entretoise ronde/2 extrémités taraudés avec méplat standard, dimension L standard:Affichage d'image associés