Entretoises ronde / acier inoxydable, acier / traitement au choix / filetage extérieur, filetage intérieur / surface de la clé

Entretoises ronde / acier inoxydable, acier / traitement au choix / filetage extérieur, filetage intérieur / surface de la clé
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • La zone autour des méplats peut devenir brillante en raison de l'ébavurage (polissage).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1 extrémité fileté, 1 extrémité taraudée, méplat standard, dimension L standard:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
Dimension L sélectionnableCote L configurable
StandardMéplatsDiam. filetage configurableDiam. filetage configurable, méplats
-NETGRFNETGRSNETGNETGS*EN 1.0038 équiv.-
ETKGRETKGRFETKGRSETKGETKGSOxydé noir
PETGRPETGRFPETGRSPETGPETGSPlacage autocatalytique au nickel
-BETGRFBETGRSBETGBETGSChrome trivalent (noir)
SETGRSETGRFSETGRSSETGSETGSEN 1.4301 équiv.-
*C0.2~0.5 dans le coin
*Pour les produits à cote L sélectionnable, on utilise de l'acier structurel général.

Spécifications

Référence pièce-L-SC-M-N
ETKGR10
ETKGRF6
ETKG12
ETKGS20
-
-
-
-
150
32
250
400



-



SC100


-
-


M6
M8


-
-


N8
N10
■Dimension L sélectionnable
Référence pièceSélection
L
M (normal)SW1
TypeD
Acier structurel général
ETKGR
PETGR
EN 1.4301 équiv.
SETGR
61520253035404550           33.558
8 2025303540455060708090100110120130140150 467
10 2025303540455060708090100110120130140150200568
12  2530354045506070809010011012013014015020067.51010
15   30354045506070809010011012013014015020081013
20     40455060708090100110120130140150200101517
*D≥35 uniquement applicable à N□ □ □ □, E□ □ □ □ et P□ □ □ □.
■Cote L configurable / Cote L configurable, méplats
Référence pièceL
Incrément de 0.5mm
SC
Incrément de 1mm
Avec méplats uniquement
M
(normal)
W1
TypeD
Cote L configurable
EN 1.0038 équiv.
NETGRF
ETKGRF
PETGRF
BETGRF
EN 1.4301 équiv.
SETGRF
Cote L configurable, méplats
EN 1.0038 équiv.
NETGRS
ETKGRS
PETGRS
BETGRS
EN 1.4301 équiv.
SETGRS
515~500~422.648
615~500~4235
820~1500~14247
1020~3500~34258
1225~4000~39061010
1530~5000~490813
2035~5000~4901017
2545~6000~5901222
3055~7000~685162715
*3555~8000~785163015
*4065~9000~880203620
 *5080~10000~980244120
*D≥35 uniquement applicable à N□ □ □ □, E□ □ □ □ et P□ □ □ □. Lorsque L-SC≤Nx3, W-N≥2 est requis. L≥Nx3+2
■Diamètre de filetage configurable/Diamètre de filetage configurable, méplats
Référence pièceL
Incrément de 0.5mm
SC
Incrément de 1mm
Avec méplats uniquement
Sélection de
M / N (normal)
W1
TypeD
Diam. filetage configurable
EN 1.0038 équiv.
NETG
ETKG
PETG
BETG
EN 1.4301 équiv.
SETG
Diam. filetage configurable, méplats
EN 1.0038 équiv.
NETGS
ETKGS
PETGS
BETGS
EN 1.4301 équiv.
SETGS
515~500~422.63         48
615~500~42 34        5
820~1500~142 345       7
1020~3500~342  456      8
1225~4000~390   568     1010
1530~5000~490    6810    13
2040~5000~490    681012   17
2555~6000~590    68101216  22
3065~7000~685    6810121620 2715
*3580~8000~785     810121620243015
*4080~9000~880      10121620243620
*5080~10000~980       121620244120
Tolérance de la dimension L
L 15~ 300     ±0.1
L300.5~ 600  ±0.3
L600.5~1000 ±0.4

Toutefois, lorsque L≤200 et le volume d'une même commande est inférieur à 10 pièces, la différence de cote L est de ±0,02 étant donné que le process s'effectue simultanément.
Sauf pour la dimension L sélectionnable

Modifications

1 extrémité fileté, 1 extrémité taraudée, méplat standard, dimension L standard:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BETG5-[15-100/0.5]-M[2.6,​3,​4]-N[2.6,​3]
BETG5-[15-100/0.5]-M[2.6,​3,​4]-ND3
BETG6-[15-100/0.1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4]
BETG6-[15-100/0.1]-M[3,​4,​5]-ND[3,​4]
BETG8-[20-200/0.1]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5]
BETG8-[20-200/0.1]-M[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5]
BETG10-[20-400/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
BETG10-[20-400/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-ND[3,​4,​5,​6]
BETG12-[25-500/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
BETG12-[25-500/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-ND[4,​5,​6,​8]
BETG15-[30-600/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
BETG15-[30-600/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-ND[5,​6,​8,​10]
BETG20-[40-600/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BETG20-[40-600/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[5,​6,​8,​10,​12]
BETG25-[55-700/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
BETG25-[55-700/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16]
BETG30-[65-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
BETG30-[65-800/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
BETGRF5-[15-100/0.5]
BETGRF6-[15-100/0.1]
BETGRF8-[20-200/0.1]
BETGRF10-[20-400/0.1]
BETGRF12-[25-500/0.1]
BETGRF15-[30-600/0.1]
BETGRF20-[35-600/0.1]
BETGRF25-[45-700/0.1]
BETGRF30-[55-800/0.1]
BETGRS5-[15-100/0.5]-SC[0-92/0.5]
BETGRS6-[15-100/0.1]-SC[0-92/0.5]
BETGRS8-[20-390/0.1]-SC[0-192/0.5]
BETGRS10-[20-400/0.1]-SC[0-392/0.5]
BETGRS12-[25-500/0.1]-SC[0-490/0.5]
BETGRS15-[30-600/0.1]-SC[0-590/0.5]
BETGRS20-[35-600/0.1]-SC[0-590/0.5]
BETGRS25-[45-700/0.1]-SC[0-690/0.5]
BETGRS30-[55-800/0.1]-SC[0-785/0.5]
BETGS5-[15-100/0.5]-SC[0-92/0.5]-M[2.6,​3,​4]-N[2.6,​3]
BETGS5-[15-100/0.5]-SC[0-92/0.5]-M[2.6,​3,​4]-ND3
BETGS6-[15-100/0.1]-SC[0-92/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4]
BETGS6-[15-100/0.1]-SC[0-92/0.5]-M[3,​4,​5]-ND[3,​4]
BETGS8-[20-200/0.1]-SC[0-192/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5]
BETGS8-[20-200/0.1]-SC[0-192/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5]
BETGS10-[20-400/0.1]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
BETGS10-[20-400/0.1]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-ND[3,​4,​5,​6]
BETGS12-[25-500/0.1]-SC[0-490/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
BETGS12-[25-500/0.1]-SC[0-490/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-ND[4,​5,​6,​8]
BETGS15-[30-600/0.1]-SC[0-590/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
BETGS15-[30-600/0.1]-SC[0-590/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-ND[5,​6,​8,​10]
BETGS20-[40-600/0.1]-SC[0-590/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BETGS20-[40-600/0.1]-SC[0-590/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[5,​6,​8,​10,​12]
BETGS25-[55-700/0.1]-SC[0-690/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
BETGS25-[55-700/0.1]-SC[0-690/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16]
BETGS30-[65-800/0.1]-SC[0-785/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
BETGS30-[65-800/0.1]-SC[0-785/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKG5-[15-50/0.5]-M[2.6,​3]-N[2.6,​3]
ETKG6-[15-50/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
ETKG8-[20-150/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
ETKG10-[20-350/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
ETKG12-[25-400/0.5]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
ETKG15-[30-500/0.5]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(φ)
Longueur L
(mm)
Matériau Traitement de surface Diam. filetage M
(mm)
Diam. de vis N
(mm)
Distance à la fente pour clé S [SC]
(mm)
Méplats B (circulaires)
(mm)

-

1 9 jours 10515 ~ 100[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)2.6 ~ 42.6 ~ 3--

-

1 9 jours 10515 ~ 100[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)2.6 ~ 4---

-

1 9 jours 10615 ~ 100[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)3 ~ 53 ~ 4--

-

1 9 jours 10615 ~ 100[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)3 ~ 5---

-

1 9 jours 10820 ~ 200[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)3 ~ 63 ~ 5--

-

1 9 jours 10820 ~ 200[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)3 ~ 6---

-

1 9 jours 101020 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)3 ~ 83 ~ 6--

-

1 9 jours 101020 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)3 ~ 8---

-

1 9 jours 101225 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)4 ~ 104 ~ 8--

-

1 9 jours 101225 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)4 ~ 10---

-

1 9 jours 101530 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 125 ~ 10--

-

1 9 jours 101530 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 12---

-

1 9 jours 102040 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 165 ~ 12--

-

1 9 jours 102040 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 16---

-

1 9 jours 102555 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 165 ~ 16--

-

1 9 jours 102555 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 16---

-

1 9 jours 103065 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 245 ~ 20--

-

1 9 jours 103065 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 24---

-

1 9 jours 10515 ~ 100[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)2.62.6--

-

1 9 jours 10615 ~ 100[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)33--

-

1 9 jours 10820 ~ 200[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)44--

-

1 9 jours 101020 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)55--

-

1 9 jours 101225 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)66--

-

1 9 jours 101530 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)88--

-

1 9 jours 102035 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)1010--

-

1 9 jours 102545 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)1212--

-

1 9 jours 103055 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)1616--

-

1 9 jours 10515 ~ 100[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)2.62.60 ~ 924

-

1 9 jours 10615 ~ 100[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)330 ~ 925

-

1 9 jours 10820 ~ 390[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)440 ~ 1927

-

1 9 jours 101020 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)550 ~ 3928

-

1 9 jours 101225 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)660 ~ 49010

-

1 9 jours 101530 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)880 ~ 59013

-

1 9 jours 102035 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)10100 ~ 59017

-

1 9 jours 102545 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)12120 ~ 69022

-

1 9 jours 103055 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)16160 ~ 78527

-

1 9 jours 10515 ~ 100[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)2.6 ~ 42.6 ~ 30 ~ 924

-

1 9 jours 10515 ~ 100[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)2.6 ~ 4-0 ~ 924

-

1 9 jours 10615 ~ 100[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)3 ~ 53 ~ 40 ~ 925

-

1 9 jours 10615 ~ 100[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)3 ~ 5-0 ~ 925

-

1 9 jours 10820 ~ 200[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)3 ~ 63 ~ 50 ~ 1927

-

1 9 jours 10820 ~ 200[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)3 ~ 6-0 ~ 1927

-

1 9 jours 101020 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)3 ~ 83 ~ 60 ~ 3928

-

1 9 jours 101020 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)3 ~ 8-0 ~ 3928

-

1 9 jours 101225 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)4 ~ 104 ~ 80 ~ 49010

-

1 9 jours 101225 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)4 ~ 10-0 ~ 49010

-

1 9 jours 101530 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 125 ~ 100 ~ 59013

-

1 9 jours 101530 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 12-0 ~ 59013

-

1 9 jours 102040 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 165 ~ 120 ~ 59017

-

1 9 jours 102040 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 16-0 ~ 59017

-

1 9 jours 102555 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 165 ~ 160 ~ 69022

-

1 9 jours 102555 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 16-0 ~ 69022

-

1 9 jours 103065 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 245 ~ 200 ~ 78527

-

1 9 jours 103065 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent (noir)5 ~ 24-0 ~ 78527

-

1 6 jours 10515 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir2.6 ~ 32.6 ~ 3--

-

1 4 jours 10615 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 43 ~ 4--

-

1 4 jours 10820 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 53 ~ 5--

-

1 4 jours 101020 ~ 350[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 64 ~ 6--

-

1 4 jours 101225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 85 ~ 8--

-

1 4 jours 101530 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir6 ~ 106 ~ 10--

Loading...

Exemple d'utilisation

1 extrémité fileté, 1 extrémité taraudée, méplat standard, dimension L standard:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Forme circulaire Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Fileté Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Taraudée
Type de montant Pleine Mémoire Sans échelle Avant-trou (concave-convexe à l'extrémité) Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique