• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Montants circulaires en résine - Taraudage à une extrémité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Montants circulaires en résine - Taraudage à une extrémité:Affichage d'image associés
TypeMatériauCouleurInsert fileté
Matériau
Une extrémité taraudéeFiletage femelle aux deux extrémitésInsert fileté à une extrémitéInserts filetés aux deux extrémités
PHRFPLRFPHNRFPLNRFPolyacétalBlancEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-L-SC
PHRF10
PLNRF20
-
-
300
400
-
-
SC200
SC310
Référence pièceL
Incrément de 1mm
SC
incrément de 1 mm
M (normal)W1
TypeD
Une extrémité taraudée
PHRF
Filetage femelle aux deux extrémités
PLRF
Insert fileté à une extrémité
PHNRF
Inserts filetés aux deux extrémités
PLNRF
620~ 500~ 42M 358
825~1500~142M 47
1030~3500~342M 58
1240~4000~390M 61010
1550~5000~490M 813
2060~5000~490M1017
2580~6000~590M1222
30100~7000~685M162715

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
PHNRF6-[20-50/1]-SC[0-42/1]
PHNRF8-[25-150/1]-SC[0-142/1]
PHNRF10-[30-350/1]-SC[0-342/1]
PHNRF12-[40-400/1]-SC[0-390/1]
PHNRF15-[50-500/1]-SC[0-490/1]
PHNRF20-[60-500/1]-SC[0-490/1]
PHNRF25-[80-600/1]-SC[0-590/1]
PHNRF30-[100-700/1]-SC[0-685/1]
PHRF6-[20-50/1]-SC[0-42/1]
PHRF8-[25-150/1]-SC[0-142/1]
PHRF10-[30-350/1]-SC[0-342/1]
PHRF12-[40-400/1]-SC[0-390/1]
PHRF15-[50-500/1]-SC[0-490/1]
PHRF20-[60-500/1]-SC[0-490/1]
PHRF25-[80-600/1]-SC[0-590/1]
PHRF30-[100-700/1]-SC[0-685/1]
PLNRF6-[20-50/1]-SC[0-42/1]
PLNRF8-[25-150/1]-SC[0-142/1]
PLNRF10-[30-350/1]-SC[0-342/1]
PLNRF12-[40-400/1]-SC[0-390/1]
PLNRF15-[50-500/1]-SC[0-490/1]
PLNRF20-[60-500/1]-SC[0-490/1]
PLNRF25-[80-600/1]-SC[0-590/1]
PLNRF30-[100-700/1]-SC[0-685/1]
PLRF6-[20-50/1]-SC[0-42/1]
PLRF8-[25-150/1]-SC[0-142/1]
PLRF10-[30-350/1]-SC[0-342/1]
PLRF12-[40-400/1]-SC[0-390/1]
PLRF15-[50-500/1]-SC[0-490/1]
PLRF20-[60-500/1]-SC[0-490/1]
PLRF25-[80-600/1]-SC[0-590/1]
PLRF30-[100-700/1]-SC[0-685/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForme de l'extrémité de l'arbre (droite) D.E. D
(φ)
Longueur L
(mm)
Distance à la fente pour clé [SC]
(mm)
Méplats B (circulaires)
(mm)

-

5 jours 10Droit620 ~ 500 ~ 425

-

5 jours 10Droit825 ~ 1500 ~ 1427

-

5 jours 10Droit1030 ~ 3500 ~ 3428

-

5 jours 10Droit1240 ~ 4000 ~ 39010

-

5 jours 10Droit1550 ~ 5000 ~ 49013

-

5 jours 10Droit2060 ~ 5000 ~ 49017

-

5 jours 10Droit2580 ~ 6000 ~ 59022

-

5 jours 10Droit30100 ~ 7000 ~ 68527

-

5 jours 10Droit620 ~ 500 ~ 425

-

5 jours 10Droit825 ~ 1500 ~ 1427

-

5 jours 10Droit1030 ~ 3500 ~ 3428

-

5 jours 10Droit1240 ~ 4000 ~ 39010

-

5 jours 10Droit1550 ~ 5000 ~ 49013

-

5 jours 10Droit2060 ~ 5000 ~ 49017

-

5 jours 10Droit2580 ~ 6000 ~ 59022

-

5 jours 10Droit30100 ~ 7000 ~ 68527

-

5 jours 10Taraudée620 ~ 500 ~ 425

-

5 jours 10Taraudée825 ~ 1500 ~ 1427

-

5 jours 10Taraudée1030 ~ 3500 ~ 3428

-

5 jours 10Taraudée1240 ~ 4000 ~ 39010

-

5 jours 10Taraudée1550 ~ 5000 ~ 49013

-

5 jours 10Taraudée2060 ~ 5000 ~ 49017

-

5 jours 10Taraudée2580 ~ 6000 ~ 59022

-

5 jours 10Taraudée30100 ~ 7000 ~ 68527

-

5 jours 10Taraudée620 ~ 500 ~ 425

-

5 jours 10Taraudée825 ~ 1500 ~ 1427

-

5 jours 10Taraudée1030 ~ 3500 ~ 3428

-

5 jours 10Taraudée1240 ~ 4000 ~ 39010

-

5 jours 10Taraudée1550 ~ 5000 ~ 49013

-

5 jours 10Taraudée2060 ~ 5000 ~ 49017

-

5 jours 10Taraudée2580 ~ 6000 ~ 59022

-

5 jours 10Taraudée30100 ~ 7000 ~ 68527

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme circulaire Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Taraudée Matériau Polyacétal
Traitement de surface Non fourni Type de montant Pleine Mémoire Sans échelle
Avant-trou (concave-convexe à l'extrémité) Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique