Barres carrées / acier inoxydable, acier / bruni, nickelé / formes finales au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Montants carrés - Taraudage aux deux extrémités:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
Filetage femelle aux deux extrémitésUne extrémité filetée, une extrémité taraudée
Cote L configurableCote L et diam. de filetage configurablesCote L configurableCote L et diam. de filetage configurables
NLRFBNLRBF-NLRGFEN 1.0038 équiv.-
LRFBLRBBF-LRBGFOxydé noir
PLRFBPLRBFPLRFGPLRGFPlacage autocatalytique au nickel
SLRFBSLRBFSLRFGSLRGFEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-L-F-M-N
(Deux extrémités taraudées, cote L configurable)
(Deux extrémités taraudées, cote L et diam. de filetage configurables)
(Une extrémité filetée, une extrémité taraudée, cote L et diam. de filetage configurables)
NLRFB10
SLRBF20
PLRGF15
-
-
-
150
400
350


-


F32

-
-

M8
M8

-
-

N10
N6
Tolérance de la dimension L
 L 10~300 ±0.1
 L301~600 ±0.3
 L601~700 ±0.4
Toutefois, lorsque L≤200 et le volume d'une même commande est inférieur à 10 pièces, le process s'effectue simultanément. La différence de cote L dans une même commande est de ±0.02.

■Deux extrémités taraudées, cote L configurable / Une extrémité filetée, une extrémité taraudée, cote L configurable
Référence pièceL
Incrément de 1mm
M (normal)
TypeB
Filetage femelle aux deux extrémités
EN 1.0038 équiv.
NLRFB
LRFB
PLRFB
EN 1.4301 équiv.
SLRFB
Une extrémité filetée, une extrémité taraudée


EN 1.0038 équiv.
PLRFG
EN 1.4301 équiv.
SLRFG
810~150M4
1015~300M5
1225~400M6
1530~400M8
2040~400M10
2550~400M12
3060~400M16
Lorsque L≤Mx4, le trou taraudé est traversant. Pour les types à une extrémité filetée et une extrémité taraudée, L ≥M taraudx3+2.
Lorsque L≤Mx6, l'avant-trou peut être traversant.

■Deux extrémités taraudées, cote L et diam. de filetage configurables
Référence pièceL
Incrément de 1mm
Sélection M (normal) / N (normal)
TypeB
Filetage femelle aux deux extrémités
EN 1.0038 équiv.
NLRBF
LRBBF
PLRBF
EN 1.4301 équiv.
SLRBF
820~150345     
1020~300 456    
1225~400 4568   
1530~400 4568   
2040~400  5681012 
2550~400   68101216
3060~400    8101216
L≥Mx2+Nx2

■Une extrémité filetée, une extrémité taraudée, cote L et diam. de filetage configurables
Référence pièceL
Incrément de 1mm
F
Incrément de 1mm
Sélection de M (normal)Sélection de N (normal)
TypeB
Une extrémité filetée, une extrémité taraudée
EN 1.0038 équiv.
NLRGF
LRBGF
PLRGF
EN 1.4301 équiv.
SLRGF
810~1508~2545      345     ℓ=F-A
(ℓmax=Mx5)
1015~3008~30456      456    
1225~40010~40 568     4568   
1530~40012~40  6810    4568   
2040~40015~60    1012    5681012 
2550~40020~80    101216    68101216
3060~40025~80     121620    8101216
Pour les types à une extrémité filetée et une extrémité taraudée, L ≥N taraudx3+2.

• Valeur min. du filetage externe incomplet
MAmin
42
53
64
84
105
126
167
209

Modifications

Montants carrés - Taraudage aux deux extrémités:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LRBBF8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
LRBBF10-[20-300/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
LRBBF12-[25-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
LRBBF15-[30-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
LRBBF20-[40-400/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
LRBBF25-[50-400/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LRBBF30-[60-400/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
LRBGF8-[10-150/1]-F[8-25/1]-M[4,​5]-N[3,​4,​5]
LRBGF10-[15-300/1]-F[8-30/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
LRBGF12-[25-400/1]-F[10-40/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
LRBGF15-[30-400/1]-F[12-40/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
LRBGF20-[40-400/1]-F[15-60/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
LRBGF25-[50-400/1]-F[20-80/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LRBGF30-[60-400/1]-F[25-80/1]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[8,​10,​12,​16]
LRFB8-[10-150/1]
LRFB10-[15-300/1]
LRFB12-[25-400/1]
LRFB15-[30-400/1]
LRFB20-[40-400/1]
LRFB25-[50-400/1]
LRFB30-[60-400/1]
NLRBF8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
NLRBF10-[20-300/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
NLRBF12-[25-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
NLRBF15-[30-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
NLRBF20-[40-400/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
NLRBF25-[50-400/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
NLRBF30-[60-400/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
NLRFB8-[10-150/1]
NLRFB10-[15-300/1]
NLRFB12-[25-400/1]
NLRFB15-[30-400/1]
NLRFB20-[40-400/1]
NLRFB25-[50-400/1]
NLRFB30-[60-400/1]
NLRGF8-[10-150/1]-F[8-25/1]-M[4,​5]-N[3,​4,​5]
NLRGF10-[15-300/1]-F[8-30/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
NLRGF12-[25-400/1]-F[10-40/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
NLRGF15-[30-400/1]-F[12-40/1]-M[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
NLRGF20-[40-400/1]-F[15-60/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
NLRGF25-[50-400/1]-F[20-80/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
NLRGF30-[60-400/1]-F[25-80/1]-M[12,​16,​20]-N[8,​10,​12,​16]
PLRBF8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
PLRBF10-[20-300/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
PLRBF12-[25-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PLRBF15-[30-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PLRBF20-[40-400/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
PLRBF25-[50-400/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
PLRBF30-[60-400/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
PLRFB8-[10-150/1]
PLRFB10-[15-300/1]
PLRFB12-[25-400/1]
PLRFB15-[30-400/1]
PLRFB20-[40-400/1]
PLRFB25-[50-400/1]
PLRFB30-[60-400/1]
PLRFG8-[14-150/1]
PLRFG10-[17-300/1]
PLRFG12-[25-400/1]
PLRFG15-[30-400/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Méplats B (ou D)
(mm)
Longueur L
(mm)
Matériau Traitement de surface Diam. filetage M
(mm)
Diam. de vis N
(mm)
Longueur de vis F
(mm)

-

1 6 jours 10Taraudée820 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 53 ~ 5-

-

1 6 jours 10Taraudée1020 ~ 300[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 64 ~ 6-

-

1 6 jours 10Taraudée1225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 84 ~ 8-

-

1 6 jours 10Taraudée1530 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 84 ~ 8-

-

1 6 jours 10Taraudée2040 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 125 ~ 12-

-

1 6 jours 10Taraudée2550 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir6 ~ 166 ~ 16-

-

1 6 jours 10Taraudée3060 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir8 ~ 168 ~ 16-

-

1 6 jours 10Fileté810 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 53 ~ 58 ~ 25

-

1 6 jours 10Fileté1015 ~ 300[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 64 ~ 68 ~ 30

-

1 6 jours 10Fileté1225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 84 ~ 810 ~ 40

-

1 6 jours 10Fileté1530 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 104 ~ 812 ~ 40

-

1 6 jours 10Fileté2040 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 125 ~ 1215 ~ 60

-

1 6 jours 10Fileté2550 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir6 ~ 166 ~ 1620 ~ 80

-

1 6 jours 10Fileté3060 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir8 ~ 208 ~ 1625 ~ 80

-

1 6 jours 10Taraudée810 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir44-

-

1 6 jours 10Taraudée1015 ~ 300[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir55-

-

1 6 jours 10Taraudée1225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir66-

-

1 6 jours 10Taraudée1530 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir88-

-

1 6 jours 10Taraudée2040 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir1010-

-

1 6 jours 10Taraudée2550 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir1212-

-

1 6 jours 10Taraudée3060 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir1616-

-

1 6 jours 10Taraudée820 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni3 ~ 53 ~ 5-

-

1 6 jours 10Taraudée1020 ~ 300[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni4 ~ 64 ~ 6-

-

1 6 jours 10Taraudée1225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni4 ~ 84 ~ 8-

-

1 6 jours 10Taraudée1530 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni4 ~ 84 ~ 8-

-

1 6 jours 10Taraudée2040 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni5 ~ 125 ~ 12-

-

1 6 jours 10Taraudée2550 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 166 ~ 16-

-

1 6 jours 10Taraudée3060 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni8 ~ 168 ~ 16-

-

1 6 jours 10Taraudée810 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni44-

-

1 6 jours 10Taraudée1015 ~ 300[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni55-

-

1 6 jours 10Taraudée1225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni66-

-

1 6 jours 10Taraudée1530 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni88-

-

1 6 jours 10Taraudée2040 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni1010-

-

1 6 jours 10Taraudée2550 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni1212-

-

1 6 jours 10Taraudée3060 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni1616-

-

1 6 jours 10Fileté810 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni4 ~ 53 ~ 58 ~ 25

-

1 6 jours 10Fileté1015 ~ 300[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni4 ~ 64 ~ 68 ~ 30

-

1 6 jours 10Fileté1225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni4 ~ 84 ~ 810 ~ 40

-

1 6 jours 10Fileté1530 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 104 ~ 812 ~ 40

-

1 6 jours 10Fileté2040 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni5 ~ 125 ~ 1215 ~ 60

-

1 6 jours 10Fileté2550 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 166 ~ 1620 ~ 80

-

1 6 jours 10Fileté3060 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni12 ~ 208 ~ 1625 ~ 80

-

1 6 jours 10Taraudée820 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel3 ~ 53 ~ 5-

-

1 6 jours 10Taraudée1020 ~ 300[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel4 ~ 64 ~ 6-

-

1 6 jours 10Taraudée1225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel4 ~ 84 ~ 8-

-

1 6 jours 10Taraudée1530 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel4 ~ 84 ~ 8-

-

1 6 jours 10Taraudée2040 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel5 ~ 125 ~ 12-

-

1 6 jours 10Taraudée2550 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel6 ~ 166 ~ 16-

-

1 6 jours 10Taraudée3060 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8 ~ 168 ~ 16-

-

1 6 jours 10Taraudée810 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel44-

-

1 6 jours 10Taraudée1015 ~ 300[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel55-

-

1 6 jours 10Taraudée1225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel66-

-

1 6 jours 10Taraudée1530 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel88-

-

1 6 jours 10Taraudée2040 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel1010-

-

1 6 jours 10Taraudée2550 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel1212-

-

1 6 jours 10Taraudée3060 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel1616-

-

1 6 jours 10Fileté814 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel44-

-

1 6 jours 10Fileté1017 ~ 300[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel55-

-

1 6 jours 10Fileté1225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel66-

-

1 6 jours 10Fileté1530 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel88-

Loading...

Exemple d'utilisation

Montants carrés - Taraudage aux deux extrémités:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Carrée Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Taraudée Type de montant Pleine
Mémoire Sans échelle Avant-trou (concave-convexe à l'extrémité) Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique