Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Montant | Support | Accessoire | ||||
Plein | Creux | Matériau Dureté | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Plein | Creux |
FSBNM | FSBAM | EN 1.1191 équiv. Trempage par induction | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | Vis de serrage | Vis de serrage Couvercle (P.2143) |
MFSBN | MFSBA | EN 1.1191 équiv. | |||||
KFSBN | KFSBA | Oxydé noir | |||||
MSFSBN | MFSBB | EN 1.4301 équiv. | - | ||||
FSTNM | FSTAM | EN 1.1191 équiv. Trempage par induction | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ||
MFSTN | MFSTA | EN 1.1191 équiv. | |||||
MSFSTN | MFSTB | EN 1.4301 équiv. | - | ||||
KBFSBN | KBFSBA | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | ||
MSFSS | MFSSS | EN 1.4301 équiv. | - | EN 1.4301 équiv. | - |
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
MFSBF | EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | Vis de serrage |
MFSTF | Placage autocatalytique au nickel | ||
MFSLF | Oxydé noir | ||
MFSS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L |
MFSTN15 MFSBF20 | - | 250 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | A | B | F | D1 | H | T | ℓ | b | M | (d) | |||||
Type | D | Post g6 | Support H7 | |||||||||||||
Jeu | Support uniquement | *16 | -0.004 -0.012 | +0.012 0 | 50~150 | 33 | 18 | 23 | 14 | 20 | 6 | 12.5 | 4.5 | M4 | - | |
8 | -0.005 -0.014 | +0.015 0 | 50~200 | 38 | 20 | 26 | 16 | 30 | 8 | 15 | 4.5 | M4 | - | |||
(plein) FSBNM MFSBN KFSBN MSFSBN FSTNM MFSTN MSFSTN KBFSBN MSFSS | (Vide) FSBAM MFSBA KFSBA MFSBB FSTAM MFSTA MFSTB KBFSBA MFSSS | MFSBF MFSTF MFSLF MFSS | 10 | -0.005 -0.014 | +0.015 0 | 50~250 | 40 | 22 | 28 | 18 | 35 | 8 | 18 | 4.5 | M4 | 6 |
12 | -0.006 -0.017 | +0.018 0 | 50~300 | 46 | 24 | 32 | 20 | 35 | 8 | 18 | 5.5 | M4 | 6 | |||
15 | -0.006 -0.017 | +0.018 0 | 75~350 | 56 | 29 | 40 | 25 | 40 | 8 | 20 | 6.6 | M5 | 10 | |||
20 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 75~400 | 63 | 34 | 46 | 30 | 45 | 10 | 25 | 6.6 | M5 | 11.7 | |||
25 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 75~450 | 78 | 41 | 56 | 37 | 50 | 10 | 30 | 9 | M6 | 15.2 | |||
30 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 100~450 | 82 | 46 | 62 | 42 | 60 | 10 | 30 | 9 | M6 | 16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Élément distinct / de jeu | Type de montant | Diam. du trou de montant D (mm) | Matériau du support | Traitement de surface du support | Matériau du montant | Traitement de surface du montant | Traitement thermique du montant | Type de vente | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 12 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 15 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 25 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 30 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 8 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 12 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 15 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 25 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 30 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 12 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 15 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 25 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 30 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 6 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 8 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 12 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 15 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 25 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 30 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trempage par induction | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 12 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 15 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 25 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 30 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 8 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 12 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 15 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 25 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 30 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 12 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 15 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 25 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 30 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 8 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 12 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 15 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 25 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Pleine | 30 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 12 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 15 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 25 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 30 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Set | Tubes | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | 50 ~ 250 |
Loading...
Direction de montage | Type à montage vertical | Type à support de colonne | A embase compacte | Forme du montant | Ronde |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fixation sur montant | Vis de serrage | Forme du trou de montage | Trou traversant | Accessoires de fixation sur montant | Vis de serrage |
Trous pour broche | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Élément distinct / de jeu
Type de montant
Diam. du trou de montant D(mm)
Matériau du support
Traitement de surface du support
Matériau du montant
Traitement de surface du montant
Traitement thermique du montant
Type de vente
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles