Socles pour montant de fixation - Montage latéral, moulage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Socles pour montant de fixation - Montage latéral, moulage:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
Montage latéral, moulage,Montage latéral, moulage, trous de goupilleMontage latéral, moulage,Montage latéral, moulage, trous de goupille
CLTBDCLPBDEN-JS 1040 équiv.Oxydé noir
ou revêtement de conversion au phosphate
Vis d'assemblage à tête à six pans creuxVis de serrage à tête à six pans creux Goupilles cylindriques
CLTMDCLPMDPlacage autocatalytique au nickelVis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) Goupille cylindrique
Accessoires : Vis CB (P.2-171) fournies avec les produits à oxydation noire ou à revêtement de conversion au phosphate ; vis SCB (P.2-173) fournies avec les produits à placage autocatalytique au nickel. Goupilles cylindriques (P.2-255) fournies avec les produits comportant des trous de goupille.
■ Goupilles cylindriques fournies
DH7Accessoire : goupille cylindrique
20MSTM6-20
25MSTM8-20
30
35MSTM10-30
40
50

Spécifications

Référence pièce
CLTBD20
CLPMD30
■ Les tolérances des cotes A, B, L, E et T des produits de fonte correspondent à la tolérance de moulage.
Tolérance de moulage Classe CT12 pour JISB0403
Sup.ou inférieurTolérance
1016±2.2
1725±2.3
2640±2.5
4163±2.8
64100±3.0
101160±3.5

■ Goupilles cylindriques fournies

Référence pièceABLTFGKJhHEdd1ZMAWAvec trous pour brocheVis fourniePrix unitaire
PH7ToléranceMontage latéral, moulageMontage latéral, moulage, trous de goupille
TypeDH7CLTBDCLTMDCLPBDCLPMD
Montage latéral, moulage,
CLTBD
CLTMD
Montage latéral, moulage, trous de goupille
CLPBD
CLPMD
20+0.021
0
6545451250256.6132215306.6116.5M626+0.012
0
M6-20, 2 pièces
2580605360369182718358+0.015
0
M6-25, x2
30906015703021459149M8M8-35, x2.
35+0.025
0
105806880401120352450310M8-40, x2--
4011576903827601117.511M10M10-45, x2--
501351008718105501424433370M10-50, x2--
La tolérance et la perpendicularité de DH7 sont mesurées avant l'usinage de la fente.
Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Pour les colonnes de montants, voir P.2143 et P.2144. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé.
D=30 ou inf. s'applique à CLPBD et CLPMD.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CLPBD20
CLPBD25
CLPBD30
CLPMD20
CLPMD25
CLPMD30
CLTBD20
CLTBD25
CLTBD30
CLTBD35
CLTBD40
CLTBD50
CLTMD20
CLTMD25
CLTMD30
CLTMD35
CLTMD40
CLTMD50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. du trou de montant D
(mm)
Traitement de surface du support Trous pour broche

32.77 €

1 Disponible 5 jours 1020[Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphateFourni

42.52 €

1 Disponible 5 jours 1025[Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphateFourni

53.15 €

1 Disponible 5 jours 1030[Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphateFourni

42.64 €

1 Disponible 5 jours 1020Placage autocatalytique au nickelFourni

53.78 €

1 Disponible 5 jours 1025Placage autocatalytique au nickelFourni

67.05 €

1 Disponible 5 jours 1030Placage autocatalytique au nickelFourni

26.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020[Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphateNon fourni

34.03 €

10 Disponible 19 jours 1025[Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphateNon fourni

42.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030[Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphateNon fourni

60.36 €

1 Disponible 5 jours 1035[Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphateNon fourni

70.73 €

1 Disponible 5 jours 1040[Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphateNon fourni

99.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050[Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphateNon fourni

34.92 €

1 Disponible 5 jours 1020Placage autocatalytique au nickelNon fourni

43.26 €

1 Disponible 5 jours 1025Placage autocatalytique au nickelNon fourni

53.64 €

1 Disponible 5 jours 1030Placage autocatalytique au nickelNon fourni

75.40 €

1 Disponible 5 jours 1035Placage autocatalytique au nickelNon fourni

89.83 €

1 Disponible 5 jours 1040Placage autocatalytique au nickelNon fourni

128.17 €

1 Disponible 5 jours 1050Placage autocatalytique au nickelNon fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément distinct / de jeu Unité Direction de montage Montage latéral Type à support de colonne Carrée
Forme du montant Ronde Type de montant Non fourni Matériau du support EN-JS 1040 Equiv.
Méthode de fixation sur montant Collier fendu Forme du trou de montage Trou contre-alésé Accessoires de fixation sur montant Vis d'assemblage à tête à six pans creux

Produits complémentaires

Assistance technique