Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
A embase compacte | Embase carrée | |||
TLSB | KLSB | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
TLSM | KLSM | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) | |
TLSS | KLSS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
TLSB20 |
Référence pièce | A | B | L | T | D1 | F | G | b | C | S | H | Y | d | d1 | MA | h | f | e | W | K | P | |||
Type | DH7 | |||||||||||||||||||||||
(Embase compacte) TLSB TLSM TLSS | (Embase carrée) KLSB KLSM KLSS | 10 | + 0.015 0 | 45 | 28 | 35 | 10 | 26 | 30 | 18 | 4.5 | 29 | - | 9.5 | 3 | 4.5 | 8 | M4 | 22 | 15 | 14 | 2 | 35 | 36 |
12 | + 0.018 0 | 50 | 32 | 30 | 34 | 22 | - | 10.5 | 3.5 | 16 | 38 | 40 | ||||||||||||
15 | 58 | 38 | 39 | 12 | 35 | 38 | 26 | 5.5 | 32 | - | 12.5 | 4 | 5.5 | 9.5 | M5 | 24 | 17 | 19 | 44 | 46 | ||||
20 | + 0.021 0 | 64 | 42 | 50 | 12 | 40 | 42 | 30 | 6.6 | 33.8 | 10.5 | 14 | 6.5 | 5.5 | 9.5 | M5 | 27 | 25 | 24 | 2 | 50 | 52 | ||
25 | 80 | 50 | 60 | 48 | 54 | 35 | 9 | 41.5 | 12 | 17 | 8 | 6.6 | 11 | M6 | 34 | 28 | 29 | 62 | 64 | |||||
30 | 90 | 60 | 70 | 15 | 58 | 58 | 45 | 47 | 15 | 21 | 8 | 9 | 14 | M8 | 38 | 34 | 34 | 68 | 74 | |||||
35 | + 0.025 0 | 100 | 66 | 80 | 15 | 64 | 66 | 48 | 11 | 55 | 16 | 23 | 11.5 | 9 | 14 | M8 | 44 | 39 | 41 | 3 | 76 | 82 | ||
40 | 106 | 72 | 90 | 70 | 70 | 54 | 64 | 17 | 26 | 53 | 40 | 46 | 80 | 88 | ||||||||||
50 | 125 | 88 | 110 | 18 | 85 | 80 | 68 | 14 | 77.5 | 21.0 | 32 | 12 | 11 | 17.5 | M10 | 65 | 48 | 58 | 94 | 105 | ||||
Pour les tailles disponibles, voir la liste des prix. La tolérance et la perpendicularité de DH7 sont mesurées avant l'usinage de la fente. Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Pour les colonnes de montants, voir P.2143 et P.2144. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à support de colonne | Diam. du trou de montant D (mm) | Matériau du support | Traitement de surface du support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Embase carrée | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
26.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Embase carrée | 12 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
39.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Embase carrée | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
53.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Embase carrée | 25 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
59.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Embase carrée | 30 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
121.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Embase carrée | 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
24.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Embase carrée | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
27.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Embase carrée | 12 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
42.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Embase carrée | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
58.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Embase carrée | 25 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
89.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Embase carrée | 40 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
58.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Embase carrée | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
77.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Embase carrée | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
91.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Embase carrée | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
118.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Embase carrée | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
138.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Embase carrée | 30 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
21.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | A embase compacte | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
24.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A embase compacte | 12 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
29.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | A embase compacte | 15 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
37.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | A embase compacte | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
51.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | A embase compacte | 25 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
57.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | A embase compacte | 30 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
64.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A embase compacte | 35 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
78.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | A embase compacte | 40 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
120.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A embase compacte | 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
22.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A embase compacte | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
26.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | A embase compacte | 12 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
31.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | A embase compacte | 15 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
40.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | A embase compacte | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
56.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | A embase compacte | 25 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
61.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | A embase compacte | 30 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
71.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A embase compacte | 35 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
87.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | A embase compacte | 40 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
136.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A embase compacte | 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
49.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A embase compacte | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
55.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A embase compacte | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
74.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A embase compacte | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
88.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A embase compacte | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
116.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A embase compacte | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni |
Loading...
Élément distinct / de jeu | Unité | Direction de montage | Type à montage vertical | Forme du montant | Ronde |
---|---|---|---|---|---|
Type de montant | Non fourni | Méthode de fixation sur montant | Collier fendu | Forme du trou de montage | Trou traversant |
Accessoires de fixation sur montant | Vis d'assemblage à tête à six pans creux | Trous pour broche | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à support de colonne
Diam. du trou de montant D(mm)
Matériau du support
Traitement de surface du support
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles