Socle pour montant de fixation - carrée inversée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Socle pour montant de fixation - carrée inversée:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
Trou contre-aléséTrou taraudé
SAQBKSBQBKAcier structurel généralOxydé noirVis d'assemblage à tête à six pans creux
SAQMK-Placage autocatalytique au nickelVis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)
Accessoires : Vis CB (P.2-171) fournies avec les produits à oxydation noire ; vis SCB (P.2-173) fournies avec les produits à placage autocatalytique au nickel.

Spécifications

Référence pièce
SAQB20
SBQBK30
■Inversé gauche/droite
Référence pièceABCFf1f2f3Gbb1hmHMAXSdd1ZWVis fournie
TypeDH7
Trou contre-alésé
SAQBK
SAQMK
Trou taraudé

SBQBK
10+ 0.015
0
40201928919611584.6M49M44.759.5584.62M4-15, x2
12+ 0.018
0
4230102010
155022213814241269.25.5M512M55.51069.55.5M5-15, x2
20+ 0.021
0
6030294517.527.57.5167116.5M615M67157116.5M6-20, 2 pièces
25653534502030201720M6-25, x2
308045446022.537.510259149M821M89.5259149M8-30, 2 pièces
35+ 0.025
0
8550496525403024303M8-35, x2.
40100605975304512.5351117.511M10261235M8-40, x2
5011070698532.552.54533M1014.5401117.511M10-50, x2
La tolérance et la perpendicularité de DH7 sont mesurées avant l'usinage de la fente.
Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Pour les colonnes de montants, voir P.2143 et 2144. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé. 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SAQBK10
SAQBK12
SAQBK15
SAQBK20
SAQBK25
SAQBK30
SAQBK35
SAQBK40
SAQBK50
SAQMK10
SAQMK12
SAQMK15
SAQMK20
SAQMK25
SAQMK30
SAQMK35
SAQMK40
SAQMK50
SBQBK10
SBQBK12
SBQBK15
SBQBK20
SBQBK25
SBQBK30
SBQBK35
SBQBK40
SBQBK50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. du trou de montant D
(mm)
Traitement de surface du support Forme du trou de montage

31.89 €

1 Disponible 10 jours 1010[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou contre-alésé

32.00 €

1 Disponible 10 jours 1012[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou contre-alésé

33.91 €

1 Disponible 10 jours 1015[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou contre-alésé

38.72 €

1 Disponible 10 jours 1020[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou contre-alésé

44.78 €

1 Disponible 10 jours 1025[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou contre-alésé

53.26 €

1 Disponible 10 jours 1030[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou contre-alésé

65.03 €

1 Disponible 10 jours 1035[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou contre-alésé

79.58 €

1 Disponible 10 jours 1040[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou contre-alésé

94.39 €

1 Disponible 10 jours 1050[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou contre-alésé

35.69 €

1 Disponible 10 jours 1010Placage autocatalytique au nickelTrou contre-alésé

35.81 €

1 Disponible 10 jours 1012Placage autocatalytique au nickelTrou contre-alésé

37.82 €

1 Disponible 10 jours 1015Placage autocatalytique au nickelTrou contre-alésé

43.01 €

1 Disponible 10 jours 1020Placage autocatalytique au nickelTrou contre-alésé

49.84 €

1 Disponible 10 jours 1025Placage autocatalytique au nickelTrou contre-alésé

60.09 €

1 Disponible 10 jours 1030Placage autocatalytique au nickelTrou contre-alésé

73.01 €

1 Disponible 10 jours 1035Placage autocatalytique au nickelTrou contre-alésé

89.08 €

1 Disponible 10 jours 1040Placage autocatalytique au nickelTrou contre-alésé

105.78 €

1 Disponible 10 jours 1050Placage autocatalytique au nickelTrou contre-alésé

31.89 €

1 Disponible 10 jours 1010[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou taraudé

32.00 €

1 Disponible 10 jours 1012[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou taraudé

33.91 €

1 Disponible 10 jours 1015[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou taraudé

38.72 €

1 Disponible 10 jours 1020[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou taraudé

44.78 €

1 Disponible 10 jours 1025[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou taraudé

53.26 €

1 Disponible 10 jours 1030[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou taraudé

65.03 €

1 Disponible 10 jours 1035[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou taraudé

79.58 €

1 Disponible 10 jours 1040[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou taraudé

94.39 €

1 Disponible 10 jours 1050[Oxydé noir] Revêtement oxydé noirTrou taraudé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément distinct / de jeu Unité Direction de montage Type à montage vertical Type à support de colonne Carrée
Forme du montant Ronde Type de montant Non fourni Matériau du support EN 1.0038 équiv.
Méthode de fixation sur montant Collier fendu Accessoires de fixation sur montant Vis d'assemblage à tête à six pans creux Trous pour broche Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique