Socles pour tubes - Embase compacte soudée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Socles pour tubes - Embase compacte soudée:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
Embase rondeA embase compacteCreuxSupport
PSYMWPSYMEN 1.0480 équiv.EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel
PSYK-Oxydé noir

Spécifications

Référence pièce-L
PSYM40-300
Référence pièceL
Incrément de 1mm
DtAP.C.D.TWZW1
TypeNominal
Embase ronde
PSYM
PSYK

A embase compacte
WPSYM
3050~30030±0.404.0 907010565634
404010080646244
5050.8±0.4111090747450
6060.5±0.496.0 12010012907670
7070±0.561301101008080

Modifications

Socles pour tubes - Embase compacte soudée:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PSYK30-[50-300/1]
PSYK40-[50-300/1]
PSYK50-[50-300/1]
PSYK60-[50-300/1]
PSYK70-[50-300/1]
PSYM30-[50-300/1]
PSYM40-[50-300/1]
PSYM50-[50-300/1]
PSYM60-[50-300/1]
PSYM70-[50-300/1]
WPSYM30-[50-300/1]
WPSYM40-[50-300/1]
WPSYM50-[50-300/1]
WPSYM60-[50-300/1]
WPSYM70-[50-300/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Méthode de finition Nominal (diam. de tuyau D) L
(mm)
1 9 jours 10Embase rondeRevêtement oxydé noir30(30)50 ~ 300
1 9 jours 10Embase rondeRevêtement oxydé noir40(40)50 ~ 300
1 9 jours 10Embase rondeRevêtement oxydé noir50(50.8)50 ~ 300
1 9 jours 10Embase rondeRevêtement oxydé noir60(60.5)50 ~ 300
1 9 jours 10Embase rondeRevêtement oxydé noir70(70)50 ~ 300
1 9 jours 10Embase rondePlacage autocatalytique au nickel30(30)50 ~ 300
1 9 jours 10Embase rondePlacage autocatalytique au nickel40(40)50 ~ 300
1 9 jours 10Embase rondePlacage autocatalytique au nickel50(50.8)50 ~ 300
1 9 jours 10Embase rondePlacage autocatalytique au nickel60(60.5)50 ~ 300
1 9 jours 10Embase rondePlacage autocatalytique au nickel70(70)50 ~ 300
1 9 jours 10A embase compactePlacage autocatalytique au nickel30(30)50 ~ 300
1 9 jours 10A embase compactePlacage autocatalytique au nickel40(40)50 ~ 300
1 9 jours 10A embase compactePlacage autocatalytique au nickel50(50.8)50 ~ 300
1 9 jours 10A embase compactePlacage autocatalytique au nickel60(60.5)50 ~ 300
1 9 jours 10A embase compactePlacage autocatalytique au nickel70(70)50 ~ 300

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Socles pour tubes - Embase compacte soudée:Affichage d'image associés

 

Produits complémentaires

Assistance technique