Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
Diam. égal | Diamètre différent | |||
ALKCC | ALNCC | EN AW-6061 équiv. | Anodisé noir | Bouton à oreilles (noir) |
ALKWC | ALNWC | Anodisé clair | Bouton à oreilles (blanc) |
Référence pièce | - | D1 |
ALKCC8 ALNCC10 | - | 8 |
Référence pièce | B | L | L1 | L2 | r | P1 | P2 | d2 | m | W | Bouton à oreilles | Prix unitaire | |||
Type | DH7 | E | C | ALKCC, ALKWC | |||||||||||
ALKCC ALKWC | 6 | +0.012 0 | 10 | 29 | 10.5 | 8 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | M3 | 1 | 18 | 10.5 | |
8 | +0.015 0 | 12 | 32 | 11 | 10 | 6 | 7 | 7 | |||||||
10 | 16 | 39 | 13.5 | 12 | 8 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | M4 | 1.5 | |||||
12 | +0.018 0 | 18 | 43 | 14 | 15 | 9 | 9 | 9 | |||||||
15 | 22 | 54 | 18 | 18 | 11 | 11.5 | 11.5 | 5.5 | M5 | 28 | 15 |
Référence pièce | D1H7 | B | B1 | L | L1 | L2 | r | r1 | P1 | P2 | d4 | m | W | Bouton à oreilles | m1 | W1 | Bouton à oreilles | Prix unitaire | |||||
Type | DH7 | E | C | E1 | C1 | ALNCC, ALNWC | |||||||||||||||||
ALNCC ALNWC | 8 | +0.015 0 | 6 | +0.012 0 | 12 | 10 | 31.5 | 11 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6.5 | 3.5 | M3 | 1 | 18 | 10.5 | M3 | 1 | 18 | 10.5 | |
10 | +0.015 0 | 6 | +0.012 0 | 16 | 12 | 37 | 13.5 | 12 | 6 | 8 | 8.5 | 7 | 4.5 | M4 | 1.5 | 18 | 10.5 | M4 | 1 | 18 | 10.5 | ||
10 | 8 | +0.015 0 | 36.5 | 12 | 3.5 | M3 | |||||||||||||||||
12 | +0.018 0 | 8 | +0.015 0 | 18 | 14 | 40 | 14 | 14 | 7 | 9 | 9 | 7.5 | 4.5 | M4 | 1.5 | 18 | 10.5 | M4 | 1 | 18 | 10.5 | ||
12 | 10 | 39.5 | 3.5 | M3 | 1.5 | ||||||||||||||||||
15 | +0.018 0 | 10 | +0.015 0 | 22 | 18 | 49 | 18 | 16 | 9 | 11 | 11.5 | 9 | 5.5 | M5 | 1.5 | 28 | 15 | M5 | 1.5 | 28 | 15 | ||
15 | 12 | +0.018 0 | 48.5 | 4.5 | M4 | 18 | 10.5 | ||||||||||||||||
La tolérance et la perpendicularité de DH7 et D1H7 sont mesurées avant l'usinage de la fente. Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Ne pas serrer l'écrou à oreilles tant que l'arbre n'est pas introduit dans la partie D. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du montant (mm) | Traitement de surface | Diam. montant combiné | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Anodisé noir | Diam. égal | |
15.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Anodisé noir | Diam. égal | |
18.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Anodisé noir | Diam. égal | |
18.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Anodisé noir | Diam. égal | |
21.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Anodisé noir | Diam. égal | |
15.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Anodisé clair | Diam. égal | |
15.80 € 5.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Anodisé clair | Diam. égal | |
18.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Anodisé clair | Diam. égal | |
18.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Anodisé clair | Diam. égal | |
21.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Anodisé clair | Diam. égal | |
16.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Anodisé noir | Diamètre différent | |
18.22 € 7.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Anodisé noir | Diamètre différent | |
18.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Anodisé noir | Diamètre différent | |
18.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Anodisé noir | Diamètre différent | |
18.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Anodisé noir | Diamètre différent | |
23.08 € 7.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | Anodisé noir | Diamètre différent | |
23.08 € 7.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | Anodisé noir | Diamètre différent | |
16.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Anodisé clair | Diamètre différent | |
18.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Anodisé clair | Diamètre différent | |
18.22 € 5.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Anodisé clair | Diamètre différent | |
18.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Anodisé clair | Diamètre différent | |
18.99 € 5.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Anodisé clair | Diamètre différent | |
23.08 € 9.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | Anodisé clair | Diamètre différent | |
23.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Anodisé clair | Diamètre différent |
Loading...
Type | Configuration | Forme du montant | Carrée | Matériau | Aluminium |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du montant(mm)
Traitement de surface
Diam. montant combiné
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles