Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
Diam. identique, configuration perpendiculaire | Diam. identique, configuration perpendiculaire, inversée | |||
KDST | KDSTK | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
MDKT | MDKTK | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) | |
ALKD | ALKDK | Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
HLKD | HLKDK | Anodisé clair | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) | |
SLKD | SLKDK | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
KDST20 |
Référence pièce | A | B | C | E | F | H | S | M (normal) | d | |||
Type | DH7 | |||||||||||
Diam. identique, configuration perpendiculaire KDST MDKT ALKD HLKD SLKD | Diam. identique, configuration perpendiculaire, Inversée KDSTK MDKTK ALKDK HLKDK SLKDK | 6 | +0.012 0 | 34 | 10 | 10 | 12 | 10 | 7 | - | M4 | 4.5 |
8 | +0.015 0 | 41 | 12 | 12 | 14 | 13 | 8 | - | M5 | 5.5 | ||
10 | 45 | 16 | 16 | 15 | 15 | 9 | - | |||||
12 | +0.018 0 | 49 | 16 | 17 | 10 | - | ||||||
15 | 57 | 22 | 22 | 18 | 21 | 12 | 11 | |||||
16 | ||||||||||||
20 | +0.021 0 | 69 | 28 | 28 | 22 | 25 | 15 | 14 | M6 | 6.6 | ||
25 | 83 | 32 | 32 | 25 | 33 | 18 | 16 | |||||
30 | 95 | 40 | 40 | 29 | 37 | 21 | 20 | M8 | 9 | |||
35 | +0.025 0 | 107 | 45 | 45 | 32 | 43 | 24 | 24 | ||||
La dimension D pour SLKD et SLKDK va jusqu'à 30. La dimension D 6 n'est pas disponible pour ALKD, ALKDK, HLKD, HLKDK, SLKD et SLKDK. La tolérance et la perpendicularité de DH7 sont mesurées avant l'usinage de la fente. La cote D de 16 n'est pas disponible pour HLKD et le type inversé. Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé. |
D | Vis fournie |
6 | M4-10, x2 |
8 | M5-12, x2 |
10 | M5-15, x2 |
12 | M5-15, x2 |
15 | M5-20, x4 |
16 | M5-20, x4 |
20 | M6-25, x4 |
25 | M6-30, x4 |
30 | M8-35, x4 |
35 | M8-40, x4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du montant (mm) | Matériau | Traitement de surface | Type à sens de serrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Standard | |
19.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Standard | |
23.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Standard | |
27.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Standard | |
27.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Standard | |
30.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Standard | |
39.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Standard | |
49.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Standard | |
61.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Standard | |
16.70 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Droit et gauche | |
19.44 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Droit et gauche | |
23.08 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Droit et gauche | |
27.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Droit et gauche | |
30.21 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Droit et gauche | |
39.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Droit et gauche | |
49.80 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Droit et gauche | |
61.34 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Droit et gauche | |
19.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | |
23.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | |
27.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | |
31.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | |
37.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | |
45.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | |
56.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | |
69.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | |
19.89 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Droit et gauche | |
23.08 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Droit et gauche | |
27.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Droit et gauche | |
31.89 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Droit et gauche | |
37.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Droit et gauche | |
45.71 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Droit et gauche | |
56.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Droit et gauche | |
69.38 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Droit et gauche | |
17.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | |
15.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | |
17.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | |
20.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | |
24.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | |
24.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | |
29.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | |
35.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | |
44.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | |
55.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 35 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | |
17.15 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | |
15.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | |
17.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | |
20.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | |
24.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | |
29.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | |
35.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | |
44.94 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | |
55.42 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 35 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | |
19.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Standard | |
16.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Standard | |
19.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Standard | |
23.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Standard | |
27.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Standard | |
27.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Standard | |
32.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Standard | |
39.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Standard |
Loading...
Type | Configuration | Forme du montant | Carrée | Diam. montant combiné | Diam. égal |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du montant(mm)
Matériau
Traitement de surface
Type à sens de serrage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles