Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
Diam. identique, rotation | Diam. différent, rotation | |||
KLSR | KDSR | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | Vis de serrage à tête à six pans creux |
MLKR | MDKR | Placage autocatalytique au nickel | ||
ALKR | ADKR | EN AW-6063 équiv. | Anodisé noir | |
SLKR | SDKR | EN 1.4301 équiv. | - |
D | Vis fournie | |
Diam. identique, rotation | Diam. différent, rotation | |
8 | M3-8, x2 | M3-8/M4-8, x1 chacun |
10 | M4-8, x2 | M3-8/M4-10, x1 chacun |
12 | M4-10, x2 | M4-8/M4-10, x1 chacun |
15 | M4-12, x2 | M4-12/M4-20, x1 chacun |
20 | M4-20, x2 | M4-12/M5-20, x1 chacun |
25 | M5-20, x2 | M4-20/M5-20, x1 chacun |
Référence pièce | - | D1 |
MLKR10 KDSR8 | - | 12 |
Référence pièce | D1 | A | B | P | P1 | P2 | L1 | L2 | E | H | J | M | N | d | d1 | Z | C | ||||
Type | DH7 | g6 | H7 | ||||||||||||||||||
KLSR MLKR ALKR SLKR | 8 | + 0.015 0 | 5 | -0.004 -0.012 | + 0.012 0 | 42 | 12 | 19 | 7 | 12 | 6 | 6.3 | 11.5 | 3 | 7 | M3 | M3 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 |
10 | 51 | 13 | 23 | 9 | 14 | 14.0 | 9 | M4 | 4.5 | 7.5 | 5 | ||||||||||
12 | + 0.018 0 | 57 | 15 | 26 | 11 | 15 | 15.5 | 10 | |||||||||||||
15 | 10 | -0.005 -0.014 | + 0.015 0 | 65 | 19 | 33 | 12 | 21 | 10 | 10.3 | 16.0 | 5 | 10.5 | M4 | M4 | 4.5 | 7.5 | 5 | 3 | ||
20 | + 0.021 0 | 76 | 25 | 39 | 15 | 24 | 18.5 | 13 | |||||||||||||
25 | 88 | 30 | 44 | 18 | 26 | 22.0 | 16 | M5 | M5 | 5.5 | 9.0 | 5.5 | 4 | ||||||||
La tolérance et la perpendicularité de DH7 sont mesurées avant l'usinage de la fente. Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé. |
Référence pièce | D1H7 | F | A | B1 | B2 | P | P1 | P2 | L1 | L2 | E1 | E2 | H | J1 | J2 | M1 | M2 | N | d1 | d2 | e1 | e2 | Z1 | Z2 | C1 | C2 | |||||
Type | DH7 | g6 | H7 | ||||||||||||||||||||||||||||
KDSR MDKR ADKR SDKR | 8 | + 0.015 0 | 10 | + 0.015 0 | 5 | -0.004 -0.012 | + 0.012 0 | 46.5 | 12 | 13 | 21 | 7 | 14 | 6 | 6.3 | 11.5 | 14 | 3 | 7 | 9 | M3 | M4 | M3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
8 | 12 | + 0.018 0 | 49 | 12 | 15 | 22 | 7 | 15 | 11.5 | 15.5 | 7 | 10 | M3 | M4 | M3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
10 | 12 | 53.5 | 13 | 15 | 24 | 9 | 15 | 14 | 15.5 | 9 | 10 | M4 | M4 | M3 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
15 | + 0.018 0 | 20 | + 0.021 0 | 10 | -0.005 -0.014 | + 0.015 0 | 70.5 | 19 | 25 | 36 | 12 | 24 | 10 | 10.3 | 16 | 18.5 | 5 | 10.5 | 13 | M4 | M4 | M4 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
15 | 25 | 76 | 19 | 30 | 38 | 12 | 26 | 16 | 22 | 10.5 | 16 | M4 | M5 | M5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 5 | 5.5 | 3 | 4 | |||||||||
20 | + 0.021 0 | 25 | 81.5 | 25 | 30 | 41 | 15 | 26 | 18.5 | 22 | 13 | 16 | M4 | M5 | M5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 5 | 5.5 | 3 | 4 | ||||||||
La tolérance et la perpendicularité de DH7 et D1H7 sont mesurées avant l'usinage de la fente. Pour les tailles disponibles, voir la liste des prix. Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du montant (mm) | Matériau | Traitement de surface | Diam. montant combiné | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.34 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | |
34.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | |
36.89 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | |
55.42 € 16.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | |
56.95 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | |
61.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | |
28.54 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | |
32.95 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | |
37.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | |
48.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | |
57.25 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | |
59.98 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | |
37.04 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | |
38.41 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | |
39.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | |
49.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | |
54.65 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | |
58.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | |
34.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | |
36.59 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | |
39.02 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | |
43.88 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | |
51.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | |
60.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | |
39.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | |
41.76 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | |
43.26 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | |
57.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | |
59.82 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | |
62.86 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | |
36.43 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | |
39.02 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | |
43.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | |
51.78 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | |
57.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | |
62.25 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | |
51.02 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | Acier inoxydable | Non fourni | Diamètre différent | |
58.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | Acier inoxydable | Non fourni | Diamètre différent | |
63.15 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Diamètre différent | |
80.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | Acier inoxydable | Non fourni | Diamètre différent | |
88.97 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 20 | Acier inoxydable | Non fourni | Diamètre différent | |
44.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | |
51.92 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | |
59.51 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | |
73.79 € 22.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | |
78.95 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 20 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | |
83.67 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 25 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal |
Loading...
Type | Flexible (Rotation) | Forme du montant | Carrée |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du montant(mm)
Matériau
Traitement de surface
Diam. montant combiné
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles